My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. SR-levyreitittimet
  3. models
  4. SR-4020-levyreititin

SR-4020-levyreititin

    VAIN CNY

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-levyreititin, jonka liikealue on 159" x 86" x 6.8"

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • ER32 Collet Kartio
  • 3 Akseli
  • 18k RPM
  • 1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Haas SR -sarjan levyreitittimet ovat edullisia vaihtoehtoja portaalityyppisille jyrsintäkoneille kevyempien, muiden kuin metallisten materiaalien, kuten puun, muovin, erittäin tiheän vaahdon ja komposiittien, leikkaamiseen. Alan johtavan Haas-ohjauksenavulla SR-sarjan reitittimet tarjoavat ohjelmoitavuus- ja toiminnallisuustason, jota ei löydy muista CNC-reitittimistä. 

SR-4020 on varustettu 18 000 rpm:n ER32-karalla, joka sopii läpimitaltaan enintään 0,75" (20 mm) työkaluille, ja koneen suuriin liikealueisiin mahtuu helposti kaikki materiaalilevyt, pitkät ulkonevat osat tai useita pienempien osien kokoonpanoja. Intuitiivinen Haasin ohjauskäyttöliittymä ja vankat ominaisuudet tekevät ohjelmoinnista ja säädöistä helppoa jopa aloittelijoille.

HUOMAA: SR-4020 käyttää askelmoottorin akselikäyttöjä. Kone ei vaadi paineilmaa.

  • 18 000 rpm:n ER32-kara, 4,5 kW
  • Kaikki toiminnot ja helppokäyttöinen Haas-ohjaus
  • Valmiiksi asennettu pölynkeräysjärjestelmä
  • Valmiiksi asennettu työkalunasetusjärjestelmä

HAASIN LEVYREITITTIMET

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 158.60 in 4029 mm
    Y-akseli 86.40 in 2195 mm
    Z-akseli 6.76 in 172 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 6.1 hp 4.5 kW
    Suurin nopeus 18000 rpm 18000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kartio ER32 Collet ER32 Collet
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 157.5 in 4000 mm
    Leveys 82.7 in 2100 mm
    Pöydälle sijoitettava enimmäispaino (tasaisesti jaettuna) 8818 lb 4000 kg
    Pylväiden välissä 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 236 ipm 6.0 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 315 ipm 8.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 315 ipm 8.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maks työntövoima X 340 lbf 1512 N
    Maks työntövoima Y 680 lbf 3025 N
    Maks työntövoima Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 18000 rpm 18000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Karan teho 6.1 hp 4.5 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Paino 4850 lb 2200.0 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 18 000 rpm kara , ER32-kiinnitysholkki

    Haas-ohjaus

    • Suuri kosketusnäytöllinen kauko-ohjain
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
    • Käyttäjän määritettävät makrot
    • Koordinaattien rotaatio ja skaalaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt

    Tuotevaihtoehdot

    • Pölynkerääjä levyreitittimelle

    Takuu

    • Kuuden kuukauden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Käyttöopas

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    PIENI VERSIO

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC-levyreititin, jonka liikealue on 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kartio
    • 3 Akseli
    • 18k RPM
    • 1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Enemmän valmiuksia

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Levyreititin, jonka liikealue on 4 293 x 2 184 x 330 mm, ja jossa on ATC

    • ISO30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 24k RPM
    • 16 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    40-kartioinen vaihtoehto

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC-portaalijyrsin 3073 x 1549 x 279 mm:n liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 8.1k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.