My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Fraiseuses verticales
  2. Détoureuses de plaques SR
  3. Détoureuses de plaques SR-4020

Détoureuses de plaques SR-4020

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Détoureuse de plaque CNC avec courses de 4 029 x 2 195 x 185 mm

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • ER32 Collet Cône de broche
  • 3 Axe
  • 18k RPM
  • 1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

Les détoureuses de plaques de la série SR Haas sont des alternatives abordables aux fraiseuses de type portique pour couper des matériaux plus légers et non métalliques, tels que le bois, le plastique, la mousse à haute densité et les composites. Les détoureuses de la série SR associées à la commande Haas sont dotées d’un niveau de programmabilité et de fonctionnalité dont ne disposent pas les autres détoureuses CNC.

La SR-4020 est équipée d’une broche à pince de serrage ER32 de 18 000 tr/min compatible avec des outils d’un diamètre allant jusqu’à 0,75" (20 mm). Les grandes courses de ces machines s’adaptent facilement à des plaques complètes, de longues extrusions ou plusieurs configurations de pièces plus petites. L’interface intuitive de la commande Haas et les fonctionnalités robustes simplifient la programmation et les ajustements, même pour les débutants.

REMARQUE : Le SR-4020 est équipé d’entraînements d’axe de moteur pas à pas. La machine ne nécessite pas d’air comprimé.

  • Broche ER32 18 000 tr/min, 4,5 kW
  • Commande Haas toutes fonctions et facile à utiliser
  • Système de dépoussière intégré
  • Système de réglage d’outil intégré

DÉTOUREUSE DE PLAQUES HAAS
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
    Axe X 158.60 in 4029 mm
    Axe Y 86.40 in 2195 mm
    Axe Z 6.76 in 172 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 7.3 in 185 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 6.1 hp 4.5 kW
    Vitesse max. 18000 rpm 18000 rpm
    Couple max.
    Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Cône de broche ER32 Collet ER32 Collet
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 157.5 in 4000 mm
    Largeur 82.7 in 2100 mm
    Poids max. sur la table (distribution uniforme) 8818 lb 4000 kg
    Entre les colonnes 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 236 ipm 6.0 m/min
    Avances rapides sur X 315 ipm 8.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 315 ipm 8.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Effort max. X 340 lbf 1512 N
    Effort max. Y 680 lbf 3025 N
    Effort max. Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 18000 rpm 18000 rpm
    Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Puissance de broche 6.1 hp 4.5 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Poids 4850 lb 2200.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 18 000 tr/min à pince ER32

    La commande Haas

    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
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
    • Système de programmation de pièces visuel
    • Macros définissables par l’utilisateur
    • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
    • Mémoire programme 1 Go standard

    Options de produit

    • Système de dépoussière pour détoureuse de plaques

    Garantie

    • Garantie standard de 6 mois
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma (prochainement)
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    VERSION PLUS PETITE

    SR-3015 Haas

    SR-3015 Sheet Router

    Détoureuse de plaque CNC avec courses de 3 000 x 1 500 x 180 mm

    • ER32 Collet Cône de broche
    • 3 Axe
    • 18k RPM
    • 1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Capacités supérieures.

    SR-4020P Haas

    SR-4020P Sheet Router

    Détoureuse de plaque avec courses de 4 293 x 2 184 x 330 mm et ATC

    • ISO30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 24k RPM
    • 16 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Alternative cône 40

    GR-510 Haas

    GR-510

    Machine à détourer à portique CNC avec courses de 3 073 x 1 549 x 279 mm

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 8.1k RPM
    • 10 Capacité d’outil
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.