My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Vertikalne glodalice
  2. SR Usmjernici za ploče
  3. models
  4. SR-4020 Usmjernik ploča

SR-4020 Usmjernik ploča

    SAMO CNY

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC usmjernik ploča s hodom 159" x 86" x 6,8"

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • ER32 Collet Konus
  • 3 Os
  • 18k o/min
  • 1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Usmjernici ploča za Haas SR seriju strojeva su pristupačne alternative portalnim glodalicama za rezanje lakših nemetalnih materijala, kao što su drvo, plastika, pjena visoke gustoće i kompoziti. Pokretni vodećim Haas upravljanjem u industriji, usmjernici ploča za SR seriju pružaju razinu programabilnosti i funkcionalnosti koja nije pronađena u drugim CNC usmjernicima.

SR-4020 opremljen je ER32 steznom čahurom glavnog vretena od 18.000 rpm koja prihvaća alate promjera do 0,75" (20 mm), a veliki hodovi stroja lako mogu primiti cijele ploče materijala, duge ekstruzije ili višestruke postavke manjih dijelova. Intuitivno sučelje Haas upravljača i robusne značajke olakšavaju programiranje i podešavanje – čak i za početnike.

NAPOMENA: SR-4020 koristi pogone osi koračnog motora. Stroj ne zahtijeva komprimirani zrak.

  • Glavno vreteno ER32 od 18.000 rpm, 4,5 kW
  • Potpuno funkcionalan, jednostavan za korištenje Haas upravljač
  • Ugrađeni sustav za prikupljanje prašine
  • Ugrađeni sustav priprema alata

HAAS USMJERNICI PLOČA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 158.60 in 4029 mm
    Os Y 86.40 in 2195 mm
    Z os 6.76 in 172 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 7.3 in 185 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 6.1 hp 4.5 kW
    Maks. brzina 18000 rpm 18000 rpm
    Maks. obratni moment
    Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Konus ER32 Collet ER32 Collet
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 157.5 in 4000 mm
    Širina 82.7 in 2100 mm
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 8818 lb 4000 kg
    Između stupaca 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 236 ipm 6.0 m/min
    Brzi pomaci na X 315 ipm 8.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 315 ipm 8.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Maksimalni potisak X 340 lbf 1512 N
    Maksimalni potisak Y 680 lbf 3025 N
    Maksimalni potisak Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 18000 rpm 18000 rpm
    Pogonski sustav Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Snaga vretena 6.1 hp 4.5 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Težina 4850 lb 2200.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    SRODNI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno od 18.000 rpm, ER32 stezna čahura

    Haas upravljačka naprava

    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Vizualni sustav strojnog programa
    • Korisnički definirani makro
    • Koordinate rotacije i skaliranja
    • Standardne programske memorije, 1 GB

    Opcije proizvoda

    • Kolektor prašine za usmjernik ploča

    Jamstvo

    • 6-mjesečno standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    SRODNI PROIZVODI

    MANJA VERZIJA

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC usmjernik za ploče s hodom 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Konus
    • 3 Os
    • 18k o/min
    • 1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Više mogućnosti

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Usmjernik ploča s hodom 4289 x 2195 x 331 mm i ATC-om

    • ISO30 Konus
    • 3 Os
    • 24k o/min
    • 16 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Alternativa sa konusom 40

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC portalna gravirka/hodalica s hodom 3073 x 1549 x 279 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 8.1k o/min
    • 10 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

    Započnite

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.