My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
SR-4020 Sheet Router

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. SR Blatt-Router
  3. SR-4020 Bogenfräse

SR-4020 Bogenfräse

    NUR CNY

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

CNC-Blechfräse mit 159 Zoll x 86 Zoll x 6,8 Zoll

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • ER32 Collet Kegel
  • 3 Achse
  • 18k RPM
  • 1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren

Blatt-Router der Haas SR-Serie sind erschwingliche Alternativen zu Portal-Fräsmaschinen zum Schneiden leichterer, nichtmetallischer Materialien wie Holz, Kunststoffe, hochdichter Schaumstoffe und Verbundwerkstoffe. Unterstützt durch die branchenführende Haas-Steuerung bieten Router der SR-Serie ein Maß an Programmierbarkeit und Funktionalität, das bei anderen CNC-Routern nicht zu finden ist.

Die SR-4020 ist mit einer ER32-Spannzangenspindel mit 18.000 Umdrehungen pro Minute ausgestattet, die Werkzeuge mit einem Durchmesser von bis zu 0,75" (20 mm) aufnehmen kann, und die großen Verfahrwege der Maschine ermöglichen die Bearbeitung ganzer Materialplatten, langer Strangpressprofile oder mehrerer Aufspannungen kleinerer Teile. Die intuitive Haas-Steuerungsschnittstelle und robuste Funktionen erleichtern Programmierung und Einstellung auch für Anfänger.

HINWEIS: Der SR-4020 verwendet Schrittmotor-Achsenantriebe. Die Maschine benötigt keine Druckluft.

  • ER32-Spindel mit 18.000 U/min, 4,5 kW
  • Voll funktionsfähige, einfach zu bedienende Haas-Steuerung
  • Eingebautes Staubabsaugsystem
  • Eingebautes Werkzeugeinstellsystem

HAAS-BLECH-ROUTER
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
    X-Achse 158.60 in 4029 mm
    Y-Achse 86.40 in 2195 mm
    Z-Achse 6.76 in 172 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 7.3 in 185 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 0.3 in 8 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 6.1 hp 4.5 kW
    Max. Geschwindigkeit 18000 rpm 18000 rpm
    Max. Drehmoment
    Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Kegel ER32 Collet ER32 Collet
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 157.5 in 4000 mm
    Breite 82.7 in 2100 mm
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 8818 lb 4000 kg
    Ständerzwischenraum 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 236 ipm 6.0 m/min
    Eilgänge an X 315 ipm 8.0 m/min
    Eilgänge auf Y 315 ipm 8.0 m/min
    Eilgänge an Z 98 ipm 2.5 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Stepper Motor Stepper Motor
    Max. Schubkraft X 340 lbf 1512 N
    Max. Schubkraft Y 680 lbf 3025 N
    Max. Schubkraft Z 1150 lbf 5110 N
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 18000 rpm 18000 rpm
    Antriebssystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Spindelleistung 6.1 hp 4.5 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 222.0 in x 112.0 in x 75.5 in 564 cm x 285 cm x 192 cm
    Gewicht 4850 lb 2200.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.
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
    • 18.000-U/min-Spindel, ER32-Spannzange

    Die Haas Steuerung

    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
    • Ethernet-Schnittstelle
    • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
    • Erweiterte Werkzeugverwaltung
    • M130 Medienanzeige
    • HaasConnect: Fernüberwachung
    • HaasDrop
    • Visuelles Teileprogrammiersystem
    • Anwenderdefinierte Makros
    • Koordinatendrehung und -skalierung
    • 1 GB Programmspeicher (Standard)

    Produktoptionen

    • Staubabsaugsystem für den Blatt-Router

    Garantie

    • 6 Monate Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERE VERSION

    Haas SR-3015

    SR-3015 Sheet Router

    CNC-Blech-Router mit Verfahrwegen von 3000 x 1500 x 180 mm

    • ER32 Collet Kegel
    • 3 Achse
    • 18k RPM
    • 1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    Mehr Leistungsfähigkeit

    Haas SR-4020P

    SR-4020P Sheet Router

    Blechfräse mit 4289 x 2195 x 331 mm Verfahrwegen und ATC

    • ISO30 Kegel
    • 3 Achse
    • 24k RPM
    • 16 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    SK 40-Alternative

    Haas GR-510

    GR-510

    CNC Portalrouter mit 3073 x 1549 x 279 mm Verfahrwegen

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 8.1k RPM
    • 10 Werkzeugplätze
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
    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.