SR-4020P Sheet Router

  1. 立式加工中心
  2. SR 板式龙门铣
  3. models
  4. 带 ATC 的 SR-4020P 板式龙门铣

带 ATC 的 SR-4020P 板式龙门铣

    仅人民币
 

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

板式龙门铣,行程为 4,289 x 2,195 x 331 毫米,带 ATC

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • ISO30 锥度
  • 3 轴
  • 24k RPM
  • 16 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

Haas SR 系列板式龙门铣是经济实惠的龙门式铣床替代品,用于切割木材、塑料、高密度泡沫和复合材料等较轻材料。SR 系列龙门铣由行业先进的 Haas 控制器驱动,其可编程性和功能级别明显优于其他数控龙门铣 

SR-4020P  配备  24,000 转速 ISO30 锥度主轴 和 16 工位线性换刀装置 ,用于高生产率和全自动化操作。 它标配PVC  真空工作台 (带有带可选区域) ,以及 10 马力 (7.5 千瓦) 真空泵(或适用于垫板和密封胶条)。 机床的大型行程很容易容纳完整的材料表,长挤出,或多个较小零件设置,以及直观的 Haas 控制接口和强大的功能使编程和调整变得容易 - 即使对于初学者来说也是如此。

说明:SR-4020P 使用伺服电机轴驱动。包括 (16) 个带拉钉的 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个 ER32 筒夹扳手。

  • 24,000-rpm ISO30 集成电机主轴
  • 带 10 hp (7.5 kW) 泵的真空工作台
  • 16 工位线性换刀装置
  • 内置刀具设置系统
  • 内置除尘系统
  • 功能齐全、易用的 Haas 控制器
  • 包括 (16) 个带拉钉的 ISO30 ER32 刀座和 (1) 个筒夹扳手。

注意! 提供的真空泵适合与标准网格表一起使用,务必使用密封线压住工件。若配合垫板使用,则需要第三方供应商提供功率大得多的真空泵。

注意: SR 系列板式路由器用于仿形切削、钻孔和成型较轻材料的平板。它们不适用于高精度表面处理大面积区域。

仅适用于北美,预计于 2026 年 6 月交付。

HAAS 板式龙门铣

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 168.90 in 4289 mm
    Y 轴 86.40 in 2195 mm
    Z 轴 13.03 in 331 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 13.4 in 340 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 12.1 hp 9.0 kW
    最高速度 24000 rpm 24000 rpm
    最大扭矩 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    锥度 ISO30 ISO30
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 157.5 in 4000 mm
    宽度 78.7 in 2000 mm
    工作台最大重量(均匀分布) 8818 lb 4000 kg
    柱间 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 394 ipm 10.0 m/min
    X 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
    Y 轴快移 1772 ipm 45.0 m/min
    Z 轴快移 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    最大推力 X 轴 900 lbf 4004 N
    最大推力 Y 轴 450 lbf 2002 N
    最大推力 Z 轴 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 Linear Rack Linear Rack
    容量 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    最大刀具强度(从测线起) 4.50 in 114 mm
    最大刀具重量 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 24000 rpm 24000 rpm
    传动系统 Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    主轴电源 10.0 hp 7.5 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    重量 6580 lb 2984.7 kg
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
    • 24,000-rpm ISO30 主轴

    刀库

    • 16 工位线性换刀装置

    切屑和冷却液管理

    • 空气油吹气,SR-P 系列

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 可视化零件加工程序设计系统
    • 主轴定向
    • 用户自定义宏
    • 坐标旋转与缩放
    • 标准程序内存,1 GB

    产品选项

    • 用于板式龙门铣的集尘器
    • 手机充电支架

    保修期

    • 6 个月的标准保修期
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 布局图
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    较小型版本

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    板式龙门铣,行程为 300 厘米 x 127 厘米 x 150 厘米,带 ATC

    • ISO30 锥度
    • 3 轴
    • 24k RPM
    • 12 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    低价

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    数控板式龙门铣,行程为 159" x 86" x 6.8"

    • ER32 Collet 锥度
    • 3 轴
    • 18k RPM
    • 1 刀库容量
        仅人民币
     
    了解更多…… 配置和价格

    40 锥度铣床替代产品

    Haas GR-510

    GR-510

    数控龙门铣,行程为 3073 x 1549 x 279 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 8.1k RPM
    • 10 刀库容量