SR-4020P Sheet Router

  1. 立型マシニングセンター
  2. SRシートルーター
  3. models
  4. ATC付きSR-4020Pシートルーター

ATC付きSR-4020Pシートルーター

    CNY限定

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

移動量4,293mm × 2,184mm × 330mm、ATC付きのシートルーター

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • ISO30 テーパー
  • 3 軸
  • 24k RPM
  • 16 工具収容能力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる

Haas SRシリーズのシートルーターは、木材、プラスチック、高密度フォーム、複合材などの軽い材料を切削するためのガントリータイプミル機械の手頃な代替品です。業界をリードするHaas制御を搭載したSRシリーズのルーターは、他のCNCルーターにはないレベルのプログラム性と機能性を提供します。

SR-4020Pは、24,000rpmのISO30テーパースピンドルと16ステーションリニアツールチェンジャーを備え、高生産性と完全自動操作を実現します。選択可能なゾーンを備えたPVC真空テーブル、および10hp(7.5kW)の真空ポンプが標準装備されています(またはグリッドテーブルとシーリングコードと一緒に使用してください)。機械の大きな移動距離により、材料のシート全体、長い押出し、または小さな部品の複数のセットアップに簡単に対応できます。直感的なHaas制御インターフェースと堅牢な機能により、初心者でもプログラミングと調整を簡単に行えます。

注記:SR-4020Pは、サーボモーター軸駆動を使用しています。プルスタッド付きISO30 ER32工具ホルダ(16個)とER32コレットレンチ(1個)が付属。

  • 24,000rpm ISO30の一体型モータースピンドル
  • 10hp(7.5kW)ポンプを備えた真空テーブル
  • 16ステーションリニアツールチェンジャー
  • 内蔵の工具設定システム
  • 内蔵の防塵システム
  • フル機能で使いやすいHaas制御
  • プルスタッド付きISO30 ER32工具ホルダ(16個)とコレットレンチ(1個)が付属。

注意! 付属の真空ポンプは、標準のグリッドテーブルでの使用に適しており、シーリングコードを使用して加工品を保持します。スポイルボードで使用するには、サードパーティのサプライヤー製のかなり大きな真空ポンプが必要になります。

注:SRシリーズのシートルーターは、軽量材料の平らなシートの輪郭形成、ドリル、成形を目的としています。これらは、広い領域を高精度で表面処理することを意図したものではありません。

北米でのみ注文可能で、納品は2026年6月の予定です。

Haasシートルーター

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    各機種の比較
    構築と価格
    販売代理店に問い合わせる
    • 構成と価格
    • 仕様
    • 機械情報

    移動 S.A.E METRIC
    X軸 168.90 in 4289 mm
    Y軸 86.40 in 2195 mm
    Z軸 13.03 in 331 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最大) 13.4 in 340 mm
    スピンドルノーズからテーブル(~最小) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大定格 12.1 hp 9.0 kW
    最大速度 24000 rpm 24000 rpm
    最大トルク 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    テーパー ISO30 ISO30
    テーブル S.A.E METRIC
    長さ 157.5 in 4000 mm
    幅 78.7 in 2000 mm
    テーブル上の最大重量(均等に分配) 8818 lb 4000 kg
    コラムの間 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 394 ipm 10.0 m/min
    X軸で高速 1772 ipm 45.0 m/min
    Y軸で高速 1772 ipm 45.0 m/min
    Z軸で高速 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    最大スラストX 900 lbf 4004 N
    最大スラストY 450 lbf 2002 N
    最大スラストZ 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    タイプ Linear Rack Linear Rack
    能力 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    最大工具長さ(ゲージ線から) 4.50 in 114 mm
    最大工具重量 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
    カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
    最小空気圧 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    スピンドル速度 24000 rpm 24000 rpm
    駆動システム Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    スピンドル出力 10.0 hp 7.5 kW
    入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
    全負荷電流(3相) - 低 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国内用パレット 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    重量 6580 lb 2984.7 kg

    注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

    *Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。
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
    • 24,000rpm ISO30スピンドル

    ツールチェンジャー

    • 16ステーションリニアツールチェンジャー

    チップおよびクーラントの管理

    • エア-オイルブラスト、SR-Pシリーズ

    Haas制御

    • 制御ワイドスクリーンモニター
    • タッチディスプレイ付き大型リモートジョグハンドル
    • イーサネットインターフェース
    • Haas制御用WiFi接続
    • 電力サージ保護
    • - 高度ツーリング管理
    • メディアディスプレイMコード M130
    • HaasConnect:遠隔モニタリング
    • HaasDrop
    • ビジュアルパーツプログラミングシステム
    • スピンドル方向決め
    • ユーザー定義マクロ
    • 座標回転とスケーリング
    • 標準プログラムメモリ、1GB

    生産オプション

    • シートルーター用集塵機
    • 携帯電話充電スタンド

    保証

    • 6か月間の標準保証
    使用可能オプション

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自動化オプション
    技術ドキュメント
    • 3Dモデル(ZIP)
    • 設置ガイド
    • レイアウト図
    • オペレーターマニュアル

    *注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

    関連製品

    小型機

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    3,000 x 1,500 x 297 mmの移動量のあるCNCシートルーター

    • ISO30 テーパー
    • 3 軸
    • 24k RPM
    • 12 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    低価格

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    移動量159" x 86" x 6.8"のCNCシートルーター

    • ER32 Collet テーパー
    • 3 軸
    • 18k RPM
    • 1 工具収容能力
        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    40テーパー代替

    Haas GR-510

    GR-510

    CNCガントリールーター - 移動量3,073×1,549×279mm

    • 40 テーパー
    • 3 軸
    • 8.1k RPM
    • 10 工具収容能力