My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
SR-4020P Sheet Router

  1. Вертикални фрези
  2. SR Рутер за листов материал
  3. SR-4020P листов рутер с ATC

SR-4020P листов рутер с ATC

    САМО CNY

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Листов рутер с ходове 4289 x 2195 x 331 мм инча и ATC

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • ISO30 Конус
  • 3 Оси
  • 24k ОБ/МИН
  • 16 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

Рутерите за листов материал Haas SR Seires са достъпни алтернативи на Рутери за метал с ЦПУ с рутери за метал за рязане на по-леки материали, като дърво, пластмаса, пяна с висока плътност и композитни материали. Задвижвани от водещите в индустрията контроли на Haas, рутерите тип SR серия осигуряват ниво на програмируемост и функционалност, които не се срещат в другите ЦПУ рутери 

SR-4020P е оборудван с шпиндел с ISO30-конус 24 000 оборота в минута и линеен инструментален магазин с 16 позиции за висока производителност и напълно автоматична работа. Предлага се стандартно с PVC вакуумна маса с избираеми зони, и вакуумна помпа с мощност 10 к.с (7,5 кВт) (или използвайте с решетъчната маса и уплътнителен кабел). Големите ходове на машината лесно побират пълни листове материал, дълги екструзии или множество настройки на по-малки детайли, а интуитивният интерфейс за управление на Haas и стабилните функции улесняват програмирането и настройките – дори за начинаещи.

ЗАБЕЛЕЖКА: SR-4020P използва задвижване на осите на сервомотора. Включва (16) инструментални държачи ISO30 ER32 с опъвателни болтове и (1) цангов гаечен ключ ER32.

  • 24 000 оборота в минута интегрален шпиндел на двигателя ISO30
  • Вакумна маса с помпа 10 к.с. (7,5 kW)
  • Линеен инструментален магазин 16 гнезда
  • Вградена система за настройка на инструменти
  • Вградена система за отстраняване на прах
  • Пълнофункционално, лесно за използване управление от Haas
  • Включва (16) инструментални държачи ISO30 ER32 с опъвателни болтове и (1) цангов гаечен ключ

ВНИМАНИЕ!  Доставяната вакуумна помпа е подходяща за използване със стандартната маса с решетка, като се използва уплътнителен кабел за задържане на детайла. За използване с подложка ще е необходима много по-голяма вакуумна помпа от доставчик трета страна.

ЗАБЕЛЕЖКА: Рутерите за листов материал от серия SR са предназначени за формообразуване, пробиване и оформяне на плоски листове от по-леки материали. Те не са предназначени за повърхностни големи площи с висока точност.

Предлага се за поръчка само в Северна Америка с очаквана доставка през юни 2026 г.

РУТЕРИ ЗА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ НА HAAS
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
    Ос Х 168.90 in 4289 mm
    Ос Y 86.40 in 2195 mm
    Ос Z 13.03 in 331 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ макс) 13.4 in 340 mm
    Чело на шпиндела към масата (~ мин) 0.4 in 9 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 12.1 hp 9.0 kW
    Максимални обороти 24000 rpm 24000 rpm
    Максимален въртящ момент 5.6 ft-lbf @ 10000 rpm 7.6 Nm @ 10000 rpm
    Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Конус ISO30 ISO30
    Работна маса S.A.E METRIC
    Дължина 157.5 in 4000 mm
    Ширина 78.7 in 2000 mm
    Максимално тегло върху масата (равномерно разпределение) 8818 lb 4000 kg
    Между колонки 82.1 in 2084 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 394 ipm 10.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1772 ipm 45.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1772 ipm 45.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 591 ipm 15.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Drive Type Servomotor Servomotor
    Максимално осово натоварване на ос Х 900 lbf 4004 N
    Максимално осово натоварване на ос Y 450 lbf 2002 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 1215 lbf 5406 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид Linear Rack Linear Rack
    Капацитет 16 16
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 50 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 4.50 in 114 mm
    Максимално тегло на инструмент 22.0 lb 10.0 kg
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 24000 rpm 24000 rpm
    Задвижваща система Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
    Мощност на шпиндела 10.0 hp 7.5 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 222.5 in x 112.0 in x 86.0 in 565 cm x 285 cm x 218 cm
    Тегло 6580 lb 2984.7 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел ISO30 с 24 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Линеен инструментален магазин 16 гнезда

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Въздушно-маслена струя, серия SR-P

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Система за визуално програмиране на детайли
    • Ориентация на шпиндела
    • Дефиниран от потребителя макрос
    • Координиране на завъртането и мащабирането
    • Стандартна програмна памет, 1 GB

    Продуктови опции

    • Колектор за прах за листов рутер
    • Стойка за зареждане на телефон

    Гаранция

    • Стандартна 6-месечна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    МАЛКА ВЕРСИЯ

    Haas SR-3015P

    SR-3015P Sheet Router

    Листов рутер с ходове 3000 x 1500 x 297 мм и ATC

    • ISO30 Конус
    • 3 Оси
    • 24k ОБ/МИН
    • 12 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    По-ниска цена

    Haas SR-3015

    SR-4020 Sheet Router

    ЦПУ листов рутер с ходове 159" x 86" x 6,8"

    • ER32 Collet Конус
    • 3 Оси
    • 18k ОБ/МИН
    • 1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Алтернативен конус 40

    Haas GR-510

    GR-510

    Рутерна рамка с ЦПУ с ходове 3 073 x 1 549 x 279 мм

    • 40 Конус
    • 3 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 10 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.