My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
ST-10L

  1. Tokarki
  2. ST Series
  3. ST-10L

ST-10L

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy 44 mm

Centrum tokarskie z długim łożem ST10L poszerza bogatą ofertę modeli tokarek Haas ST z długim łożem. ST-10L zapewnia dwukrotnie większy zakres ruchu osi Z niż standardowe centrum ST-10 przy obróbce dłuższych części i jednoczesnym zachowaniu najwyższej wydajności cięcia i niewielkich rozmiarów. Zapewnia szeroki wybór opcji zwiększających wydajność oraz więcej funkcji i wartości dodanej.

  • Bardzo mała powierzchnia
  • Wysokie obroty i prędkości ruchów szybkich
  • Większy zakres ruchu osi Z przy obróbce dłuższych części
  • Standardowy ręczny konik z hydrauliczną tuleją
  • Powiększona kieszeń narzędziowa w przegrodzie czołowej zapewnia przestrzeń dla długich narzędzi
  • Idealna do dużych, intensywnych środowisk

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • informacje o maszynie
  • Automatyka
  • Dane techniczne

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 6000 rpm

Głowice i narzędzia napędzane

  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu typu „bolt on”
  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu VDI

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 30 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw oprawek narzędziowych typu „bolt-on”, 3/4"

Uchwyt roboczy

  • Ręczny konik z hydrauliczną tuleją
  • Uchwyt zasilany 165 mm, A2-5

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

NARZĘDZIA NAPĘDZANE BMT45 JUŻ SĄ DOSTĘPNE!

✓ Lepszy prześwit narzędzia | ✓ Sztywniejsze połączenie narzędzi | ✓ Więcej możliwości wyboru narzędzi i większa wszechstronność | ✓ Narzędzia napędzane ER20

Product Image

Narzędzia napędzane BMT45, 12 stanowisk

Większy prześwit, sztywniejsze połączenie narzędzi, większa wszechstronność

  • 4k prędkość obrotowa
  • 10 hp zasilanie
  • Wewnętrzny napęd
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Instrukcja instalacji
  • Schemat
  • Wykres momentu obrotowego
  • Instrukcja obsługi
  • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
  • Tabela porównawcza uchwytów i końcówek wrzeciona

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

TABELA PORÓWNAWCZA OBSZARÓW ROBOCZYCH TOKAREK HAAS

ROZMIAR UCHWYTU | POJEMNOŚĆ PRĘTA | OBSZAR ROBOCZY | OPCJE AUTOMATYZACJI

POBIERZ WYKRES
FILMY

Centra tokarskie serii ST-10

Podajnik pręta Haas

Pakiet Haas Robot Package 7 kg

Wrzeciono przechwytujące wykończeniowe

Wiercenie tokarskie: Wszystko, co musisz wiedzieć

Krótszy czas cyklu i pozycjonowanie głowicy obrotowej za pomocą G53

Głowica Haas BMT65

Ustawianie narzędzi napędzanych

POWIĄZANE PRODUKTY

MODEL STANDARDOWY

Haas ST-10

ST-10

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

OBSŁUGA WIĘKSZYCH PRĘTÓW I UCHWYTÓW

Product Image

ST-15L

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

  • 8.3" Rozmiar uchwytu
  • 2.5" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 4k RPM
  • 20 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI

Haas ST-10Y

ST-10LY

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 826 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

  • 6.5" Rozmiar uchwytu
  • 1.75" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 6k RPM
  • 15 hp Zasilanie
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Wyposażenie standardowe

Wrzeciona

  • Wrzeciono 6000 rpm

Głowice i narzędzia napędzane

  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu typu „bolt on”
  • 12 pozycyjna głowica rewolwerowa typu VDI

Zarządzanie wiórami i chłodziwem

  • Zbiornik chłodziwa o pojemności 30 galonów
  • Wielostopniowa pompa chłodziwa

Sterownik Haas

  • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
  • Interfejs Ethernet
  • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
  • Ochrona przeciwprzepięciowa
  • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
  • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
  • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
  • HaasConnect: Zdalny monitoring
  • Bezpieczny przebieg
  • HaasDrop
  • Gwintowanie na sztywno
  • Standardowa pamięć programowa 1 GB
  • ECO Mode

Opcje produktu

  • Prowadnice ze stali nierdzewnej
  • Stojak do ładowania telefonu

Narzędzia i mocowanie

  • Zestaw oprawek narzędziowych typu „bolt-on”, 3/4"

Uchwyt roboczy

  • Ręczny konik z hydrauliczną tuleją
  • Uchwyt zasilany 165 mm, A2-5

Transport

  • Przygotowanie do podnoszenia

Gwarancja

  • Roczna gwarancja standardowa
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

PROSTOTA NAUKI

Pakiet Haas Robot Package 7 kg

Prezentacja maszyny Haas ST-10Y i robota HRP-1

Układ posuwu prętów Haas

Capacities S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 6.5 in 165 mm
Maks. dobieg części 16.5 in 419 mm
Maks. średnica cięcia (z głowicą BOT) 12.00 in 305 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 6.80 in 173 mm
Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 32.5 in 826 mm
Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 1.75 in 44 mm
Zakresy ruchu S.A.E METRIC
Oś X 7.88 in 200 mm
Oś Z 32.50 in 826 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Szybkość dobiegów na X 1200 ipm 30.5 m/min
Szybkość dobiegów na Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. napór X 3300 lbf 14679 N
Maks. napór Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
Maks. prędkość 6000 rpm 6000 rpm
Maks. moment obrotowy 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Średnica wrzeciona ø 2.31 in 58.7 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Rozmiar uchwytu 5.3 in 135 mm
Końcówka wrzeciona A2-5 A2-5
Maks. prędkość 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Stożek MT3 MT3
Zakres ruchu hydraulicznej tulei łożyskowej wrzeciona 3.8 in 95 mm
Ręczne ustawianie korpusu 44.0 in 1118 mm
Maks. napór (tylko hydrauliczna tuleja łożyskowa wrzeciona) 1130 lbf 5026 N
Min. napór (tylko hydrauliczna tuleja łożyskowa wrzeciona) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Liczba narzędzi 12-Station BOT 12-Station BOT
Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Prześwit tylny wytaczadła (od tyłu głowicy rewolwerowej) 0.75 in 19.1 mm
Ogólne dane S.A.E METRIC
Pojemność chłodziwa 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Prędkość wrzeciona 6000 rpm 6000 rpm
Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Paleta eksportowa 158.0 in x 70.0 in x 81.0 in 401 cm x 178 cm x 206 cm
Waga 10000 lb 4536.0 kg

UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

* Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

† Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

 

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.