My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Automatic Tool Presetter (ATP)

Product Image

DESCĂRCAȚI O COTAȚIE PERSONALIZATĂ INSTANTANEE PENTRU ORICE MAȘINĂ HAAS

OBȚINEȚI COTAȚIA


Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5. Browserul dvs. nu este compatibil cu videoclipurile HTML5.

Dispozitiv de prereglare a sculei automat

    DOAR CNY
Setați corecțiile sculei și verificați automat sculele stricate
  • Prezentare generală
  • Trimiteți informațiile

Dispozitivul nostru de prereglare a sculei mărește precizia piesei și consistența setării, în timp ce reduce durata setării cu până la 50%. Acest sistem are modele de operare automate și manuale, cu o interfață ușor de utilizat pentru programare rapidă, în stil conversațional.

  • Operațiuni automate, manuale și de detecție a deteriorării sculelor
  • Mărește precizia și consecvența de setare a sculelor
  • Modele în stil conversațional, pentru operațiuni ușoare de setare a sculelor
  • Nu este necesară programarea macro pentru operare
  • Afișează codare G în MDI, unde poate fi editat sau transferat într-un program
  • Include opțiunea de macro-uri definite de utilizator
  • Include sistemul de programare vizuală a pieselor de la Haas

 

  • Ghid de instalare
Recently Updated

Setați corecțiile de până la 2 ori mai rapid utilizând ATP


V-ați întrebat vreodată de câte ori este mai rapidă setarea corecțiilor utilizând dispozitivul strungului de prereglare a sculei automat în comparație cu setarea manuală a acestora? Nu numai că ATP poate seta rapid corecțiile sculelor, dar poate, de asemenea, detecta sculele uzate sau rupte și poate corecta automat decalajele sculelor uzate. Obțineți o prezentare pas cu pas despre cum se palpează sculele utilizând ATP și vedeți cu adevărat cât de rapid și ușor este.

Recently Updated

ATP – Dispozitivul de prereglare a sculei automat pentru strungul CNC de la Haas


Setați corecțiile sculelor strungului CNC mai repede, cu dispozitivul de prereglare a sculei automat.

Recently Updated

Dispozitiv de prereglare a sculei automat – Tutorial


Dispozitivul nostru de prereglare a sculei ușor de utilizat reprezintă o metodă foarte eficientă pentru setarea și verificarea corecției sculelor, precum și pentru verificarea uzurii sculei! În acest videoclip, vom prezenta trei moduri de operare utile disponibile în centrele de strunjire Haas.

Recently Updated

Configurați corespunzător sculele antrenate pe strungul Haas


Configurarea corespunzătoare a sculelor antrenate într-un centrul de strunjire poate fi dificilă. Mark vă va ghida prin proces cu un tutorial pas cu pas, ce vă va oferi răspunsuri la toate întrebările. Dacă aveți un strung Haas cu ansamblu de scule antrenate sau vă gândiți sa vă luați unul, vizionați acest videoclip!

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.