My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
DM-3

  1. Fraiseuses verticales
  2. Série perçage-taraudage-fraisage
  3. DM-3

DM-3

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre de perçage-fraisage CNC avec courses 914 x 406 x 394 mm

Le DM-3 à la même construction et les mêmes spécifications que le DM-2, mais offre une course sur l’axe X de 8" (203 mm) de plus et une table plus longue, tout en maintenant l’encombrement au sol compact du DM-2. La course X plus longue s’adapte facilement à plusieurs outillages de fixation, à des pièces plus longues et à de longues extrusions, et la broche en ligne à cône 40 éprouvée en atelier, permet un taraudage rigide à grande vitesse et un régime de 10 000 tr/min. Le changeur d’outils 18+1, les taux d’accélération élevés, les avances rapides et les temps de changement d’outils incroyablement courts du DM-3 font de cette machine un centre d’usinage haute productivité très attractif.

  • Plus de course sur l’axe X et une table plus longue que sur le DM-2
  • Broche à entraînement direct en ligne cône 40 puissante
  • Machine haute productivité avec un encombrement au sol compact

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 18+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

DM-3
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
    • Tableau de correspondance des tables rotatives

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 36.00 in 914 mm
    Axe Y 16.00 in 406 mm
    Axe Z 15.50 in 394 mm
    Du nez de broche à la table (~ max) 20.0 in 508 mm
    Du nez de broche à la table (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
    Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
    Couple max. 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Air Cooled Air Cooled
    Table S.A.E METRIC
    Longueur 38.0 in 965 mm
    Largeur 15.0 in 381 mm
    Largeur des rainures en T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Entre axe des rainures en T 4.92 in 125 mm
    Nombre de rainures en T standard 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur X 2400 ipm 61.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 2550 lbf 11343 N
    Effort max. Y 2550 lbf 11343 N
    Effort max. Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 7.00 in 178 mm
    Poids d’outil max. 12.0 lb 5.4 kg
    D’outil à outil (moyenne) 1.75 s 1.75 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Vitesse de taraudage max. 5000 rpm 5000 rpm
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Exporter palette 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Poids 5860 lb 5860 lb

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 10 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 18+1 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Pack tranquillité
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation

    RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

    PEU ENCOMBRANT

    RENTABLE

    FACILE À INTÉGRER

    FACILE À UTILISER

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 10 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral 18+1 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
    • Pompe d’arrosage à plusieurs étages
    • Fonction de nettoyage des copeaux
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
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Pack tranquillité
    • Carters télescopiques en acier inoxydable
    • Support de chargement de téléphone

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • TABLEAUX COUPLE
    • Manuel d’utilisation
    • Tableau des configurations et options d’automatisation
    • Dispositif de serrage de la pièce et tableau de configuration

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    PRODUITS CONCERNÉS

    MACHINE DE TYPE TOURELLE

    DC-2 Haas

    DC-2/40 Drill Center

    Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1 000 x 500 x 500 mm, cône 40

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 20 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CÔNE DE BROCHE PLUS PETIT

    DT-3 Haas

    DT-3

    Centre de perçage-taraudage CNC avec courses 914 x 406 x 394 mm

    • 30 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 10k RPM
    • 20+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    ALTERNATIVE ATELIER D’OUTILLAGE

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Fraiseuse d’outillage CNC avec courses de 1 016 x 406 x 406 mm et CAP

    • 40 Cône de broche
    • 3 Axe
    • 6k RPM
    • 10 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
    HA2TS DM-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
    HA5C DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C2 DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C3 DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C4 DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5CS DM-3 CORRESPONDANCE
    HRC160 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRC210 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT160 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT160-2 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT160SP DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT160SS DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210-2 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210SP DM-3 CORRESPONDANCE
    HRTA5 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRTA6 DM-3 CORRESPONDANCE
    T5C DM-3 CORRESPONDANCE
    TRT100 DM-3 CORRESPONDANCE
    TRT70 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210HT DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT100 DM-3 CORRESPONDANCE
    TH240 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210SS DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C2-T DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C-T DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C3-T DM-3 CORRESPONDANCE
    HA5C4-T DM-3 CORRESPONDANCE
    LT260 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT200HS DM-3 CORRESPONDANCE
    HQDA5 DM-3 CORRESPONDANCE
    HQDA6 DM-3 CORRESPONDANCE
    HRT210S DM-3 CORRESPONDANCE
    HDD255 DM-3 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.