DM-3

  1. 수직 밀
  2. 드릴/탭/밀 시리즈
  3. DM-3

DM-3

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/밀 센터

DM-3은 DM-2와 구성 및 규격이 동일하지만 DM-2의 컴팩트한 사이즈를 유지하면서 8"(203mm) 더 긴 X축 이동거리와 더 긴 테이블을 제공합니다. X 이동거리가 길수록 여러 고정장치, 긴 공작물, 긴 압출물을 쉽게 수용할 수 있으며, 공장에서 검증된 40-테이퍼 인라인 스핀들은 10,000rpm을 제공하고 고속 동기 태핑을 가능하게 합니다. 이 기계의 18+1 공구 교환장치, 높은 가속률, 빠른 급속, 인상적인 짧은 공구 교환 시간이 DM-3를 매력적인 고생산성 머시닝 센터로 만듭니다.

  • DM-2보다 더 긴 X축 이동거리 및 테이블
  • 강력한 40-테이퍼 인라인 직접 구동 스핀들
  • 컴팩트한 사이즈를 가진 고생산성 기계

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 18+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

DM-3

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 자동화
    • 기계 정보
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 36.00 in 914 mm
    Y축 16.00 in 406 mm
    Z축 15.50 in 394 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 20.0 in 508 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
    최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
    최대 토크 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT or BT 40 CT or BT 40
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Air Cooled Air Cooled
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 38.0 in 965 mm
    폭 15.0 in 381 mm
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
    표준 T-슬롯 수 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
    X에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
    Y에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
    Z에서 급속 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 2550 lbf 11343 N
    최대 스러스트 Y 2550 lbf 11343 N
    최대 스러스트 Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7.00 in 178 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    공구간 거리(평균) 1.75 s 1.75 s
    칩 간(평균) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    최대 태핑 속도 5000 rpm 5000 rpm
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    수출용 팔레트 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    무게 5860 lb 5860 lb

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 10,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 편의 패키지
    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션

    HAAS 로봇 추가 관련 우려 사항에 대한 답변: 많은 공간을 차지하지 않고, 비용이 크게 소요되지 않으며, 통합에 몇 주가 걸리지도 않습니다. 

    공간 효율성

    비용 효율성

    쉬운 통합

    쉬운 학습

    가용한 선택품

    기술 문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 10,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 18+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 55갤런 절삭유 탱크
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 편의 패키지
    • 스테인리스강 웨이 커버
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서
    • 자동화 옵션 및 구성 차트
    • 자동 공작물 고정 및 구성 차트

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

    에어 바이스 | 유압 바이스

    관련 제품

    터렛 스타일 기계

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    이동거리 1,000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 20 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 작은 스핀들 테이퍼

    Haas DT-3

    DT-3

    이동거리 914 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    • 30 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 20+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    툴룸 대안

    Haas TM-2P

    TM-2P

    1,016 x 406 x 406mm 이동거리 및 ATC를 갖춘 CNC 툴룸 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 6k RPM
    • 10 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    HA2TS DM-3 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C DM-3 포지티브 핏
    HA5C2 DM-3 포지티브 핏
    HA5C3 DM-3 포지티브 핏
    HA5C4 DM-3 포지티브 핏
    HA5CS DM-3 포지티브 핏
    HRC160 DM-3 포지티브 핏
    HRC210 DM-3 포지티브 핏
    HRT160 DM-3 포지티브 핏
    HRT160-2 DM-3 포지티브 핏
    HRT160SP DM-3 포지티브 핏
    HRT160SS DM-3 포지티브 핏
    HRT210 DM-3 포지티브 핏
    HRT210-2 DM-3 포지티브 핏
    HRT210SP DM-3 포지티브 핏
    HRTA5 DM-3 포지티브 핏
    HRTA6 DM-3 포지티브 핏
    T5C DM-3 포지티브 핏
    TRT100 DM-3 포지티브 핏
    TRT70 DM-3 포지티브 핏
    HRT210HT DM-3 포지티브 핏
    HRT100 DM-3 포지티브 핏
    TH240 DM-3 포지티브 핏
    HRT210SS DM-3 포지티브 핏
    HA5C2-T DM-3 포지티브 핏
    HA5C-T DM-3 포지티브 핏
    HA5C3-T DM-3 포지티브 핏
    HA5C4-T DM-3 포지티브 핏
    LT260 DM-3 포지티브 핏
    HRT200HS DM-3 포지티브 핏
    HQDA5 DM-3 포지티브 핏
    HQDA6 DM-3 포지티브 핏
    HRT210S DM-3 포지티브 핏
    HDD255 DM-3 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.