My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
DM-3

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
  3. DM-3

DM-3

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

CNC centrum na vŕtanie/frézovanie s pojazdmi 914 mm x 406 mm x 394 mm

DM-3 má rovnakú konštrukciu a špecifikácie ako DM-2, ale poskytuje o 8" (203 mm) dlhší pojazd osi X a dlhší stôl, pričom zachováva kompaktný pôdorys DM-2. Dlhší pojazd osi X ľahko pojme viacero upnutí, dlhšie obrobky a dlhé výčnelky a overené inline vreteno s kužeľom 40 poskytuje 10 000 ot./min a umožňuje vysokorýchlostné priame závitovanie. Menič nástrojov 18+1, vysoké miery zrýchlenia, rýchle rýchloposuvy a pôsobivé krátke časy výmeny nástroja robia zo stroja DM-3 atraktívne, vysoko produktívne obrábacie centrum.

  • Dlhší pojazd osi X a dlhší stôl ako DM-2
  • Výkonné inline vreteno s priamym pohonom s kužeľom 40
  • Vysoko produktívny stroj s kompaktným pôdorysom

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 10k RPM
  • 18+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

DM-3
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
    Os X 36.00 in 914 mm
    Os Y 16.00 in 406 mm
    Os Z 15.50 in 394 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 20.0 in 508 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
    Maximálna rýchlosť 10000 rpm 10000 rpm
    Max. krútiaci moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Air Cooled Air Cooled
    Stôl S.A.E METRIC
    Dĺžka 38.0 in 965 mm
    Šírka 15.0 in 381 mm
    Šírka drážky tvaru T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdialenosť stredu drážky tvaru T 4.92 in 125 mm
    Počet štandardných drážok tvaru T 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 2400 ipm 61.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 2550 lbf 11343 N
    Max. rezný tlak Y 2550 lbf 11343 N
    Max. rezný tlak Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 7.00 in 178 mm
    Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.75 s 1.75 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť rezania závitu závitníkom 5000 rpm 5000 rpm
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Exportná paleta 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Hmotnosť 5860 lb 5860 lb

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 10 000 ot./min.

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Balík pre vaše pohodlie
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii

    ODPOVEDE NA VAŠE OBAVY TÝKAJÚCE SA PRIDANIA ROBOTA HAAS: Integrácia nezaberie veľa miesta, nebude stáť veľa peňazí, ani nebude trvať niekoľko týždňov. 

    ÚČINNÉ VYUŽITIE PRIESTORU

    NÁKLADOVO EFEKTÍVNY

    JEDNODUCHO INTEGROVATEĽNÝ

    ĽAHKO NAUČITEĽNÝ

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 10 000 ot./min.

    Meniče nástrojov

    • Bočný menič nástrojov (SMTC) 18+1

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny
    • Funkcia vymývania triesok
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
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Balík pre vaše pohodlie
    • Kryt dráhyz nehrdzavejúcej ocele
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • TABUĽKA KRÚTIACEHO MOMENTU
    • Návod na obsluhu
    • Doplnky pre automatizáciu a tabuľka konfigurácií
    • Graf konfigurácií a automatického upnutia obrobkov

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    REVOLVEROVÝ STROJ

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Vysokorýchlostné vŕtacie centrum s dĺžkami pojazdu 1 000 x 500 x 500 mm, kužeľ 40

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 20 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    MENŠÍ KUŽEĽ VRETENA

    Haas DT-3

    DT-3

    CNC centrum na vŕtanie/rezanie závitov s pojazdmi 914 mm x 406 mm x 394 mm

    • 30 Kužeľ
    • 3 Os
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    NÁSTROJÁRSKA ALTERNATÍVA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Nástrojárska frézovačka CNC s posuvmi 1 016 mm x 406 mm x 406 mm a ATC

    • 40 Kužeľ
    • 3 Os
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
    HA2TS DM-3 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
    HA5C DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5CS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC160 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRC210 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160-2 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SP DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT160SS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210-2 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SP DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA5 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRTA6 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    T5C DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT100 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TRT70 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210HT DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT100 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    TH240 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210SS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C2-T DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C-T DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C3-T DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HA5C4-T DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    LT260 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT200HS DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA5 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HQDA6 DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HRT210S DM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
    HDD255 DM-3 ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE ALTERNATÍVNY TYP INŠTALÁCIE: UPOZORNENIE Toto otočné zariadenie je vhodné pre tento konkrétny stroj, ale môže si vyžadovať alternatívne upnutie pre správne polohovanie, ako napríklad podplatňu alebo alternatívnu T drážku.
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.