MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
DM-3

  1. Vertikale freser
  2. Bore-/innergjengings-/fres-serien
  3. DM-3

DM-3

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC bore-/fresesenter med vandring på 914 x 406 x 394 mm

DM-3 er identisk med DM-2 i konstruksjon og spesifikasjoner, men gir X-aksevandring på 8" (203 mm) og et lengre bord, samtidig som DM-2s kompakte fotavtrykk opprettholdes. Den lengre X-vandringen har enkelt plass til flere festeanordninger, lengre deler og lange utstrakte deler, mens en testet innebygd spindelen på 40-kon gir 10 000 rpm for muliggjør stiv og fast gjenging av høy hastighet. Maskinens 18+1 verktøyveksler, høye akselerasjonsgrader, raske hastigheter og imponerende korte byttetider for verktøy gjør DM-3 til et attraktivt senter for maskinering med høy produktivitet.

  • Mer X-aksevandring og lenger bord enn DM-2
  • Kraftig 40-kons intern spindel med direktedrift
  • Høyproduktivitets maskin med et kompakt fotavtrykk

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 10k O/MIN
  • 18+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

DM-3

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Automatisering
    • Maskininfo
    • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 36.00 in 914 mm
    Y-akse 16.00 in 406 mm
    Z-akse 15.50 in 394 mm
    Spindelnese til bord (~ maks) 20.0 in 508 mm
    Spindelnese til bord (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks hastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Air Cooled Air Cooled
    Tabell S.A.E METRIC
    Lengde 38.0 in 965 mm
    Bredde 15.0 in 381 mm
    T-sporbredde 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-spor, senteravstand 4.92 in 125 mm
    Antall Std T-spor 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 1200 ipm 30.5 m/min
    X-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
    Y-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
    Z-aksen hastighet 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks skyvekraft X 2550 lbf 11343 N
    Maks skyvekraft Y 2550 lbf 11343 N
    Maks skyvekraftZ 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 18+1 18+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 7.00 in 178 mm
    Maks verktøyvekt 12.0 lb 5.4 kg
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.75 s 1.75 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks innergjengingshastighet 5000 rpm 5000 rpm
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 10000 rpm 10000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Eksportpalle 100.0 in x 91.5 in x 100.0 in 254 cm x 232 cm x 254 cm
    Vekt 5860 lb 5860 lb

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.

    † Luftforbruk på maskiner i 40-kon DC-serien kan være høyere når luftblåsing gjennom verktøy (TAB) er aktivert.

     

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • 18+1 sidemontert verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bekvemmelighetspakke
    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer

    SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

    PLASSBESPARENDE

    KOSTNADSEFFEKTIV

    ENKEL Å INTEGRERE

    ENKEL Å LÆRE

    TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATERTE PRODUKTER

    Standardfunksjoner

    Spindler

    • 10 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • 18+1 sidemontert verktøyveksler

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • 55-gallon kjølevæsketank
    • Flertrinns kjølevæskepumpe
    • Sponspylingsfunksjon

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bekvemmelighetspakke
    • Banedeksler av rustfritt stål
    • Ladestativ for telefon

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • MOMENTDIAGRAM
    • Operatørhåndbok
    • Automatiseringsalternativer og konfigurasjonsdiagram
    • Automatisk arbeidsoppspenning og konfigurasjonsdiagram

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

    LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

    RELATERTE PRODUKTER

    MASKIN I REVOLVER-STIL

    Haas DC-2

    DC-2/40 Drill Center

    Høyhastighets boresenter med vandring på 1000 x 500 x 500 mm, 40-kons

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 20 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    MINDRE SPINDELKONE

    Haas DT-3

    DT-3

    CNC bore-/innergjengingssenter med vandring på 914 x 406 x 394 mm

    • 30 Kone
    • 3 Akse
    • 10k O/MIN
    • 20+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    ALTERNATIVT VERSTED

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC-fres for verktøyavdelingen med 1016 mm x 406 mm x 406 mm vandring og ATC

    • 40 Kone
    • 3 Akse
    • 6k O/MIN
    • 10 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris
    HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
    HA2TS DM-3 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
    HA5C DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C2 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C3 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C4 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5CS DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRC160 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRC210 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT160 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT160-2 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT160SP DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT160SS DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210-2 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210SP DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRTA5 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRTA6 DM-3 POSITIV PASSFORM
    T5C DM-3 POSITIV PASSFORM
    TRT100 DM-3 POSITIV PASSFORM
    TRT70 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210HT DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT100 DM-3 POSITIV PASSFORM
    TH240 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210SS DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C2-T DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C-T DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C3-T DM-3 POSITIV PASSFORM
    HA5C4-T DM-3 POSITIV PASSFORM
    LT260 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT200HS DM-3 POSITIV PASSFORM
    HQDA5 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HQDA6 DM-3 POSITIV PASSFORM
    HRT210S DM-3 POSITIV PASSFORM
    HDD255 DM-3 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.