• View All
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
DC-2/40 Drill Center

  1. 수직 밀
  2. 고속 드릴 센터
  3. DC-2/40 드릴 센터

DC-2/40 드릴 센터

    CNY 전용

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 1,000 x 500 x 500 mm의 고속 드릴 센터, 40-테이퍼

DC-2/40은 더 긴 X 및 Y 이동거리와 더 큰 공작물, 다중 바이스 또는 고밀도 설정을 수용하는 더 큰 테이블을 제공하는 기존 스타일의 드릴/탭 기계의 더 큰 버전입니다. 이 기계는 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들 및 절삭 전후 시간을 최소화하고 사이클 시간을 줄여 주는 고속 터렛 스타일 공구 교환장치가 장착되어 있습니다. 옵션으로 제공되는 12,000rpm 또는 15,000rpm 스핀들을 선택하여 생산 시간을 훨씬 더 단축할 수 있습니다.

DC-2/40의 후면 칩 배출 기능을 통해 기계들을 나란히 배치하여 공장 공간을 최대한 활용하고 자동화 시스템에 대한 손쉬운 측면 액세스를 제공할 수 있습니다. 이 기계의 매우 넓은 일체형 베이스는 무거운 공작물과 고정장치를 안정적으로 지지하며 와이드 스탠스 삼각 컬럼은 전반적인 강성을 높여 줍니다.

  • 더 큰 공작물과 고밀도 설정을 위한 더 긴 이동거리와 더 큰 테이블 
  • 10,000rpm 40 테이퍼 스핀들(12,000rpm 또는 15,000rpm 사용 가능)
  • 고속 터렛 스타일 공구 교환장치, 20개 공구
  • 손쉬운 자동화를 위한 자동 창 사용 가능
  • 후면 칩 배출 및 전면 칩 제거

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 10k RPM
  • 20 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

HAAS 고속 드릴 센터

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 39.40 in 1000 mm
    Y축 19.70 in 500 mm
    Z축 19.70 in 500 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 25.6 in 650 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 15.0 hp 11.2 kW
    최대 속도 10000 rpm 10000 rpm
    최대 토크 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 CT40
    베어링 윤활 Grease Packed Grease Packed
    냉각 Liquid Cooled Liquid Cooled
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 43.3 in 1100 mm
    폭 19.7 in 500 mm
    T–슬롯 폭 0.630 in 16 mm
    T-슬롯 중앙 거리 3.94 in 100 mm
    표준 T-슬롯 수 5 5
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 1200 ipm 30.5 m/min
    X에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Y에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Z에서 급속 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 2054 lbf 9137 N
    최대 스러스트 Y 2054 lbf 9137 N
    최대 스러스트 Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 Turret Turret
    용량 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 7.90 in 200 mm
    최대 공구 무게 11.0 lb 5.0 kg
    공구간 거리(평균) 1.50 s 1.50 s
    칩 간(평균) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    최대 태핑 속도 5000 rpm 5000 rpm
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 10000 rpm 10000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 15.0 hp 11.2 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    수출용 팔레트 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    무게 8860 lb 4019.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.
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
    • 10,000rpm 40-테이퍼 스핀들, DC 시리즈

    공구 교환장치

    • 20-공구 터렛 스타일 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 창문 공기 분사장치
    • 66갤런(250리터) 절삭유 탱크
    • TSC(Through-Spindle Coolant, 스핀들 통과 절삭유) 준비
    • 다단 절삭유 펌프

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 이더넷 인터페이스
    • Haas 제어용 WiFi 연결
    • 전원 서지 보호
    • 초기 정전 감지 모듈
    • 고급 공구 관리
    • 미디어 디스플레이 M-코드, M130
    • HaasConnect: 원격 모니터링
    • 안전한 가동
    • HaasDrop
    • 동기 탭핑
    • 표준 프로그램 메모리, 1GB
    • ECO 모드

    제품 선택 사항

    • 편의 패키지
    • 전화 충전 스탠드

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    동영상

    기존 형식, 입증된 HAAS의 가치

    ✓  고속 터렛 스타일 공구 교환장치


    ✓  후면 칩 배출 및 절삭유 칩 제거


    ✓  자동화 준비 – 코봇 또는 APL


    ✓  사용자 친화적인 Haas Control

     

    ✓  고성능 스핀들

     

    ✓  간편한 4축 및 5축 통합

    자세한 내용 보기
    안내 책자 다운로드
    Haas 무선 직관형 검사 시스템
    Haas의 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 이용하면, 공구와 공작물 오프셋을 훨씬 짧은 시간 안에 설정할 수 있습니다. 더 이상 엣지 파인더 또는 공구 밑에 끼우는 종이를 사용할 필요가 없습니다.
    Haas에서 사진 및 동영상 표시하기
    M130을 사용하면 설정 시트, 툴 목록, 작업 지침, 심지어 비디오까지 이 모든 것을 프로그램 내에서 표시할 수 있습니다. 더 이상 기계에 작업 지침을 붙여두거나, 조작자에게 부품을 적재하거나 검사하는 방법을 알려주기 위해 메모를 손으로 작성할 필요가 없습니다. 모든 것을 NC 프로그램에서 수행하세요!
    3+2 및 5축 가공을 단순화
    DWO/TCPC(동적 공작물 오프셋/툴 센터 포인트 제어) 기능을 사용하면 프로그램을 다시 포스트할 필요 없이 CAM 프로그램을 미리 생성한 후에 워크홀딩과 공작물을 테이블의 어느 곳에라도 배치할 수 있습니다.
    관련 제품

    소형 버전

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    이동거리 600 x 450 x 330mm의 고속 드릴 센터, 30 테이퍼

    • 30 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 21 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    차별화된 접근법

    Haas DT-2

    DT-2

    이동거리 711 x 406 x 394mm CNC 드릴/탭 센터

    • 30 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 20+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    소형 40-테이퍼

    Haas 수퍼 미니밀

    Super Mini Mill

    이동거리 406 x 356 x 381mm 의 초고속 미니 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 10k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    HA5C2 DC-2/40 포지티브 핏
    HA5C2-T DC-2/40 포지티브 핏
    HA5C3 DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C3-T DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4 DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HA5C4-T DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    LT260 DC-2/40 포지티브 핏
    TR200Y DC-2/40 포지티브 핏
    HA5C DC-2/40 포지티브 핏
    HA5C-T DC-2/40 포지티브 핏
    HA5CS DC-2/40 포지티브 핏
    T5C DC-2/40 포지티브 핏
    HRT100 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT160 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT160SP DC-2/40 포지티브 핏
    HRT160SS DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210HS DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210HT DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210SP DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210SS DC-2/40 포지티브 핏
    HRTA5 DC-2/40 포지티브 핏
    HRTA6 DC-2/40 포지티브 핏
    TH240 DC-2/40 포지티브 핏
    TRT100 DC-2/40 포지티브 핏
    TRT160 DC-2/40 포지티브 핏
    TRT210 DC-2/40 포지티브 핏
    TRT70 DC-2/40 포지티브 핏
    HA2TS DC-2/40 포지티브 핏
    T5C2 DC-2/40 포지티브 핏
    T5C3 DC-2/40 포지티브 핏
    T5C4 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT160-2 DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT210-2 DC-2/40 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRT310 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT310SP DC-2/40 포지티브 핏
    HRT310SS DC-2/40 포지티브 핏
    TR160 DC-2/40 포지티브 핏
    TR160-2 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210VM DC-2/40 포지티브 핏
    HRT200HS DC-2/40 포지티브 핏
    HQDA5 DC-2/40 포지티브 핏
    HQDA6 DC-2/40 포지티브 핏
    HRT210S DC-2/40 포지티브 핏
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.