My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Vertikální frézy
  2. Vysokorychlostní vrtací centra
  3. Vrtací centrum DC-2/40

Vrtací centrum DC-2/40

    JEN CNY

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 500 mm, kužel 40

DC-2/40 je větší verze našeho tradičního stroje pro vrtání/závitování, stroj, který nabízí větší pojezd X a Y a větší stůl pro větší obrobky, více svěráků nebo nastavení s vysokou hustotou. Tento stroj je vybaven vřetenem s kuželem 40 a s otáčkami 10 000 ot./min. a vysokorychlostním měničem nástrojů typu revolverové hlavy, který minimalizuje dobu obrábění a zkracuje doby cyklů. Pro další urychlení výroby si můžete vybrat volitelné vřeteno s otáčkami 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.

Zadní odvod třísek DC-2/40 umožňuje umístit stroje vedle sebe, čímž se maximálně využívá podlahová plocha. Kromě toho má snadný boční přístup pro automatické systémy. Jednodílná, mimořádně široká základna stroje poskytuje stabilní podporu pro těžší obrobky a upínače a široký trojúhelníkový sloupek zvyšuje celkovou tuhost.

  • Delší pojezd a větší stůl pro větší obrobky a nastavení s vysokou hustotou 
  • 40 kuželové vřeteno s otačkami 10 000 ot./min. (k dispozici je 12 000 ot./min. nebo 15 000 ot./min.)
  • Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy, 20 nástrojů
  • Automatické okno pro snadnou automatizaci
  • Zadní odvod třísek s předním proplachováním třísek

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

VYSOKORYCHLOSTNÍ VRTACÍ CENTRA HAAS

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 39.40 in 1000 mm
    Osa Y 19.70 in 500 mm
    Osa Z 19.70 in 500 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 25.6 in 650 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
    Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
    Max. krouticí moment 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 CT40
    Mazání ložisek Grease Packed Grease Packed
    Chlazení Liquid Cooled Liquid Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 43.3 in 1100 mm
    Šířka 19.7 in 500 mm
    Šířka T-drážek 0.630 in 16 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 3.94 in 100 mm
    Počet standardních T-drážek 5 5
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na X 1890 ipm 48.0 m/min
    Rychloposuv na Y 1890 ipm 48.0 m/min
    Rychloposuv na Z 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 2054 lbf 9137 N
    Max. síla Y 2054 lbf 9137 N
    Max. síla Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ Turret Turret
    Kapacita 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 7.90 in 200 mm
    Max. hmotnost nástroje 11.0 lb 5.0 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.50 s 1.50 s
    Tříska-tříska (prům.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. rychlost závitování 5000 rpm 5000 rpm
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Exportní paleta 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Hmotnost 8860 lb 4019.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    VIDEA

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno s kuželem 40, otáčky 10 000 ot./min., řada DC

    Měniče nástrojů

    • Měnič nástrojů typu revolverové hlavy na 20 nástrojů

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Ofukovací tryska okna
    • Integrovaná nádrž chladicí kapaliny s objemem 66 galonů (250 l)
    • Příprava pro vnitřní chlazení
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Výhodná sada
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    Videa

    TRADIČNÍ FORMÁT, OSVĚDČENÁ HODNOTA HAAS

    ✓  Vysokorychlostní měnič nástrojů typu revolverové hlavy


      ✓Zadní odvod třísek a proplachování třísek chladicí kapalinou


      ✓Připraveno pro automatizaci – kobot nebo APL


    ✓  Uživatelsky přívětivé řízení Haas

     

    ✓  Vysoce výkonná vřetena

     

    ✓Snadná integrace se 4 a 5 osami  

    ZOBRAZIT PODROBNOSTI
    STÁHNOUT BROŽURU
    Bezdrátový intuitivní systém sondování Haas
    Se systémem bezdrátového intuitivního sondování Haas (Wireless Intuitive Probing System – WIPS) můžete nastavit nástroj a ofsety obrobku za zlomek času. Již není potřeba vyznačovat hrany nebo podkládat nástroj proužky papíru.
    Podívejte se na obrázky a videa o vaší Haas
    Při použití příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu. Už není potřeba zadávat pracovní pokyny do přístroje nebo psát rukou vzkazy operátorovi, jak naložit nebo zkontrolovat díl – vložte všechno do programu NC!
    Zjednodušení obrábění 3+2 a obrábění na 5 osách
    Pomocí funkce DWO/TCPC (dynamické ofsety obrobku a řízení středového bodu nástroje) můžete předem vytvořit program CAM a následně umístit upínání obrobku a díl na stole kamkoli, aniž byste museli přenastavovat program.
    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ VERZE

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 600 x 450 x 330 mm, kužel 30

    • 30 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 21 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    JINÝ PŘÍSTUP

    Haas DT-2

    DT-2

    Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 711 × 406 × 394 mm

    • 30 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 20+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    KOMPAKTNÍ KUŽEL 40

    Super mini frézka Haas

    Super Mini Mill

    Super rychlá mini vertikální fréza s pojezdy o rozměrech 406 × 356 × 381 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    HA5C2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C3-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C4-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    LT260 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT210-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRT310 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S DC-2/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.