MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
DC-2/40 Drill Center

  1. Dik Frezeler
  2. Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
  3. DC-2/40 Delme Merkezi

DC-2/40 Delme Merkezi

    SADECE CNY

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

1000 x 500 x 500 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

DC-2/40, daha fazla X ve Y hareketi ve daha büyük parçaları, çoklu mengeneleri veya yüksek yoğunluklu kurulumları yerleştirmek için daha büyük bir tabla sunan geleneksel tip delme/kılavuz çekme makinesinin daha büyük bir versiyonudur. Makine, kesme sürelerini en aza indirmek ve çevrim sürelerini kısaltmak için 10.000 rpm 40 konikli iş mili makine ve yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici makinesidir. Üretim sürelerini daha da azaltmak için isteğe bağlı 12.000 rpm veya 15.000 rpm iş mili seçin.

DC-2/40’ın arkadan talaş boşaltması, makinelerin zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için yan yana yerleştirilmesini ve otomasyon sistemleri için kolay yan erişim sağlar. Makinenin tek parçalı, ekstra geniş tabanı, daha ağır parçalar ve fikstürler için sabit destek sağlar ve geniş duruşlu üçgen kolon genel sağlamlığı artırır.

  • Daha büyük parçalar ve yüksek yoğunluklu kurulumlar için daha fazla hareket ve daha büyük tabla 
  • 10.000 rpm 40 konikli iş mili (12k veya 15k mevcuttur)
  • Yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici, 20 takım
  • Kolay otomasyon için otomatik pencere mevcuttur
  • Önden talaş akışı ile arkadan talaş boşaltma

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 20 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

HAAS YÜKSEK HIZLI DELME MERKEZLERİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri
    • Döner Tabla Uyum Şeması

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 39.40 in 1000 mm
    Y Ekseni 19.70 in 500 mm
    Z Ekseni 19.70 in 500 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 25.6 in 650 mm
    İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.9 in 150 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
    Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
    Maksimum Tork 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT40 CT40
    Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
    Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
    Tabla S.A.E METRIC
    Uzunluk 43.3 in 1100 mm
    Genişlik 19.7 in 500 mm
    T Kanalı Genişliği 0.630 in 16 mm
    T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.94 in 100 mm
    Standart T Kanal Sayısı 5 5
    Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 772 lb 350 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 1200 ipm 30.5 m/min
    X'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
    Y'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
    Z'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. İtme X 2054 lbf 9137 N
    Maks. İtme Y 2054 lbf 9137 N
    Maks. İtme Z 2054 lbf 9137 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Turret Turret
    Kapasite 20 20
    Max Tool Diameter (full)** 4.3 in 110 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 6.3 in 160 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7.90 in 200 mm
    Maks. Takım Ağırlığı 11.0 lb 5.0 kg
    Takımlar Arası (ort.) 1.50 s 1.50 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.50 s 2.50 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. Kılavuz Açma Hızı 5000 rpm 5000 rpm
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 66 gal 250 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    İhracat Paleti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
    Ağırlık 8860 lb 4019.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 10.000 rpm 40 Konikli İş Mili, DC Serisi

    Takım Değiştiriciler

    • 20 Takım Tareti Tarzı Takım Değiştirici

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Havalı Cam Temizleyici
    • 66 Galon (250 litre) Soğutma Tankı
    • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
    • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Kolaylık Paketi
    • Telefon Şarj Standı

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Tork Tablosu
    • Operatör El Kitabı

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    Videolar

    GELENEKSEL FORMAT, KANITLANMIŞ HAAS DEĞERİ

    ✓  Yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici


    ✓  Arka talaş boşaltma ve soğutma sıvısı talaş boşaltma


    ✓  Otomasyona hazır – Cobot veya Otomatik Parça Yükleyici


    ✓  Kullanıcı dostu Haas kontrol ünitesi

     

    ✓  Yüksek performanslı iş milleri

     

    ✓  Kolay 4. ve 5. eksen entegrasyonu

    AYRINTILARI GÖRÜNTÜLE
    BROŞÜRÜ İNDİR
    Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
    Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi (WIPS) ile, takım ve iş ofsetlerini kısa bir zamanda ayarlayabilirsiniz. Takımın altına kenar bulucu veya kağıt koymanıza gerek yok.
    Haas Makinenizde Fotoğraf ve Videoları Gösterin
    M130 ile programınızda kurulum sayfalarını, tezgah listelerini, çalışma talimatlarını ve hatta videoları görüntüleyebilirsiniz. Artık tezgahınıza çalışma talimatlarını yapıştırmanız veya operatöre nasıl yükleme yapacağını veya parçayı nasıl izleyeceğini anlatan elinizle yazdığınız notlara gerek yok, hepsini NC programına atın!
    3+2 ve 5 Eksenli İşlemeyi Kolaylaştırın
    DWO/TCPC (Dinamik Çalışma Ofsetleri / Takım Merkez Noktası Kontrolü) kullanarak CAM programınızı önceden oluşturabilir ve daha sonra programınızı yeniden göndermeye gerek kalmadan parça sıkmayı ve parçayı tablanızda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz!
    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA KÜÇÜK SÜRÜM

    Haas DC-1

    DC-1 Drill Center

    600 x 450 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 21 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    FARKLI YAKLAŞIM

    Haas DT-2

    DT-2

    711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

    • 30 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 20+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    KOMPAKT 40 KONİKLİ

    Haas Süper Küçük Freze

    Super Mini Mill

    406 x 356 x 381 mm hareketle Süper Hızlı Mini Dik Freze

    • 40 Konik
    • 3 Eksen
    • 10k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
    HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
    HA5C2 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA5C2-T DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA5C3 DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C3-T DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4 DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HA5C4-T DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    LT260 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TR200Y DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA5C DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA5C-T DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA5CS DC-2/40 TAM UYUMLU
    T5C DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT100 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT160 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT160SP DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT160SS DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210HS DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210HT DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210SP DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210SS DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRTA5 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRTA6 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TH240 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TRT100 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TRT160 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TRT210 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TRT70 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HA2TS DC-2/40 TAM UYUMLU
    T5C2 DC-2/40 TAM UYUMLU
    T5C3 DC-2/40 TAM UYUMLU
    T5C4 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT160-2 DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT210-2 DC-2/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
    HRT310 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT310SP DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT310SS DC-2/40 TAM UYUMLU
    TR160 DC-2/40 TAM UYUMLU
    TR160-2 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210VM DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT200HS DC-2/40 TAM UYUMLU
    HQDA5 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HQDA6 DC-2/40 TAM UYUMLU
    HRT210S DC-2/40 TAM UYUMLU

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.