MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
DT-3

  1. Fresatrici verticali
  2. Serie foratura/maschiatura/fresatura
  3. DT-3

DT-3

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Centro di foratura/maschiatura CNC con corse da 914 x 406 x 394 mm

DT-3 è una macchina di foratura e maschiatura ad alta velocità che fornisce 36" (914 mm) di corsa dell'asse X - 8" (203 mm) in più rispetto alla DT-2 - mantenendo la pianta compatta di DT-2. La corsa X più lunga ospita facilmente più fissaggi dei pezzi, pezzi più lunghi e lunghe esposizioni, e il potente mandrino in linea a trasmissione diretta cono BT30 fornisce 10.000 rpm e consente la maschiatura rigida ad alta velocità. Un cambio utensile ad alta velocità 20 +1 consente il rapido passaggio tra diversi utensili, mentre gli avanzamenti in rapido di 2.400 ipm e le velocità di accelerazione elevate riducono i tempi di ciclo e il tempo di non taglio.

  • Più corsa dell'asse X e tavola più lunga rispetto a DT-2
  • Potente mandrino in linea a trasmissione diretta cono BT30
  • Centro di lavorazione ad alta produttività con una pianta compatta

See Available Stock

Tempo di consegna attuale

Filtri

  • 30 Cono
  • 3 Asse
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacità utensili
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore

DT-3

SCARICA LA BROCHURE

RIVISTA HAAS

    Confronta le macchine
    Configura e quota
    Contatta distributore
    • Configura e quota
    • Specifiche
    • Automazione
    • Informazioni sulla macchina
    • Schema di fissaggio tavola rotante

    Corse S.A.E METRIC
    Asse X 36.00 in 914 mm
    Asse Y 16.00 in 406 mm
    Asse Z 15.50 in 394 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Dalla punta del mandrino alla tavola (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Potenza max. nominale 15.0 hp 11.2 kW
    Velocità max. 10000 rpm 10000 rpm
    Coppia massima 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cono BT30 BT30
    Lubrificazione cuscinetto Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Raffreddamento Air Cooled Air Cooled
    Tavola S.A.E METRIC
    Lunghezza 38.0 in 965 mm
    Larghezza 15.0 in 381 mm
    Larghezza cava a T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Interasse cave a T 4.92 in 125 mm
    Numero di cave a T standard 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Taglio max. 1200 ipm 30.5 m/min
    Avanzamenti in rapido su X 2400 ipm 61.0 m/min
    Avanzamenti in rapido sull’asse Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Avanzamenti in rapido su Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Spinta max. X 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Y 2550 lbf 11343 N
    Spinta max. Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacità 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Lunghezza max. utensile (dalla linea di calibro) 7.00 in 178 mm
    Peso max. utensile 5.5 lb 2.5 kg
    Da utensile a utensile (in media) 1.75 s 1.75 s
    Da truciolo a truciolo (in media) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Velocità di maschiatura massima 5000 rpm 5000 rpm
    Informazioni generali S.A.E METRIC
    Capacità refrigerante 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Manicotto pneumatico in linea 3/8 in 3/8 in
    Giunto (per aria) 3/8 in 3/8 in
    Pressione aria min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocità mandrino 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema di azionamento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potenza mandrino 15.0 hp 11.2 kW
    Tensione d’ingresso CA (trifase) - Bassa 220 VAC 220 VAC
    Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Pallet nazionale 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Peso 5860 lb 5860 lb

    NOTA: Tutte le specifiche elencate si riferiscono alla configurazione standard della macchina. L'attrezzatura opzionale può modificare le specifiche della macchina.

    *Le macchine Haas sono progettate per lavorare con una tensione di 220 VCA (200-240 V CA). Un trasformatore interno opzionale ad alta tensione (380 - 480 V CA) è disponibile per tutti i modelli, ad eccezione delle macchine da tavolo, del CL-1, del CM-1 e delle fresatrici Serie SR. Questo trasformatore interno ad alta tensione opzionale non può essere installato in loco e deve essere ordinato insieme alla macchina.

    Le macchine Haas destinate all’Europa e al Regno Unito sono configurate con un trasformatore interno non isolato ad alta tensione che funziona su 400 V CA, eccetto le macchine da tavolo, CL-1, CM-1 e le fresatrici della serie SR. 

    **I cambi utensile opzionali possono avere una dimensione utensile massima diversa dal cambio utensile standard. Gli utensili XL potrebbero richiedere due tasche adiacenti vuote tra gli utensili. Fai clic qui per le specifiche del portautensili.

    ATTENZIONE! I mandrini ad alte prestazioni opzionali potrebbero avere una maggiore richiesta di alimentazione rispetto a quelli standard. Tuttavia, se la potenza in cavalli vapore del mandrino (kW) non cambia, il requisito di potenza rimane lo stesso. Verifica il requisito di alimentazione prima di attivare l’alimentazione della macchina.

    † Il consumo d’aria sulle macchine della serie DC cono 40 può essere maggiore quando viene attivato il d’getto d'aria attraverso l’utensile (TAB).

     

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 10.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 20+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione

    RISPOSTE AI TUOI DUBBI SULL’AGGIUNTA DI UN ROBOT HAAS: Non occupa molto spazio, non ha un costo elevato né richiede settimane per l’integrazione. 

    SALVA SPAZIO

    PREZZO CONVENIENTE

    FACILE DA INTEGRARE

    FACILE DA APPRENDERE

    OPZIONI DISPONIBILI

    DOCUMENTI TECNICI

    PRODOTTI CORRELATI

    Funzioni standard

    Mandrini

    • Mandrino 10.000 rpm

    Cambi utensile

    • Cambio utensile 20+1 montato a lato

    Gestione di trucioli e refrigerante

    • Serbatoio del refrigerante da 55 galloni
    • Pompa del refrigerante multi-stadio
    • Funzione di lavaggio trucioli

    Il controllo Haas

    • Monitor widescreen di controllo
    • Interfaccia Ethernet
    • Connessione WiFi per il controllo Haas
    • Protezione contro le sovratensioni
    • Modulo di rilevamento precoce della mancanza di tensione
    • Gestione avanzata degli utensili
    • Codice M media display; M130
    • HaasConnect: Monitoraggio da remoto
    • Corsa di sicurezza
    • HaasDrop
    • Maschiatura rigida
    • Memoria per programmi standard, 1 GB
    • ECO Mode

    Opzioni di prodotto

    • Pacchetto convenienza
    • Copriguida in acciaio inossidabile
    • Supporto di ricarica del telefono

    Garanzia

    • Garanzia standard di 1 anno
    Opzioni disponibili

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opzioni di automazione
    DOCUMENTI TECNICI
    • Modello 3D (ZIP)
    • Guida di installazione
    • Disegno di layout
    • Grafico di coppia
    • Manuale dell'operatore
    • Grafico delle opzioni e delle configurazioni di automazione
    • Grafico del serraggio dei pezzi automatico e della configurazione

    *NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

    GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

    MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

    PRODOTTI CORRELATI

    MACCHINA STILE TORRETTA

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Centro di foratura ad alta velocità con corse da 1.000 x 500 x 330 mm, cono 30

    • 30 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 21 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    CONO DEL MANDRINO PIÙ GRANDE

    Haas DM-3

    DM-3

    Centro di foratura/fresatura CNC con corse da 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 10k RPM
    • 18+1 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix

    ATTREZZERIA ALTERNATIVA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Fresatrice da attrezzeria CNC con corse da 1.016 x 406 x 406 mm e ATC

    • 40 Cono
    • 3 Asse
    • 6k RPM
    • 10 Capacità utensili
        SOLO CNY
    Per saperne di più Configura et prix
    TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
    HA2TS DT-3 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
    HA5C DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5CS DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC160 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRC210 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160-2 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SP DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT160SS DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210-2 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SP DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA5 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRTA6 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    T5C DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT100 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TRT70 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210HT DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT100 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    TH240 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210SS DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C2-T DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C-T DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C3-T DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HA5C4-T DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT200HS DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA5 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HQDA6 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HRT210S DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
    HDD255 DT-3 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.

    Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

    Configura e quota

    Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

    Inizia

    Hai bisogno di altre informazioni?

    Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

    Language Preference :
    Loading

    Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Costi di spedizione Haas

    Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.