My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
DT-3

  1. Lodrette fræsere
  2. Bore-/gevindskære-/fræseserie
  3. DT-3

DT-3

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

CNC-bore-/gevindcenter med vandringer på 914 x 406 x 394 mm

DT-3 er en højhastighedsbore- og gevindskæremaskine, der giver 36" (914 mm) X-aksevandring – 8" (203 mm) mere end DT-2 – samtidig med at DT-2's kompakte aftryk bevares. Den længere X-vandring passer nemt til flere emneholdere, længere emner og lange ekstruderinger, og den kraftige BT30-konus inline-spindel med direkte drev giver 10.000 o/m og muliggør synkron gevindskæring med høj hastighed. En højhastighedsværktøjsveksler med 20+1 skifter værktøj hurtigt, mens 2400 ipm-omstillinger og høje accelerationshastigheder reducerer cyklustider og tid, hvor der ikke skæres.

  • Mere X-aksevandring og længere bord end DT-2
  • Kraftfuld inline spindel med konus BT30
  • Højproduktivt bearbejdningscenter med et kompakt område

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 30 Konus
  • 3 Akse
  • 10k RPM
  • 20+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

DT-3

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL
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
    X-akse 36.00 in 914 mm
    Y-akse 16.00 in 406 mm
    Z-akse 15.50 in 394 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hastighed 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus BT30 BT30
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Air Cooled Air Cooled
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 38.0 in 965 mm
    Bredde 15.0 in 381 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
    Antal std. T-åbninger 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på X 2400 ipm 61.0 m/min
    Ilgang på Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Ilgang på Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 2550 lbf 11343 N
    Maks. stød Y 2550 lbf 11343 N
    Maks. stød Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 7.00 in 178 mm
    Maks. værktøjsvægt 5.5 lb 2.5 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.75 s 1.75 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. gevindskæringshastighed 5000 rpm 5000 rpm
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 10000 rpm 10000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Vægt 5860 lb 5860 lb

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 10.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 20+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Bekvemmelighedspakke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering

    SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

    PLADSBESPARENDE

    OMKOSTNINGSEFFEKTIV

    NEM AT INTEGRERE

    NEM AT LÆRE

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    TEKNISKE DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 10.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • 20+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Kølevandstank til 55 gallons
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion
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
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Bekvemmelighedspakke
    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning
    • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram
    • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    RELATEREDE PRODUKTER

    REVOLVERHOVED-STYLE MASKINE

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Højhastigheds boringscenter med vandringer på 1.000 x 500 x 330 mm, konus 30

    • 30 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 21 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STØRRE SPINDELKONUS

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC-bore-/fræsecenter med vandringer på 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 10k RPM
    • 18+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    ALTERNATIV TIL VÆRKTØJSAFDELING

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC-værktøjsafdeling fræser med vandringer på 1016 x 406 x 406 mm og ATC

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 6k RPM
    • 10 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    HA2TS DT-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HA5C DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C2 DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C3 DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C4 DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5CS DT-3 POSITIV MONTERING
    HRC160 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRC210 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT160 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT160-2 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT160SP DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT160SS DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210-2 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210SP DT-3 POSITIV MONTERING
    HRTA5 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRTA6 DT-3 POSITIV MONTERING
    T5C DT-3 POSITIV MONTERING
    TRT100 DT-3 POSITIV MONTERING
    TRT70 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210HT DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT100 DT-3 POSITIV MONTERING
    TH240 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210SS DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C2-T DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C-T DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C3-T DT-3 POSITIV MONTERING
    HA5C4-T DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT200HS DT-3 POSITIV MONTERING
    HQDA5 DT-3 POSITIV MONTERING
    HQDA6 DT-3 POSITIV MONTERING
    HRT210S DT-3 POSITIV MONTERING
    HDD255 DT-3 ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.