My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
DT-3

  1. Frezarki pionowe
  2. Seria centrów wiercących/gwintujących/frezujących
  3. DT-3

DT-3

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Cantrum wiercąco-gwintujące CNC z zakresem ruchu 914 x 406 x 394 mm

DT-3 to wysokoobrotowa maszyna wiercąco-gwintująca z zakresem ruchu w osi X wynoszącym 36" (914 mm) – o 8" (203 mm) więcej niż w modelu DT-2 – maszyna ma podobnie kompaktowe rozmiary jak model DT-2. Dłuższy zakres ruchu w osi X pozwala korzystać z wielu mocowań, umożliwia obróbkę dłuższych części i długich wytłoczek, a wydajne wrzeciono liniowe z napędem bezpośrednim i stożkiem BT30 pracuje z prędkością 10 000 obr./min i umożliwia szybkie gwintowanie na sztywno. Szybki magazyn narzędzi z 20+1 kieszeniami pozwala na sprawną zamianę narzędzi, a ruchy szybkie 2400 ipm i wysokie tempo przyspieszenia skracają czas cyklu i czas bez cięcia.

  • Większy zakres ruchu osi X i dłuższy stół w porównaniu z modelem DT-2
  • Mocne wrzeciono z napędem bezpośrednim ze stożkiem BT30
  • Wydajne centrum obróbcze o kompaktowej powierzchni

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 30 Stożek
  • 3 Oś
  • 10k RPM
  • 20+1 Pojemność narzędzia
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

DT-3

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • Automatyka
    • informacje o maszynie
    • Tabela zgodności stołów obrotowych

    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 36.00 in 914 mm
    Oś Y 16.00 in 406 mm
    Oś Z 15.50 in 394 mm
    Od końca wrzeciona do stołu (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Końcówka wrzeciona do stołu do stołu (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Moc maks. 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. prędkość 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. moment obrotowy 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Stożek BT30 BT30
    Smarowanie łożysk Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chłodzenie Air Cooled Air Cooled
    Stół S.A.E METRIC
    Długość 38.0 in 965 mm
    Szerokość 15.0 in 381 mm
    Szerokość rowków teowych 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Odległość od środka rowków teowych 4.92 in 125 mm
    Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. cięcie 1200 ipm 30.5 m/min
    Szybkość dobiegów na X 2400 ipm 61.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 2550 lbf 11343 N
    Maks. napór Y 2550 lbf 11343 N
    Maks. napór Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Pojemność 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Maks. długość narzędzia (od linii nitowania) 7.00 in 178 mm
    Maks. masa narzędzia 5.5 lb 2.5 kg
    Czas wymiany narzędzia (śr.) 1.75 s 1.75 s
    Czas wymiany narzędzia wiór-wiór (średni) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. prędkość gwintowania 5000 rpm 5000 rpm
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 10000 rpm 10000 rpm
    Rodzaj napędu Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moc wrzeciona 15.0 hp 11.2 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Waga 5860 lb 5860 lb

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 10 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 20+1 Side-Mount Tool Changer

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Pakiet Wygoda
    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji

    JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE DODANIA ROBOTA HAAS: Robot nie zajmuje dużo miejsca, nie kosztuje fortuny, a jego integracja nie trwa tygodniami. 

    OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

    EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA

    ŁATWOŚĆ INTEGRACJI

    PROSTOTA NAUKI

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY TECHNICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 10 000 rpm

    Magazyny narzędzi

    • 20+1 Side-Mount Tool Changer

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 55 galonów
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa
    • Funkcja spłukiwania wiórów

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • Bezpieczny przebieg
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Pakiet Wygoda
    • Stal nierdzewna Osłony prowadnicy
    • Stojak do ładowania telefonu

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi
    • Tabela opcji automatyzacji i konfiguracji
    • Tabela automatycznych uchwytów roboczych i ich konfiguracji

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    TABELA OPCJI IMADEŁ HAAS I ICH KONFIGURACJI

    IMADŁA PNEUMATYCZNE | IMADŁA HYDRAULICZNE

    POWIĄZANE PRODUKTY

    OBRABIARKA Z GŁOWICĄ

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 330 mm, stożek 30

    • 30 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 21 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WIĘKSZY STOŻEK WRZECIONA

    Haas DM-3

    DM-3

    Centrum wiertarsko-frezarskie CNC z zakresem ruchu 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 10k RPM
    • 18+1 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    WARIANT NARZĘDZIOWY

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Frezarka narzędziowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 406 x 406 mm ze zmieniarką narzędzi

    • 40 Stożek
    • 3 Oś
    • 6k RPM
    • 10 Pojemność narzędzia
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
    ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
    HA2TS DT-3 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
    HA5C DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5CS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC160 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRC210 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160-2 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SP DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT160SS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210-2 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SP DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA5 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRTA6 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    T5C DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT100 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TRT70 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210HT DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT100 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    TH240 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210SS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C2-T DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C-T DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C3-T DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HA5C4-T DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT200HS DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA5 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HQDA6 DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HRT210S DT-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
    HDD255 DT-3 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.

    Potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.