My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
DT-3

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija strojeva za bušenje/narezivanje/glodanje
  3. DT-3

DT-3

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC centar za bušenje/rezanje s hodom 914 x 406 x 394 mm

DT-3 je brzi stroj za bušenje i urezivanje navoja koji pruža 36" (914 mm) hoda po X-osi – 8" (203 mm) više od DT-2 - uz održavanje kompaktne tlocrtne dimenzije stroja DT-2. Dulji X hod lako prihvaća više stega, dulje dijelove i dulje ekstruzije, a snažno konusno glavno vreteno s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena BT30 pruža 10.000 rpm i omogućuje brzo kruto urezivanje navoja. Brzi izmjenjivač alata 20+1, brzo mijenja alate, dok brzi hodovi od 2400 ipm i visoki faktor ubrzavanja skraćuju vrijeme ciklusa i smanjuju vrijeme van rezanja.

  • Veći hod po X-osi i duži stol nego kod DT-2
  • Moćno konusno glavno vreteno BT30 s linijskim direktnim pogonom glavnog vretena
  • Obradni centar velike produktivnosti s kompaktnom tlocrtnom dimenzijom stroja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 30 Konus
  • 3 Os
  • 10k o/min
  • 20+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

DT-3

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Automatizacija
    • Informacije o stroju
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 36.00 in 914 mm
    Os Y 16.00 in 406 mm
    Z os 15.50 in 394 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. brzina 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. obratni moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus BT30 BT30
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Air Cooled Air Cooled
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 38.0 in 965 mm
    Širina 15.0 in 381 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
    Broj standardnih T-utora 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na X 2400 ipm 61.0 m/min
    Brzi pomaci na Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 2550 lbf 11343 N
    Maksimalni potisak Y 2550 lbf 11343 N
    Maksimalni potisak Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 7.00 in 178 mm
    Maksimalna težina alata 5.5 lb 2.5 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.75 s 1.75 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. brzina narezivanja 5000 rpm 5000 rpm
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Težina 5860 lb 5860 lb

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 10.000 rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 20+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Praktičan paket
    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije

    ODGOVORI NA SVA VAŠA PITANJA O DODAVANJU HAAS ROBOTA: Neće zauzimati puno prostora, koštati gomilu novaca niti će bit potrebni tjedni da se integrira. 

    PROSTORNA UČINKOVITOST

    ISPLATIVOST

    JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

    LAKO UČENJE

    DOSTUPNE OPCIJE

    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

    SRODNI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 10.000 rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Bočno pričvršćen izmjenjivač alata 20+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • 55-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Praktičan paket
    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika
    • Mogućnosti automatizacije i grafikon konfiguracija
    • Automatski držač obratka i tablica konfiguracije

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

    ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

    SRODNI PROIZVODI

    STROJ U OBLIKU REVOLVERA

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Centar za bušenje velike brzine s hodom od 1000 x 500 x 330 mm, konus 30

    • 30 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 21 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆE SUŽENJE VRETENA

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC centar za bušenje/glodanje s hodom 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 10k o/min
    • 18+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    ALTERNATIVNA ALATNICA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC alatna glodalica s hodom 1016 x 406 x 406 mm i ATC

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 6k o/min
    • 10 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    HA2TS DT-3 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HA5C DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C2 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5CS DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRC160 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRC210 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT160 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT160-2 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210-2 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210SP DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRTA5 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    T5C DT-3 POZITIVNI SKLOP
    TRT100 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    TRT70 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT100 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    TH240 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C2-T DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C3-T DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HA5C4-T DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT200HS DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HQDA6 DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HRT210S DT-3 POZITIVNI SKLOP
    HDD255 DT-3 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

    Započnite

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.