Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
DT-3

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Serija Drill/Tap/Mill
  3. DT-3

DT-3

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

CNC-center za vrtanje in vrezovanje navojev s hodi 914 x 406 x 394 mm

DT-3 je visokohitrostni stroj za vrtanje in vrezovanje navojev, ki zagotavlja 36" (914 mm) hode X-osi – 8" (203 mm) več kot DT-2 – hkrati pa ohranja kompaktni odtis DT-2. Daljši hodi X preprosto sprejmejo več vpenjalnih naprav, daljše dele in dolge ekstruscije, zmogljivo vreteno konusa BT30 z direktnim pogonom zagotavlja 10.000 vrtljajev na minuto in omogoča hitro togo vrezovanje navojev. Visokohitrostni menjalnik orodja z 20+1 odprtinami za vpenjanje orodij, hitro zamenja orodje tako, da hitrost 2400 rpm ter visoka stopnja pospeška skrajšata cikel menjave in zmanjšata čas prekinitve rezkanja.

  • Več hoda X-osi in daljša miza kot pri DT-2
  • Zmogljivo inline vreteno BT30 s konusom in direktnim pogonom
  • Visokoproduktiven obdelovalni center s kompaktnim tlorisom stroja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 30 Konus
  • 3 Osi
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

DT-3

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Avtomatizacija
    • Podatki o stroju
    • Preglednica ustreznih delilnikov

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 36.00 in 914 mm
    Y-os 16.00 in 406 mm
    Z-os 15.50 in 394 mm
    Čelo vretena do mize (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Čelo vretena do mize (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hitrost 10000 rpm 10000 rpm
    Maks. navor 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus BT30 BT30
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Air Cooled Air Cooled
    Tabela S.A.E METRIC
    Dolžina 38.0 in 965 mm
    Širina 15.0 in 381 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
    Število standardnih T-utorov 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 1200 ipm 30.5 m/min
    Hodi na X 2400 ipm 61.0 m/min
    Hitri hodi na Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Hitri hodi na Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 2550 lbf 11343 N
    Maks. sila Y 2550 lbf 11343 N
    Maks. sila Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 7.00 in 178 mm
    Maks. teža orodja 5.5 lb 2.5 kg
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.75 s 1.75 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Maks. hitrost vrezovanja 5000 rpm 5000 rpm
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 10000 rpm 10000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Teža 5860 lb 5860 lb

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 10.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodja 20+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Priročen paket
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije

    ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

    PROSTORSKO UČINKOVITO

    STROŠKOVNO UČINKOVITO

    ENOSTAVNA VGRADNJA

    ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 10.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Stranski menjalec orodja 20+1

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • 55-galonski rezervoar za emulzijo
    • Večstopenjska črpalka emulzije
    • Funkcija izpiranja odrezkov

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Priročen paket
    • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja
    • Izbirne možnosti avtomatizacije in načrt konfiguracij
    • Samodejno vpenjanje obdelovanca in konfiguracijska karta

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    POVEZANI IZDELKI

    STROJ Z REVOLVERJEM

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Visokohitrostni vrtalni center s hodi 1.000 x 500 x 330 mm, 30 konusni

    • 30 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 21 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    VEČJI KONUS VRETENA

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC center za vrtanje in rezkanje navojev s hodi 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 10k RPM
    • 18+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price

    ALTERNATIVA TOOLROOM

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC-rezkar Toolroom Mill s hodi 1016 x 406 x 406 mm in ATC

    • 40 Konus
    • 3 Osi
    • 6k RPM
    • 10 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
    Naučite se več Build & Price
    ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
    HA2TS DT-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
    HA5C DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5CS DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC160 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRC210 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160-2 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SP DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT160SS DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210-2 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SP DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA5 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRTA6 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    T5C DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT100 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TRT70 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210HT DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT100 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    TH240 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210SS DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C2-T DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C-T DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C3-T DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HA5C4-T DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT200HS DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA5 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HQDA6 DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HRT210S DT-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
    HDD255 DT-3 DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR DRUGA MOŽNOST ZA ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV: POZOR Ta rotacijska enota ustreza temu stroju, vendar boste morda morali uporabiti drugo možnost pritrditve za pravilno pozicioniranje, kot je podložna plošča ali druga T-reža.
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.