MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
DT-3

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Boor/tap/frees-serie
  3. DT-3

DT-3

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 914 x 406 x 394 mm

De DT-3 is een hogesnelheidsboor- en tapmachine die 36" (914 mm) X-asverplaatsing biedt – 8" (203 mm) meer dan de DT-2 – met behoud van het compacte stelvlak van de DT-2. De langere X-verplaatsing is gemakkelijk geschikt voor meerdere opspanningen, langere werkstukken en lange uitzettingen, en de krachtige BT30 conus in-line direct aangedreven spil biedt 10.000 rpm en maakt gesynchroniseerd tappen met hoge snelheid mogelijk. Een zeer snelle 20+1 gereedschapswisselaar verwisselt gereedschappen in hoog tempo, terwijl ijlgangen van 2400 ipm en hoge acceleratiewaardes de cyclusduur verkorten en de niet-productieve tijd verminderen.

  • Meer X-asverplaatsing en langere tafel dan de DT-2
  • Krachtige BT30 conus in-line direct aangedreven spil
  • Bewerkingscentrum met hoge productiviteit en compact stelvlak

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 30 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 20+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

DT-3
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
    • Matentabel voor draaitafel

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 36.00 in 914 mm
    Y-as 16.00 in 406 mm
    Z-as 15.50 in 394 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
    Max. snelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Max. koppel 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus BT30 BT30
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Air Cooled Air Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 38.0 in 965 mm
    Breedte 15.0 in 381 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.92 in 125 mm
    Aantal standaard T-sleuven 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op X 2400 ipm 61.0 m/min
    IJlgangen op Y 2400 ipm 61.0 m/min
    IJlgangen op Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 2550 lbf 11343 N
    Max. drukkracht Y 2550 lbf 11343 N
    Max. drukkracht Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 7.00 in 178 mm
    Max. gewicht gereedschap 5.5 lb 2.5 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.75 s 1.75 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. snelheid van tappen 5000 rpm 5000 rpm
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Gewicht 5860 lb 5860 lb

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 10.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • 20+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Gemakspakket
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties

    ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER HET TOEVOEGEN VAN EEN HAAS ROBOT: Hij neemt niet veel ruimte in beslag, hij kost veel geld of het duurt weken om hem te integreren. 

    PLAATSBESPAREND

    KOSTENBESPAREND

    EENVOUDIG TE INTEGREREN

    EENVOUDIG TE LEREN

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 10.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • 20+1 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Koelmiddeltank van 55 gallon
    • Meerfasige koelmiddelpomp
    • Spaan Washdown-functie
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
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Gemakspakket
    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Koppelgrafiek
    • Bedieningshandleiding
    • Automatiseringsopties en configuratieoverzicht
    • Tabel automatische werkstukopspanning en configuratie

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

    LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    REVOLVERSTIJLMACHINE

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 330 mm, 30-conus

    • 30 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 21 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GROTERE SPILCONUS

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 10k RPM
    • 18+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    GEREEDSCHAPSKAMER ALTERNATIEF

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC-Toolroom-freesmachine met verplaatsingen van 1.016 x 406 x 406 mm en ATC

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 6k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs
    HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
    HA2TS DT-3 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
    HA5C DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C2 DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C3 DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C4 DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5CS DT-3 POSITIEVE FIT
    HRC160 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRC210 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT160 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT160-2 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT160SP DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT160SS DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210-2 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210SP DT-3 POSITIEVE FIT
    HRTA5 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRTA6 DT-3 POSITIEVE FIT
    T5C DT-3 POSITIEVE FIT
    TRT100 DT-3 POSITIEVE FIT
    TRT70 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210HT DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT100 DT-3 POSITIEVE FIT
    TH240 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210SS DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C2-T DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C-T DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C3-T DT-3 POSITIEVE FIT
    HA5C4-T DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT200HS DT-3 POSITIEVE FIT
    HQDA5 DT-3 POSITIEVE FIT
    HQDA6 DT-3 POSITIEVE FIT
    HRT210S DT-3 POSITIEVE FIT
    HDD255 DT-3 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.