My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
DT-3

  1. Pystykaraiset jyrsinkoneet
  2. Poraus-/kierteitys-/jyrsintäsarja
  3. DT-3

DT-3

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-poraus-/kierteityskeskus 914 x 406 x 394 mm liikealueella

DT-3 on suurinopeuksinen poraus- ja kierteityskone, jonka X-akselin liikealue on 36" (914 mm) – 8" (203 mm) enemmän kuin DT-2:n – mutta jossa on samalla DT-2:n kompaktit ulkomitat. Pidempään X-liikealueeseen mahtuu helposti useita kiinnityksiä, pidempiä osia ja pitkiä purseita, ja tehokas BT30-kartioinen inline-suorakäyttökara tarjoaa 10 000 rpm:n nopeuden ja mahdollistaa nopean kiinteän kierteytyksen. Nopea 20+1-paikkainen työkalunvaihtaja vaihtaa työkaluja ripeästi, ja 2400 ipm -pikaliikkeet ja suuret kiihdytysnopeudet lyhentävät kiertoaikoja ja vähentävät muun kuin leikkaavan toiminnan aikaa.

  • Suurempi X-akselin liikealue ja pidempi pöytä kuin DT-2-mallissa
  • Tehokas BT30-kartioinen inline-suorakäyttökara
  • Korkean tehokkuuden koneistuskeskus, jossa on kompaktit ulkomitat

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 30 Kartio
  • 3 Akseli
  • 10k RPM
  • 20+1 Työkalukapasiteetti
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

DT-3

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Automaatio
    • Koneen tiedot
    • Pyöröpöytien sopivuus

    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 36.00 in 914 mm
    Y-akseli 16.00 in 406 mm
    Z-akseli 15.50 in 394 mm
    Karanpäästä pöytään (~ maks.) 20.0 in 508 mm
    Karanpäästä pöytään (~ väh.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
    Suurin nopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kartio BT30 BT30
    Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Jäähdytys Air Cooled Air Cooled
    Pöytä S.A.E METRIC
    Pituus 38.0 in 965 mm
    Leveys 15.0 in 381 mm
    T-uran leveys 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-uran keskipisteen etäisyys 4.92 in 125 mm
    Vakio-T-urien määrä 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Suurin leikkaus 1200 ipm 30.5 m/min
    Pikaliikkeet X-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 2550 lbf 11343 N
    Maks työntövoima Y 2550 lbf 11343 N
    Maks työntövoima Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tyyppi SMTC SMTC
    Kapasiteetti 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Työkalun suurin pituus 7.00 in 178 mm
    Suurin työkalun paino 5.5 lb 2.5 kg
    Työkalusta työkaluun (ka.) 1.75 s 1.75 s
    Lastusta lastuun (ka.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Enimmäiskierteitysnopeus 5000 rpm 5000 rpm
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 10000 rpm 10000 rpm
    Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Karan teho 15.0 hp 11.2 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Paino 5860 lb 5860 lb

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 20+1

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Varustepaketti
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset

    VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

    TILAA SÄÄSTÄVÄ

    KUSTANNUSTEHOKAS

    HELPPO INTEGROIDA

    HELPOSTI OPITTAVISSA

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 10 000 rpm kara

    Työkalunvaihtajat

    • Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 20+1

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
    • Lastujen pesutoiminto
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
    • Turvak.
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Varustepaketti
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
    • Puhelimen latausteline

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöopas
    • Automaatiovaihtoehdot ja kokoonpanotaulukko
    • Automaattisen työkappaleen kiinnityksen ja kokoonpanon kaavio

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    HAASIN PURISTINVAIHTOEHTOJEN JA KOKOONPANOJEN TAULUKKO

    ILMAPURISTIMET | HYDRAULIPURISTIMET

    OHEISTUOTTEET

    REVOLVERITYYLINEN KONE

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kartioinen

    • 30 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 21 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    SUUREMPI KARAKARTIO

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 914 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 10k RPM
    • 18+1 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    TYÖKALUHUONEVAIHTOEHTO

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC-työkalujyrsinkone, jonka liikealue on 1016 x 406 x 406 mm:n ja jossa on ATC

    • 40 Kartio
    • 3 Akseli
    • 6k RPM
    • 10 Työkalukapasiteetti
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
    HA2TS DT-3 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
    HA5C DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5CS DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC160 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRC210 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160-2 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SP DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT160SS DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210-2 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SP DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA5 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRTA6 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    T5C DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT100 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TRT70 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210HT DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT100 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    TH240 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210SS DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C2-T DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C-T DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C3-T DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HA5C4-T DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT200HS DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA5 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HQDA6 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HRT210S DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
    HDD255 DT-3 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.