My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
DT-3

  1. Freze verticale
  2. Seria pentru găurire/tarodare/frezare
  3. DT-3

DT-3

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Centrul CNC de găurire/tarodare, cu curse de 914 x 406 x 394 mm

DT-3 este o mașină de găurire și tarodare de mare viteză, care oferă o cursă pe axa X de 36" (914 mm) – cu 8" (203 mm) mai mare decât DT-2 – menținând în același timp amprenta compactă a DT-2. Cursa X mai lungă găzduiește cu ușurință mai multe dispozitive de fixare, piese mai lungi și extruziuni lungi, iar arborele principal puternic cu acționare directă coaxială cu con BT30 furnizează 10.000 rpm și permite tarodarea rigidă de mare viteză. Un schimbător de scule 20+1, de mare viteză schimbă sculele rapid, în timp ce cursele rapide de 2400 ipm și ratele ridicate de accelerare scurtează duratele ciclurilor și reduce durata de neașchiere.

  • Mai multe curse pe axa X și o masă mai mare decât cea a modelului DT-2
  • Arbore principal cu acționare directă coaxială puternic cu con BT30
  • Centrul de prelucrare de productivitate ridicată cu o amprentă compactă

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 30 Con
  • 3 Axa
  • 10k Rot/min
  • 20+1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

DT-3

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Automatizare
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 36.00 in 914 mm
    Axa Y 16.00 in 406 mm
    Axa Z 15.50 in 394 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 20.0 in 508 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 15.0 hp 11.2 kW
    Viteză maximă 10000 rpm 10000 rpm
    Cuplu maxim 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con BT30 BT30
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Air Cooled Air Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 38.0 in 965 mm
    Lățime 15.0 in 381 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
    Număr de canale T standard 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 1200 ipm 30.5 m/min
    Curse rapide pe X 2400 ipm 61.0 m/min
    Curse rapide pe Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Curse rapide pe Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 2550 lbf 11343 N
    Tracțiune Y maximă 2550 lbf 11343 N
    Tracțiune Z maximă 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 7.00 in 178 mm
    Greutate maximă sculă 5.5 lb 2.5 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.75 s 1.75 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Viteză maximă tarodare 5000 rpm 5000 rpm
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 10000 rpm 10000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 15.0 hp 11.2 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Greutate 5860 lb 5860 lb

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 10.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral 20+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Pachet universal
    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare

    RĂSPUNSURI LA PREOCUPĂRILE DVS. PRIVIND ADĂUGAREA UNUI ROBOT HAAS: Nu ocupă mult spațiu, nu costa o grămadă de bani și integrarea acestuia nu durează câteva săptămâni. 

    ECONOMISEȘTE SPAȚIU

    RENTABIL

    UȘOR DE INTEGRAT

    UȘOR DE ÎNVĂȚAT

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 10.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral 20+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 55 de galoane
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului
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
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Tarodarea rigidă
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Modul ECO

    Opțiunile produsului

    • Pachet universal
    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Diagramă cuplu de torsiune
    • Manualul operatorului
    • Grafic de configurații și opțiuni de automatizare
    • Sistemul de suport piesă automat și graficul de configurare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    OPȚIUNI MENGHINĂ HAAS ȘI SCHEMA CONFIGURĂRILOR

    MENGHINE PNEUMATICE | MENGHINE HIDRAULICE

    PRODUSE ASOCIATE

    MAŞINĂ STIL CAP REVOLVER

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Centrul de găurire de mare viteză cu curse de 1.000 x 500 x 330 mm, cu 30 de conuri

    • 30 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 21 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    CON ARBORE PRINCIPAL MAI MARE

    Haas DM-3

    DM-3

    Centrul CNC pentru găurire/frezare, cu curse de 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 10k Rot/min
    • 18+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    ALTERNATIVĂ SCULĂRIE

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Freză pentru sculărie CNC, cu curse de 1016 x 406 x 406 mm și ATC

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 6k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    HA2TS DT-3 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HA5C DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5CS DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC160 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC210 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160-2 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SP DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210-2 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SP DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA5 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT100 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT100 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2-T DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3-T DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4-T DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT200HS DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA6 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
    HDD255 DT-3 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.