MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
DT-3

  1. Fresadoras verticais
  2. Série Perfurar/Roscar/Fresar
  3. DT-3

DT-3

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Centro de Perfuração/Roscagem CNC com percursos de 914 x 406 x 394 mm

A DT-3 é uma máquina de furação e roscagem de alta velocidade que fornece 36" (914 mm) de percurso do eixo X – 8" (203 mm) mais do que a DT-2 – mantendo a área útil de cobertura compacta da DT-2. O percurso mais longo de X acomoda facilmente vários dispositivos elétricos, peças mais compridas e extrusões longas, e o spindle de acionamento direto em linha do cone BT30 robusto spindle fornece 10 000 rpm e permite a roscagem rígida de alta velocidade. Um trocador de ferramenta de 20+1 compartimentos e alta velocidade troca as ferramentas com rapidez, enquanto os rápidos de 2400 ipm e taxas de acelerações altas encurtam os tempos de ciclo e reduzem o tempo sem cortar.

  • Mais percursos do eixo X e mesa mais longa que o DT-2
  • Poderoso spindle de acionamento direto cone BT30
  • Centro de maquinagem de alta produtividade com uma área útil de cobertura compacta

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 30 Cone
  • 3 Eixo
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

DT-3

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Automatização
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 36.00 in 914 mm
    Eixo Y 16.00 in 406 mm
    Eixo Z 15.50 in 394 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 20.0 in 508 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 15.0 hp 11.2 kW
    Velocidade máxima 10000 rpm 10000 rpm
    Torque máximo 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone BT30 BT30
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Air Cooled Air Cooled
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 38.0 in 965 mm
    Largura 15.0 in 381 mm
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
    Número de ranhuras T padrão 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
    Rápidos em X 2400 ipm 61.0 m/min
    Rápidos em Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Rápidos em Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 2550 lbf 11343 N
    Impulso máximo Y 2550 lbf 11343 N
    Impulso máximo Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 7.00 in 178 mm
    Peso máximo da ferramenta 5.5 lb 2.5 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 1.75 s 1.75 s
    Limalha a limalha (média) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Velocidade máxima de roscagem 5000 rpm 5000 rpm
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 10000 rpm 10000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 15.0 hp 11.2 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Peso 5860 lb 5860 lb

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 10 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Comutador de ferramenta de instalação lateral 20+1

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Pacote de conveniência
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização

    RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

    EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

    ECONOMICAMENTE EFICAZ

    FÁCIL DE INTEGRAR

    FÁCIL DE APRENDER

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 10 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Comutador de ferramenta de instalação lateral 20+1

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • Execução segura
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Pacote de conveniência
    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do operador
    • Opções de automação e esquema de configurações
    • Dispositivo de aperto automático e tabela de configuração

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    OPÇÕES DA PRENSA HAAS E TABELA DE CONFIGURAÇÕES

    PRENSAS DE AR | PRENSAS HIDRÁULICAS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MÁQUINA DE ESTILO TORRETA

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Centro de perfuração de alta velocidade com percursos de 1000 x 500 x 330 mm, cone ISO30

    • 30 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 21 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR CONE DO SPINDLE

    Haas DM-3

    DM-3

    Centro de Perfuração/Fresagem CNC com percursos de 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 10k RPM
    • 18+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    ALTERNATIVA SALA DE FERRAMENTA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Fresadora Sala de ferramentas CNC com percursos de 1016 x 406 x 406 mm e ATC

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 6k RPM
    • 10 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    HA2TS DT-3 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HA5C DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5CS DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRC160 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRC210 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160-2 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SP DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210-2 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SP DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA5 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    T5C DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    TRT100 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT100 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    TH240 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2-T DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3-T DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4-T DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT200HS DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HQDA6 DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S DT-3 ENCAIXE POSITIVO
    HDD255 DT-3 ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.

    Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

    Construção e Preço

    Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

    Comece

    Precisa de mais informação?

    Se pretender saber mais sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

    Language Preference :
    Loading

    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.