My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
DT-3

  1. Vertikální frézy
  2. Řady pro vrtání/závitování/frézování
  3. DT-3

DT-3

    JEN CNY
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 914 x 406 x 394 mm

DT-3 je vysokorychlostní stroj pro vrtání a závitování, který poskytuje 36" (914 mm) pojezd osy X – o 8" (203 mm) více než DT-2 – při zachování kompaktního půdorysu DT-2.

Delší pojezd X snadno pojme více upínačů, delší obrobky a dlouhé vysunutí a výkonné přímo poháněné „inline“ vřeteno s kužel BT30 poskytuje 10 000 ot./min. a umožňuje vysokorychlostní tuhé řezání vnitřního závitu. Vysokorychlostní měnič nástroje s 20+1 kapsami pohotově vyměňuje nástroje a rychloposuvy 2 400 ipm spolu s vysokým zrychlením zkracují doby cyklů a čas mimo řez.

    Větší pojezd osy X a delší stůl než u DT-2
  • Výkonné přímo hnané „inline“ vřeteno s kuželem BT30
  • Vysoce produktivní obráběcí centrum s kompaktním půdorysem

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k RPM
  • 20+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

DT-3

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Automatizace
    • Informace o stroji
    • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 36.00 in 914 mm
    Osa Y 16.00 in 406 mm
    Osa Z 15.50 in 394 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
    Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
    Max. krouticí moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel BT30 BT30
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Air Cooled Air Cooled
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 38.0 in 965 mm
    Šířka 15.0 in 381 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
    Rychloposuv na X 2400 ipm 61.0 m/min
    Rychloposuv na Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Rychloposuv na Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 2550 lbf 11343 N
    Max. síla Y 2550 lbf 11343 N
    Max. síla Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 7.00 in 178 mm
    Max. hmotnost nástroje 5.5 lb 2.5 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.75 s 1.75 s
    Tříska-tříska (prům.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. rychlost závitování 5000 rpm 5000 rpm
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 10000 rpm 10000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Hmotnost 5860 lb 5860 lb

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 10 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 20 + 1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Výhodná sada
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace

    ODPOVĚĎI NA VAŠE DOTAZY OHLEDNĚ NASAZENÍ ROBOTA HAAS: Nezabere mnoho místa, nestojí hromadu peněz ani vám nepotrvá integrace týdny. 

    ÚČINNÉ VYUŽITÍ PROSTORU

    NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

    SNADNÁ INTEGRACE

    SNADNÉ ZAUČENÍ

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    TECHNICKÁ DOKUMENTACE

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 10 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 20 + 1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • Bezp sp
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Výhodná sada
    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze
    • Tabulka možností automatizace a konfigurace
    • Tabulka automatického upínání obrobku a konfigurací

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    TABULKA MOŽNOSTÍ A KONFIGURACÍ SVĚRÁKU HAAS

    VZDUCHOVÉ SVĚRÁKY | HYDRAULICKÉ SVĚRÁKY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    STROJ S REVOLVEROVOU HLAVOU

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Vysokorychlostní vrtací centrum s pojezdy o rozměrech 1 000 x 500 x 330 mm, kužel 30

    • 30 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 21 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ KUŽEL VŘETENA

    Haas DM-3

    DM-3

    Centrum pro vrtání//frézování CNC s pojezdy o rozměrech 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 10k RPM
    • 18+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena

    NÁSTROJAŘSKÁ ALTERNATIVA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Nástrojařská fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 016 × 406 × 406 mm a ATC

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 6k RPM
    • 10 Kapacita nástroje
        JEN CNY
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    HA2TS DT-3 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HA5C DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA5 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT100 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2-T DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA6 DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S DT-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 DT-3 KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

    Začínáme

    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.