My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
DT-3

  1. Függőleges marók
  2. Fúró/menetfúró/maró sorozat
  3. DT-3

DT-3

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC Fúró/Maró Központ 914 x 406 x 394 mm járatokkal

A DT-3 egy nagysebességű fúró- és menetfúrógép, amely 36"-kel (914 mm) X-tengely úthosszt biztosít – 8"-kel (203 mm) nagyobbat, mint a DT-2 – miközben megtartja a DT-2 kompakt helyigényét. Minél hosszabb az X járat, annál több befogás, hosszabb munkadarab és hosszú préselés is könnyedén elfér, a nagy teljesítményű BT30 kúp soros közvetlen hajtású orsó pedig 10 000 f/perc fordulatszámot biztosít, és lehetővé teszi a nagy sebességű szinkronizált menetfúrást. A nagy sebességű 20+1 zsebes szerszámváltó gyorsabb csereidőt biztosít, míg a 2400 hüvelyk/perc gyorsjáratok és a nagymértékű gyorsulás segítik a ciklusidő és a megmunkálási holtidő csökkentését.

  • Hosszabb X-tengely irányú úthossz és hosszabb asztal mint a DT-2-nél
  • Nagyteljesítményű, BT30 kúposságú, soros, közvetlen meghajtású orsó
  • Nagy termelékenységű megmunkálóközpont kompakt helyigénnyel

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 30 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 10k Fordulatszám
  • 20+1 Szerszámkapacitás
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A TELJES KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel

DT-3
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
    • Forgatókészülék illesztési táblázat

    Mozgástartomány S.A.E METRIC
    X tengely 36.00 in 914 mm
    Y tengely 16.00 in 406 mm
    Z tengely 15.50 in 394 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 20.0 in 508 mm
    Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. teljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Max. sebesség 10000 rpm 10000 rpm
    Max. nyomaték 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kúpos BT30 BT30
    Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hűtés Air Cooled Air Cooled
    Asztal S.A.E METRIC
    Hossz 38.0 in 965 mm
    Szélesség 15.0 in 381 mm
    T-horony szélessége 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-horony tengelytáv 4.92 in 125 mm
    Alapértelmezett T-hornyok száma 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. forgácsolás 1200 ipm 30.5 m/min
    Gyorsjárat – X 2400 ipm 61.0 m/min
    Gyorsjáratok - Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Gyorsjárat – Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. tolóerő X 2550 lbf 11343 N
    Max. tolóerő Y 2550 lbf 11343 N
    Max. erő a Z tengely irányában 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Típus SMTC SMTC
    Kapacitás 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 7.00 in 178 mm
    Max. szerszámtömeg 5.5 lb 2.5 kg
    Szerszámcsere (átl) 1.75 s 1.75 s
    Forgácsolások között (átl.) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Max. menetfúrási sebesség 5000 rpm 5000 rpm
    Általános S.A.E METRIC
    Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
    Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
    Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Orsófordulatszám 10000 rpm 10000 rpm
    Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Orsóteljesítmény 15.0 hp 11.2 kW
    Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
    Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Belföldi raklap 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Tömeg 5860 lb 5860 lb

    MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

    *A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

    Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

    **Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

    FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

    †A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

     

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 20+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Kényelmi csomag
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók

    VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

    HELYTAKARÉKOS

    KEDVEZŐ ÁRÚ

    KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

    KÖNNYEN KIISMERHETŐ

    RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    Alapszolgáltatások

    Orsók

    • 10 000 rpm fordulatszámú orsó

    Szerszámváltók

    • 20+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

    Forgács- és hűtőközeg-kezelés

    • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
    • Többfokozatú hűtőközeg-szivattyú
    • Forgácslemosási funkció
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
    • Biztonságos futás
    • HaasDrop
    • Szinkronizált menetfúrás
    • Normál programmemória, 1 GB
    • ECO üzemmód

    Termékopciók

    • Kényelmi csomag
    • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
    • Telefontöltő állvány

    Jótállás

    • 1 éves normál garancia
    Rendelkezésre álló lehetőségek

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatizálási opciók
    MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
    • 3D modell (ZIP)
    • Telepítési útmutató
    • Elrendezési rajz
    • Nyomatéktáblázat
    • Kezelői kézikönyv
    • Automatizálási opciók és konfigurációk táblázata
    • Automatikus munkadarab befogó és konfigurációs táblázat

    *MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

    HAAS SATU OPCIÓS ÉS KONFIGURÁCIÓS TÁBLÁZAT

    LÉGSATUK | HIDRAULIKUS SATUK

    KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

    REVOLVERSTÍLUSÚ GÉP

    Haas DC-2

    DC-2 Drill Center

    Nagysebességű fúróközpont 1000 x 500 x 330 mm járatokkal, 30-as főorsókúppal

    • 30 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 21 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    NAGYOBB ORSÓ KÚP

    Haas DM-3

    DM-3

    CNC Fúró/Maró Központ 914 x 406 x 394 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 10k Fordulatszám
    • 18+1 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

    SZERSZÁMÜZEMI ALTERNATÍVA

    Haas TM-2P

    TM-2P

    CNC szerszámmaró 1016 x 406 x 406 mm-es járatokkal

    • 40 Kúpos
    • 3 Tengely
    • 6k Fordulatszám
    • 10 Szerszámkapacitás
        CSAK KÍNAI JÜAN
    Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
    HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
    HA2TS DT-3 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
    HA5C DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5CS DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC160 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRC210 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160-2 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SP DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT160SS DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210-2 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SP DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA5 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRTA6 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    T5C DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT100 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TRT70 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210HT DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT100 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    TH240 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210SS DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C2-T DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C-T DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C3-T DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HA5C4-T DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT200HS DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA5 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HQDA6 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HRT210S DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
    HDD255 DT-3 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.

    Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

    Kiépítés és ár

    Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

    Kezdjen neki

    További információkra van szüksége?

    Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

    Language Preference :
    Loading

    Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Visszajelzés
    Haas Logo

    A Haas szállította termékek árszabása

    Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.