My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.
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
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Εγχειρίδια χειριστή Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
My Haas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
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
DT-3

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
  3. DT-3

DT-3

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Επί του παρόντος δεν διατίθεται στην περιοχή σας

Για την καλύτερη τιμή στην περιοχή σας, επικοινωνήστε με το τοπικό Εργοστασιακό Παράρτημα Haas.

Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 914 x 406 x 394 mm

Το DT-3 είναι ένα μηχάνημα διάτρησης και σπειροτόμησης υψηλής ταχύτητας που παρέχει διαδρομή άξονα Χ 36" (914 mm) – 8" (203 mm) μεγαλύτερη από το DT-2, διατηρώντας παράλληλα το συμπαγές αποτύπωμα του DT-2. Η μακρύτερη διαδρομή Χ χωρά εύκολα πολλές ιδιοσυσκευές, μακρύτερα τεμάχια και εξωθήσεις μεγάλου μήκους, ενώ η ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά κωνικότητας BT30 παρέχει 10.000 rpm και επιτρέπει σύγχρονη σπειροτόμηση υψηλής ταχύτητας. Ένας υψηλής ταχύτητας μηχανισμός αλλαγής εργαλείων 20+1 υποδοχών αλλάζει γρήγορα τα εργαλεία, ενώ οι ταχείες κινήσεις 2.400 ipm και ο υψηλός ρυθμός επιτάχυνσης μειώνουν τη διάρκεια κύκλου και τον χρόνο μη κοπής.

  • Μεγαλύτερη διαδρομή άξονα X και μακρύτερο τραπέζι από το DT-2
  • Ισχυρή άτρακτος με οδηγό άμεσης σύνδεσης σε σειρά κωνικότητας BT30
  • Κέντρο κατεργασίας υψηλής παραγωγικότητας με συμπαγές αποτύπωμα

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Επικοινωνία με διανομέα

DT-3
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
    • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

    Διαδρομές S.A.E METRIC
    Άξονας X 36.00 in 914 mm
    Άξονας Y 16.00 in 406 mm
    Άξονας Z 15.50 in 394 mm
    Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 20.0 in 508 mm
    Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 4.5 in 114 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
    Μέγιστη ταχύτητα 10000 rpm 10000 rpm
    Μέγιστη ροπή 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Κώνος BT30 BT30
    Λίπανση ρουλμάν Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Ψύξη Air Cooled Air Cooled
    Τραπέζι S.A.E METRIC
    Μήκος 38.0 in 965 mm
    Πλάτος 15.0 in 381 mm
    Πλάτος υποδοχής T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
    Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
    Max Weight on Table-100% Rapids (evenly dist.) 250 lb 113.4 kg
    Max Weight on Table-50% Rapids (evenly dist.) 400 lb 181.4 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Μέγιστη κοπή 1200 ipm 30.5 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον X 2400 ipm 61.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Y 2400 ipm 61.0 m/min
    Ταχείες κινήσεις στον Z 2400 ipm 61.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Μέγιστη ώση X 2550 lbf 11343 N
    Μέγιστη ώση Y 2550 lbf 11343 N
    Μέγιστη ώση Z 4200 lbf 18683 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Τύπος SMTC SMTC
    Χωρητικότητα 20+1 20+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.0 in 51 mm
    Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 7.00 in 178 mm
    Μέγιστο βάρος εργαλείου 5.5 lb 2.5 kg
    Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.75 s 1.75 s
    Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.00 s 2.00 s
    Tapping S.A.E METRIC
    Μέγιστη ταχύτητα σπειροτόμησης 5000 rpm 5000 rpm
    Γενικά S.A.E METRIC
    Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
    Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
    Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Ταχύτητα ατράκτου 10000 rpm 10000 rpm
    Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Ισχύς ατράκτου 15.0 hp 11.2 kW
    Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
    Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Παλέτα εσωτερικού χώρου 100.0 in x 91.5 in x 100.5 in 254 cm x 232 cm x 255 cm
    Βάρος 5860 lb 5860 lb

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι προδιαγραφές που παρατίθενται αφορούν την τυπική διαμόρφωση του μηχανήματος. Ο προαιρετικός εξοπλισμός ενδέχεται να αλλάξει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

    *Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν μπορεί να εγκατασταθεί επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

    Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

    **Οι προαιρετικοί μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων ενδέχεται να έχουν διαφορετικό μέγιστο μέγεθος εργαλείου από τον τυπικό μηχανισμό αλλαγής εργαλείων. Για τα εξαιρετικά μεγάλα εργαλεία ενδέχεται να απαιτούνται δύο κενές γειτονικές υποδοχές μεταξύ των εργαλείων. Κάντε κλικ εδώ για τις προδιαγραφές του εργαλειοδέτη.

    ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

    † Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

     

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 10.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 20+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Βολικό πακέτο
    • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού

    ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

    ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

    ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

    ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    Πρότυπα χαρακτηριστικά

    Άτρακτοι

    • Άτρακτος 10.000 rpm

    Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

    • Σύστημα αυτόματης πλευρικής αλλαγής εργαλείων με μπράτσο 20+1

    Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

    • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
    • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων
    • Δυνατότητα έκπλυσης ρινισμάτων
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
    • Ασφαλής εκτέλεση
    • HaasDrop
    • Σύγχρονη σπειροτόμηση
    • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB
    • Λειτουργία ECO

    Επιλογές προϊόντος

    • Βολικό πακέτο
    • Καλύμματα γλιστρώναπό ανοξείδωτο χάλυβα
    • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

    Εγγύηση

    • Τυπική εγγύηση 1 έτους
    Διαθέσιμες επιλογές

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Επιλογές αυτοματισμού
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
    • Μοντέλο 3D (ZIP)
    • Οδηγός εγκατάστασης
    • Σχέδιο διάταξης
    • Διάγραμμα ροπής
    • Εγχειρίδιο χειριστή
    • Πίνακας επιλογών και ρύθμισης παραμέτρων αυτοματισμού
    • Πίνακας ρύθμισης παραμέτρων και αυτόματης διάταξης σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

    *ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λόγω των διαρκών βελτιώσεων στον σχεδιασμό, τα τρισδιάστατα μοντέλα και τα σχέδια διαρρύθμισης ενδέχεται να μην είναι ακριβή στα μοντέλα τελευταίας παραγωγής.

    ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΓΓΕΝΗΣ

    ΜΕΓΓΕΝΕΣ ΑΕΡΑ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΓΓΕΝΕΣ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

    ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ

    Haas DT-2

    DC-2 Drill Center

    Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 1.000 x 500 x 330 mm, κωνικότητα 30

    • 30 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
    • 21 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΩΝΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

    Haas DM-3

    DM-3

    Κέντρο διάτρησης/φρεζαρίσματος CNC με διαδρομές 914 x 406 x 394 mm

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 10k RPM
    • 18+1 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

    ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ TOOLROOM

    Haas TM-2P

    TM-2P

    Φρέζα Toolroom CNC με διαδρομές 1.016 x 406 x 406 mm και ATC

    • 40 Κώνος
    • 3 Άξονας
    • 6k RPM
    • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
        ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
    Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
    ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    HA2TS DT-3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
    HA5C DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5CS DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC160 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRC210 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160-2 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SP DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT160SS DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210-2 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SP DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA5 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRTA6 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    T5C DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT100 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TRT70 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210HT DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT100 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    TH240 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210SS DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C2-T DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C-T DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C3-T DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HA5C4-T DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT200HS DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA5 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HQDA6 DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HRT210S DT-3 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
    HDD255 DT-3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.

    Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

    Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

    Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

    Ξεκινήστε

    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

    Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

    Language Preference :
    Loading

    Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Ανατροφοδότηση
    Haas Logo

    Τιμή με παράδοση από τη Haas

    Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.