MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Início da Assistência Procedimento como fazer ATP-montar de campo-NGC-AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Pregador automática de ferramentas - Instalação - NGC


AD0434

ATP-montar de campo-NGC-AD0434

- Ir para secção - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 passos) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 passos) Back to Top

Introduction

Este procedimento mostra como instalar um medidor de ferramenta automático em máquinas da série ST. 

Este documento aplica-se ao seguinte:

  • ATP não compacto [1]
  • ATP compacto [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Máquina Kit ATP
ST-10/10L/10Y/10LY de 29/03/23 até à atualidade 93-1000822 ATP Compacto
ST-15/15L/15Y/15LY de 29/03/23 até à atualidade 93-1000823 ATP Compacto

ST-20/20Y/25/25Y 203mm/254mm BUCHA de  01/01/2017 a  01/05/2023

ST-20L /25L  203mm/254mm BUCHA de  01/01/2017 a  01/05/2023

ST-28L  203mm/254mm BUCHA de  15/07/2021 a  01/05/2023

93-1000257 ATP não compacto

ST-20/25/25Y/35/35Y 203mm/254mm/304,8mm BUCHA de  01/01/2017 a  01/05/2023

ST-20L/25L/25LY 203mm/254mm/305mm BUCHA de  08/10/2020 a  01/05/2023

ST-28L/28LY  203mm/254mm/305mm BUCHA DE 15/07/2021 a  01/05/2023

ST-28Y 203mm/254mm/305mm BUCHA de 14/06/2021 a  01/05/2023

93-1000256 ATP não compacto (após 19/03/2018)

93-1000190 ATP não compacto (antes de 19/03/2018)

ST-30/30Y/35 BUCHA DE 381mm De 01/01/2017 a  20/03/2023

DS-30 Y BUCHA de 381 mm de  01/01/2017 a  20/03/2023

93-1000255 ATP não compacto

ST-30/30Y/30L/30LY de 05/01/2023 até à atualidade

ST-35/35Y/35L/35LY de  01/05/2023 até à atualidade

ST-28/28Y/28L/28LY de  05/01/2023 até à atualidade

ST-25/25Y/25L/25LY de  05/01/2023 até à atualidade

ST-20/20Y/20L/20LY de  05/01/2023 até à atualidade

DS-30Y de 20/03/2023 até à atualidade

93-1000893 ATP Compacto 20 mm (ver nota abaixo)

93-1000891 ATP Compacto

ST-40/40Y/45/45Y de 11/07/2023 até à atualidade

ST-45L de 14/03/2024 até à atualidade

ST-40S de 30/10/2023 até à atualidade

93-1000951 ATP Compacto (Ver nota abaixo)

93-1000952 ATP Compacto 20 mm (Ver nota abaixo)

ST-40/40Y de 01/01/2017 a  11/07/2023

ST-45 de 01/01/2017 a  01/02/2023

ST-45L  de 01/01/2017 a  14/03/2024

93-1000254 ATP não compacta

ST-45 de 01/01/2017 a 11/07/2023

SY-45 Y de 01/02/2022 a 11/07/2023

93-1000012 ATP não compacto

Para máquinas ST-40/45: 

Importante: Se o seu kit 93-10000951/93-1000952 apresentar o braço ATP 20-10558A revisto em vez de 20-10558, consulte a secção Substituição do braço simétrico abaixo.

Nota: 93-1000893 ATP Compacto 20 mm e  93-1000952 ATP Compacto 20 mm contêm uma caneta mais longa em vez do padrão 10 mm e destinam-se a torretas do indexador da estação BMT 24.

ATP - Field Installation

1

Use um soco para derrubar o plugue do furo [1] na anteparo. Bata a parte superior ou inferior do plugue e gire-o para quebrá-lo fora. Arquivo quaisquer pontos afiados para baixo para evitar danos às mangueiras e cabos.

Retire a ficha do furo e os parafusos de enchimento [2] da montagem ATP e da montagem do bloco de casa.

2

Se o kit ATP for fornecido com uma placa espaçador, coloque a placa espaçador na máquina. 

Remova a tampa inferior do conjunto do ATP e coloque o ATP sobre a placa espaçadora na máquina. Direcione as mangueiras e os fios pela placa espaçadora até ao anteparo.

Retire os painéis laterais da máquina.

NOTA: esta imagem também mostra o painel frontal removido, que é apenas para referência. Ele não precisa ser removido para este procedimento.

Encaminhar as mangueiras de ar [1] para o painel lubrificante como mostrado.

Instale o solenóide na excentricidade inferior do coletor de ar [2].  Conecte cada mangueira ao encaixe Push-to-Connect marcado com um laço do fecho de correr que combine a cor da mangueira.

Ligue o cabo do solenóide à porta rotulada. Tool Presetter

Encaminhar os fios [3] para o painel do lado do motor do spindle.

  • Ligue o cabo rotulado Sonda de Ferramenta à Sonda de Ferramenta Automática.
  • Ligue o cabo rotulado PKT Up à sonda Up.
  • Ligue o cabo rotulado PKT Down à sonda Down.

3

O seguinte aplica-se ao ATP não compacto [A] e ao ATP compacto [B]:

Se o kit ATP vier com uma placa espaçador [1], monte a placa espaçador [1] no anteparo.

Monte o conjunto ATP [2] na placa espaçador [1].

Instale o bloco home [3]

Instale a tampa inferior do conjunto ATP.

Vedação entre a base do ATP e a anteparo com Sikaflex

 

4

Descarregue o ficheiro de patch ATP do site do HBC e instale-o na máquina.

Descarregue os códigos de opção VPS e Macros Definíveis pelo Utilizador a partir do site do HBC e instale-os na máquina.

Alinhe, teste e calibre o ATP.  Consulte: Presetter automático da ferramenta (ATP) -Alinhamento-teste-calibração

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Monte a placa espaçador [1]  na antepara utilizando hardware [2] e, em seguida, monte o conjunto ATP [3] na placa espaçador utilizando hardware [4]

Use o bloco inicial [5] para localizar a posição dos novos orifícios colocando-o no braço ATP e centrando-o aproximadamente enquanto aparafusa o conjunto ATP à placa espaçador [1]

Nota: Não aparafuse o bloco de início às localizações dos orifícios antigos

2

Mova o braço ATP para longe da antepara com o bloco de início [1] mantido na antepara e marque as novas posições do orifício.

Nota: Certifique-se de que o suprimento de ar está despressurizado para ser capaz de mover o braço

3

Perfure e bata os locais marcados do orifício [2] para acomodar o hardware 1/4-20 incluído no kit SVC. Os orifícios devem estar nesta posição a aproximadamente 0,5 in (12,7 mm) de distância dos orifícios originais [1]

Nota: Também pode usar parafusos de batida para furar o bloco inicial no lugar depois de fazer os furos

4

Aparafuse o bloco de início e verifique se o braço ATP [1] entra em posição sem qualquer interferência

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.