MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Service Home Instructieprocedure ATP-veld installatie-NGC-AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Automatische gereedschapstaster - Installatie - NGC


AD0434

ATP-veld installatie-NGC-AD0434

- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 stappen) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 stappen) Back to Top

Introduction

Deze procedure laat zien hoe u een automatische gereedschapstaster installeert op machines uit de ST-serie. 

Dit document is van toepassing op het volgende:

  • Niet-compacte ATP [1]
  • Compacte ATP [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

machine ATP-Kit
ST-10/10L/10Y/10LY Van 03/29/23 tot heden 93-1000822 Compact ATP
ST-15/15L/15Y/15LY Vanaf 03/29/23 tot heden 93-1000823 Compact ATP

ST-20/20Y/25/25Y 203/254 mm KLAUWPLAAT Van  01/01/2017 tot  05/01/2023

ST-20L/25L  203/254 mm KLAUWPLAAT van  01/01/2017 tot  05/01/2023

ST-28L  203/254 mm KLAUWPLAAT van  07/15/2021 tot  05/01/2023

93-1000257 Niet-compacte ATP

ST-20/25/25Y/35/35Y 203/254/305 mm KLAUWPLAAT van  01/01/2017 tot  05/01/2023

ST-20L/25L/25LY 203/254/305 mm KLAUWPLAAT van  10/08/2020 tot  05/01/2023

ST-28L/28LY  203/254/305 mm KLAUWPLAAT van 07/15/2021 tot  05/01/2023

ST-28Y 203/254/305 mm KLAUWPLAAT van 06/14/2021 tot  05/01/2023

93-1000256 Niet-compacte ATP (na 03/19/2018)

93-1000190 Niet-compacte ATP (Vóór 03/19/2018)

ST-30/30Y/35 381 mm KLAUWPLAAT Van 01/01/2017 tot  03/20/2023

DS-30Y 381 mm KLAUWPLAAT van 01/01/2017 tot 03/20/2023

93-1000255 Niet-compacte ATP

ST-30/30Y/30L/30LY Van 05/01/2023 tot heden

ST-35/35Y/35L/35LY van  05/01/2023 tot  heden

ST-28/28Y/28L/28LY Van  05/01/2023 tot heden

ST-25/25Y/25L/25LY Van  05/01/2023 tot  heden

ST-20/20Y/20L/20LY Van  05/01/2023 tot  heden

DS-30Y Van 03/20/2023 tot heden

93-1000893 Compacte ATP 20 mm (Zie opmerking hieronder)

93-1000891 Compacte ATP

ST-40/40Y/45/45Y van 07/11/2023 tot  heden

ST-45L vanaf 03/14/2024 tot heden

ST-40S vanaf 10/30/2023 tot heden

93-1000951 Compacte ATP (zie onderstaande opmerking)

93-1000952 Compact ATP 20 mm (Zie opmerking hieronder)

ST-40/40Y van 01/01/2017 tot  07/11/2023

ST-45 van 01/01/2017 tot  02/01/2023

ST-45L  van 01/01/2017 tot  03/14/2024

93-1000254 Niet-compacte ATP

ST-45 van 01/01/2017 tot 07/11/2023

SY-45 Y van 02/01/2022 tot 07/11/2023

93-1000012 Niet-compacte ATP

Voor ST-40/45-machines: 

belangrijk: Als uw 93-10000951/93-1000952-set wordt geleverd met de herziene ATP-arm 20-10558A in plaats van 20-10558, raadpleeg dan de sectie Symmetrische arm vervangen hieronder.

Opmerking: 93-1000893 Compact ATP 20 mm en  93-1000952 Compact ATP 20 mm bevatten een langere stylus in plaats van de standaard 10 mm en zijn bedoeld voor de BMT 24 station indexeertafelrevolvers.

ATP - Field Installation

1

Gebruik een punch om de gatstekker [1] in het schot te halen. Druk op de boven-of onderkant van de Plug en draai hem om deze uit te breken. Bestand scherpe punten naar beneden om beschadiging van slangen en kabels te voorkomen.

Verwijder de gatstekker en de vulbouten [2] van de ATP-steun en de startblok bevestiging.

2

Als de ATP-kit wordt geleverd met een afstandsplaat, plaatst u de afstandsplaat in de machine. 

Verwijder de onderste cover uit de ATP-assembly en plaats de ATP over de afstandsplaat in de machine. Leid de slangen en draden door het afstandsstu, en in het schot.

Verwijder de zijpanelen van de machine.

OPMERKING: Deze afbeelding toont ook het voorpaneel verwijderd, dat is alleen ter referentie. Het hoeft niet te worden verwijderd voor deze procedure.

Leid de luchtslangen [1] naar het smeer paneel zoals afgebeeld.

Installeer de solenoïde op de bodem uitgang van de lucht variëteit [2].  Sluit elke slang aan op de push-to-Connect fitting gemarkeerd met een ritssluiting die overeenkomt met de kleur van de slang.

Steek de ventielkabel in de poort met het label Tool Presetter.

Leid de draden [3] naar het paneel aan de zijkant van de spilmotor.

  • Steek de kabel met het label Gereedschaps taster in de auto-gereedschaps taster.
  • Steek de kabel met het label PKT omhoog in de taster omhoog.
  • Steek de kabel met het label PKT omlaag in de taster omlaag.

3

Het volgende is van toepassing op de niet-compacte ATP [A] en compacte ATP [B]:

Als de ATP-set wordt geleverd met een afstandsplaat [1], monteer de afstandsplaat [1] dan op het schot.

Monteer de ATP-assemblage [2] op de afstandsplaat [1].

Installeer het startblok [3]

Installeer de onderste afdekking van de ATP-assemblage.

Afdichting tussen de basis van de ATP en het schot met Sikaflex

 

4

Download het ATP-patchbestand van de HBC-website en installeer het op de machine.  

Download de optiecodes voor VPS en door de gebruiker te definiëren macro's van de HBC-site en installeer deze op de machine.

De ATP uitlijnen, testen en kalibreren.  Verwijzen naar: Automatische gereedschaps Presetter (ATP) -Uitlijning-test-kalibratie

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Monteer de afstandsplaat [1]  op het schot met hardware [2] en monteer vervolgens de ATP-eenheid [3] op de afstandsplaat met hardware [4]

Gebruik het startblok [5] om de positie van de nieuwe gaten te lokaliseren door het op de ATP-arm te plaatsen en het ruwweg te centreren terwijl u de ATP-assemblage op de afstandsplaat [1] vastschroeft.

LET OP: Schroef het startblok niet vast op de oude gatlocaties

2

Beweeg de ATP-arm weg van het schot met het startblok [1] op het schot en markeer de nieuwe gatposities.

Opmerking: Zorg ervoor dat de luchttoevoer drukloos is om de arm te kunnen bewegen

3

Boor en tik op het gemarkeerde gatlocaties [2] om de 1/4-20 hardware in de SVC-set in te passen. De gaten moeten in deze positie ongeveer 0,5inch (12,7 mm) van de originele gaten verwijderd zijn [1]

Let op: U kunt ook zelftappende schroeven gebruiken om het startblok op zijn plaats te houden na het boren van de gaten

4

Schroef het startblok vast en controleer of de ATP-arm [1] zonder enige moeite in positie gaat

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.