MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
ATP - Field Installation - NGC - AD0434

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso ATP - Installazione in loco - NGC - AD0434
Recently Updated Last updated: 05/09/2025

Presetter strumento automatico - Installazione - NGC


AD0434

ATP - Installazione in loco - NGC - AD0434

- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Document Applies to these Service Kits 3. ATP - Field Installation (4 passi) 4. Symmetric Arm Replacement ST-40/45 (4 passi) Back to Top

Introduction

Questa procedura spiega come installare un presetter utensili automatico su macchine della serie ST. 

Questo documento si applica a quanto segue:

  • ATP non compatto [1]
  • ATP compatto [2]

 

 

Document Applies to these Service Kits

Macchina Kit ATP
ST-10/10L/10Y/10LY Dal 29/03/23 ad oggi 93-1000822 ATP compatto
ST-15/15L/15Y/15LY Dal 29/03/23 ad oggi 93-1000823 ATP compatto

ST-20/20Y/25/25Y AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm Dal 01/01/2017 al 01/05/2023

ST-20L /25L AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm Dal  01/01/2017 al 05/01/2023

ST-28L AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm Dal  15/07/2021 al 01/05/2023

93-1000257 ATP non compatto

ST-20/25/25Y/35/35Y AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm/305 mm Dal 01/01/2017 al 01/05/2023

ST-20L /25L/25LY AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm/305 mm Dal 08/10/2020 al 01/05/2023

ST-28L /28LY AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm/305 mm Dal 15/07/2021 al 01/05/2023

ST-28Y AUTOCENTRANTE da 203 mm/254 mm/305 mm Dal 14/06/2021 al 01/05/2023

93-1000256 ATP non compatto (dopo il 19/03/2018)

93-1000190 ATP non compatto (prima del 19/03/2018)

ST-30/30Y/35 AUTOCENTRANTE da 381 mm Dal 01/01/2017 al 20/03/2023

AUTOCENTRANTE 381 mm DS-30Y dal 01/01/2017 al 20/03/2023

93-1000255 ATP non compatto

ST-30/30Y/30L/30LY Dal 01/05/2023 al presente

ST-35/35Y/35L/35LY da 01/05/2023 al presente

ST-28/28Y/28L/28LY Dal 01/05/2023 al presente

ST-25/25Y/25L/25LY Dal 01/05/2023 al presente

ST-20/20Y/20L/20LY Dal 01/05/2023 al presente

DS-30Y Dal 20/03/2023 al presente

93-1000893 ATP compatto 20 mm (vedere nota di seguito)

93-1000891 ATP compatto

ST-40/40Y/45/45Y Dal 11/07/2023 ad oggi

ST-45L Dal 14/03/2024 ad oggi

ST-40S Dal 30/10/2023 ad oggi

93-1000951 ATP compatto (vedere nota di seguito)

93-1000952 ATP compatto 20 mm (vedere nota di seguito)

ST-40/40Y Dal 01/01/2017 al 11/07/2023

ST-45 Dal 01/01/2017 al 01/02/2023

ST-45L  Dal 01/01/2017 al 14/03/2024

93-1000254 ATP non compatto

ST-45 Dal 01/01/2017 al 11/07/2023

SY-45 Y Dal 01/02/2022 al 11/07/2023

93-1000012 ATP non compatto

Per le macchine ST-40/45: 

Importante: Se il kit 93-10000951/93-1000952 arriva con il braccio ATP revisionato 20-10558A invece di 20-10558, fare riferimento alla sezione di sostituzione del braccio simmetrico di seguito.

Nota: 93-1000893 ATP compatto 20 mm e  93-1000952 ATP compatto 20 mm contengono uno stilo più lungo invece di 10 mm standard e sono indicati per le torrette indexer di stazioni BMT 24.

ATP - Field Installation

1

Colpire con un pugno il copriforo [1] nella paratia. Colpire la parte superiore o inferiore della spina e ruotarla per distaccarla. Limare eventuali punti taglienti per evitare danni a tubi flessibili e cavi.

Rimuovere il copriforo e i bulloni di riempimento [2] dal supporto ATP e dal supporto del blocco di posizione iniziale.

2

Se il kit ATP viene fornito con una piastra distanziatore, posizionare la piastra distanziatore nella macchina. 

Rimuovere il coperchio inferiore dal gruppo ATP e posizionare l'ATP sulla piastra distanziatore nella macchina. Instradare i tubi e i fili attraverso la piastra distanziatore nella paratia.

Rimuovere i pannelli laterali dalla macchina.

NOTA: questa immagine mostra anche il pannello frontale rimosso, solo per riferimento. Non è necessario rimuoverlo per questa procedura.

Instradare i tubi dell'aria [1] nel pannello del lubrificante come mostrato.

Installare il solenoide sull'uscita inferiore del collettore d'aria [2].  Collegare ogni tubo al raccordo a spinta contrassegnato con una fascetta che corrisponde al colore del tubo.

Collegare il cavo solenoide alla porta etichettata Tool Presetter.

Instradare i fili [3] nel pannello sul lato del motore del mandrino.

  • Collegare il cavo etichettato Sonda di tastatura utensili alla Sonda di tastatura utensili automatica.
  • Collegare il cavo etichettato PKT Su alla sonda verso l'alto.
  • Collegare il cavo etichettato PKT Giù alla sonda verso il basso.

3

Quanto segue si applica all’ATP non compatto [A] e all’ATP compatto [B]:

Se il kit ATP viene fornito con un distanziatore [1], montare il distanziatore [1] nella paratia.

Montare il gruppo ATP [2] nel distanziatore/paratia [1].

Installare il blocco di posizione iniziale [3]

Installare il coperchio inferiore del gruppo ATP.

Sigillare tra la base dell'ATP e la paratia con Sikaflex

 

4

Scaricare il file della patch ATP dal sito HBC e installarlo nella macchina.  

Scaricare i codici di opzione VPS e Macro definibili dall’utente dal sito HBC e installarli sulla macchina. 

Allineare, testare e calibrare l'ATP.  Fare riferimento a: Presetter utensili automatico (ATP) - Allineamento - Test - Calibrazione

Symmetric Arm Replacement ST-40/45

1

Montare il distanziatore [1]  sulla paratia utilizzando la bulloneria [2], quindi montare il gruppo ATP [3] sul distanziatore utilizzando la bulloneria [4]

Utilizzare il blocco di posizione iniziale [5] per individuare la posizione dei nuovi fori posizionandolo sul braccio dell’ATP e centrandolo approssimativamente mentre si fissa il gruppo ATP al distanziatore [1]

NOTA: Non imbullonare il blocco posizione iniziale alle vecchie posizioni dei fori

2

Allontanare il braccio dell’ATP dalla paratia con il blocco di posizione iniziale [1] tenuto sulla paratia e contrassegnare le nuove posizioni dei fori.

Nota: Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria sia depressurizzata per poter spostare il braccio

3

Forare e maschiare le posizioni dei fori contrassegnati [2] per alloggiare l’hardware 1/4-20 incluso nel kit SVC. I fori devono trovarsi in questa posizione a circa 0,5 pollici (12,7 mm) di distanza dai fori originali [1]

Nota: È inoltre possibile utilizzare viti autofilettanti per forare il blocco di posizione iniziale in posizione dopo aver praticato i fori

4

Imbullonare il blocco di posizione iniziale e verificare che il braccio ATP [1] vada in posizione senza alcuna interferenza

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.