Wireless Intuitive Probing System (WIPS-R)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


무선 직관형 검사 시스템

    CNY 전용
설치 시간을 단축하는 완벽한 검사 패키지

Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)을 사용하여 Haas 밀링가공을 최고 5배 빠르게 설치하십시오. WIPS는 직관적이며 사용이 편리한 템플릿으로 작업자의 작업 설정 과정을 안내하는 강력한 소프트웨어와 함께 스핀들 프로브, 공구 설정 프로브, 광학 기계 인터페이스를 포함하고 있는 완벽한 검사 패키지입니다. 

  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

서비스 문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

WIPS를 사용하면 부품 검사 및 공구 파손 감지 모두에 대해 공작물 오프셋 좌표를 빠르고 쉽게 정의하고, 공구 길이 오프셋을 설정하고, 가공중 검사를 수행할 수 있습니다. WIPS는 Haas 밀에 추가할 시 최고의 생산성 개선을 약속하는 유일한 제품입니다.

  • Haas 시각 프로그래밍 시스템, 매크로, 스핀들 오리엔테이션 및 좌표 회전과 확대 축소를 포함합니다
  • 손쉽게 사용가능한 내장형 템플릿으로 프로그래밍 프로브 기능 단순화
  • 완전한 자동 공구 설정 사이클
  • 가공중 검사와 같은 프로그래밍 고급 기능을 위한 Renishaw Inspection Plus 소프트웨어 포함
  • 50-테이퍼 VMC 주문 시, 50-테이퍼 공구 부하 스탠드 포함
기술 문서
  • WIPS 조작자 매뉴얼
서비스 문서
동영상
Recently Updated

프로브 오프셋은 어디에서 발생합니까?


모든 사람들은 검사 시스템이 공작물과 툴 오프셋을 위해 신뢰할 만하고 정확한 값을 제공하는 것을 당연하게 생각합니다. 하지만 실제로 이러한 공작물과 툴 오프셋이 어떻게 계산되는지 궁금한 적이 있습니까? Mark가 그러한 숫자가 계산된 배경 속에 있는 기계학 및 수학 원리를 자세히 설명하므로 더 이상 궁금해 할 필요가 없습니다.

Recently Updated

수 초 내 공작물 오프셋 설정


누구든 기계를 운용해본 사람이면 공작물 오프셋을 설정하는 데 얼마나 시간이 오래 걸리는지 잘 압니다. 이것을 단 몇분의 1의 시간 내에 할 수 있다면 어떨까요? 이것은 가능하며, 생각보다 쉽습니다!

WIPS 활용법 제1부 - 시스템 보정
Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS)은 공구와 공작물 오프셋 설치 시 정확도와 속도를 높이고자 하는 공장에 획기적 솔루션을 제공합니다. 상주 어플리케이션 전문가 John Nelson이 당사의 “WIPS 활용법" 시리즈 1부에서 WIPS 작동 방법을 자세히 설명합니다.
WIPS 활용법 제2부 - VPS를 이용한 공구 오프셋
“WIPS 활용법" 시리즈 동영상 2부에서 응용장치 전문 엔지니어 John Nelson이 모든 Haas NGC 제어에서 제공되는 무선 프로브와 시각 프로그래밍 시스템(VPS)을 사용하여 공구 오프셋을 설치하는 방법을 자세히 보여드립니다.
WIPS 활용법 제3부 - 공구 오프셋 페이지
“WIPS 활용법" 시리즈 동영상 3부에서 응용장치 전문 엔지니어 John Nelson이 공구 오프셋 페이지를 이용하여 공구 오프셋 설치를 위한 무선 프로브를 제어하는 방법을 보여줍니다.
공작물 오프셋 및 각도의 빠른 측정
오래된 방식으로 공작물을 표시하는 데 어려움을 겪고 계시다면 (그런 경험이 없는 사람이 있을까요?) 이 팁이 도움을 드립니다!
Haas 프로브 문제해결 제1부
검사 문제의 가장 중요한 세 가지 이유를 표시하고 귀하의 프로브를 적절하게 측정하는 방법, 혼돈스러운 깜빡이는 표시등을 진단하는 방법을 논의하고 배터리에 대한 유용한 조언을 해드립니다.
Haas 프로브 문제해결 제2부
Mark가 계속해서 재보정, 일반 프로브 경보 및 적절한 테이블 프로브 위치를 포함하여 Haas 프로브 문제 해결에 대한 자세한 내용을 안내합니다.
Recently Updated

무거운 공구 적재 해결 방안


Haas 50-테이퍼 VMC에 무선 직관형 검사 시스템을 주문하시면, 무겁고 큰 공구를 빠르고 쉽고 안전하게 적재할 수 있도록 지원하는 50-테이퍼 공구 부하 스탠드를 무료로 드립니다.

다음 기계에서 사용 가능

개요

선반용 Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS-L)을 통해 운용자는 사용이 쉬운 템플릿으로 작업 설정 프로세스를 이행할 수 있습니다.. 이 템플릿을 통해 운용자는 정기 자동 검사를 실행하는 동안 여러 작업을 이행하여 설정 시간을 줄일 수 있습니다. 또한 WIPS는 정기 마모 및 브레이크 감지를 활용하여 제작 과정 내내 공작물과 공구를 공차 수준 이내로 유지할 수 있습니다. WIPS는 프로그램 내에서 공작물 오프셋 좌표를 정의하고, 공구 길이 오프셋 설정, 가공중 검사를 수행하는 기능을 갖추고 있습니다.

WIPS에는:

  • 무선 스핀들 프로브(공작물 검사)
  • 무선 공구 셋터(공구 검사)
  • 통신용 광학 기계 인터페이스 (OMI) 
  • 사용자 정의형 매크로
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 좌표 회전과 확대 축소
  • 시각적 공작물 프로그래밍 시스템(VPS)

 

현장 설치 키트

  • 현장설치 키트는 Parts.HaasCNC.com에서 이용할 수 있습니다.
    WIPS 최소 요구 사항:
    • 소프트웨어 버전 M14.05A - 배송일: 5/09/07
    • (Coldfire I/II 프로세서 및 10" LCD)
      • VQC 템플릿 포함
         
  • 소프트웨어 버전 M15.04B - 배송일: 4/25/07
    • (Coldfire II 프로세서 및 15" LCD) 이상
      • VQC 템플릿 포함
      • 3080U, 3083U, 3082V 이상의 최소 I/O 보드
WIPS-L ON Parts.HaasCNC.com
교체 스타일러스 주문
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

공작물 검사 템플릿

손쉬운 공작물 오프셋 사이클

  • 공작물 오프셋을 강조하고 F3 누름
  • 사용할 검사 사이클 선택
  • 적절한 정보를 템플릿에 입력
  • 사이클 시작을 눌러 수동 데이터 입력(MDI) 코드를 출력하고 사이클을 실행
  • 또는 F4를 눌러 사이클을 실행하지 않고 MDI 코드를 출력

* 첨단 프로그램 방식으로 가공중 공작물 검사가 가능해졌습니다

 

공구 검사 템플릿

  • 이해하기 쉬운 공구 설정 사이클
    • 길이 검사(회전) – 솔리드 또는 인덱서블 엔드밀, 면삭 밀 및 쉘 밀에 가장 적합
    • 길이 검사(비회전) – 드릴, 탭, 확공기 또는 포인트가 있는 기타 절삭 공구에 가장 적합
    • 길이 및 직경 검사(회전) – 솔리드 또는 인덱서블 엔드밀 및 쉘 밀에 가장 적합
  • 맞춤형 컷터를 위한 수동 길이 사이클
  • 공구 파손 및 공구 마모 감지에 사용
  • 절삭유에 대해 저항력 높음

공구 검사 라이저

기계의 구성, 픽스처 또는 공작물 높이에 따라, 공구 검사 라이저가 필요할 수 있습니다.

Haas는 워크홀딩 또는 공작물에 방해를 받지 않도록 테이블에서 공구 프로브를 해제할 수 있는 2개의 선택품을 제공합니다.

  • PRB-EC3: 2.5"(64mm) 크기의 프로브 라이저 블록은 소형 및 중간 프레임 VMC에 제공됨
  • PRB-EC8 10.25"(260mm) 크기의 프로브 라이저 브래킷은 APC, 트러니언, 로터리 테이블, 큰 픽스처에 제공됨

이 라이저는 공작물 번호 PRB-EC3 또는 PRB-EC8를 사용하여 Parts.HaasCNC.com에서 주문할 수 있습니다.

고급 기능

이 프로브는 프로브 사이클로 불리는 소형 프로그램을 통해 작동되며, 특정 작업을 수행할 목적으로 개발되었습니다. 작업을 하려면 공작물 및 작업에 따라 데이터 입력을 해야 합니다. Haas 자동화는 프로브 시스템을 보정하거나, 오프셋 설정, 로터리 테이블 및 공구 적재기의 위치를 검색할 때 데이터 입력을 단순화하기 위해 비주얼 프로그래밍 시스템(VPS) 템플릿을 제공합니다.

하지만 이외에도 프로브 시스템은 기능이 매우 많습니다. 프로브 프로그래밍 매뉴얼이 있고 프로그래밍에 대한 지식을 조금만 갖추고 있다면, WIPS 시스템을 명령하여 다음과 같은 고급 기능을 수행할 수 있습니다.

  • 4축 및 5축 측정
  • 지능형 프로그램 선택
  • 공작물이 있는지 확인
  • 공구 식별
  • 안전 거리 확인
  • 공구 마모 보정
  • 공구 파손 탐지
  • DPRNT를 통해 가공중 보고
  • 각도/단일 표면 측정
  • 각도/웹 포켓 측정
  • 3-점 보링/보스 측정
  • 스토크 허용
  • 기능별 데이터 확인

왜 WIPS를 사용해야 할까요?

  • 단계별 안내
  • 기본 기능에 필요한 G-코드 또는 매크로 프로그래밍에 대한 지식이 없어도 됨
  • 완전 자동 공구 설정 주기
  • 기계가 단일 사이클에 포함된 다양한 공구를 측정하는 동안 운용자가 다양한 작업을 할 수 있으므로 설정 시간 단축
  • 공구 마모 및 공구 파손을 모니터링하여 폐품 감소
  • 매크로를 통해 가공중 공작물 검사

WIPS 교체 팁을 찾고 계신가요?

기계에 WIPS를 주문하지 않으셨나요?

걱정 마세요! 아래로 연락해 주십시오.

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.

Haas 무선 직관형 검사 시스템을 추가해서 Haas 밀링을 최대 5배 빠르게 설치하세요.

제작 및 가격

지금 시작하기