My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Wireless Intuitive Probing System (WIPS-R)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Drahtloses, intuitives Messtastsystem (WIPS)

    NUR CNY
Drastisch reduzierte Rüstzeiten mit diesem Messpaket

Richten Sie Ihre Haas Fräsmaschine mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem (WIPS) von Haas bis zu fünfmal schneller ein. WIPS ist ein komplettes Messtasterpaket, das den Spindelmesstaster, den Taster für Werkzeug einrichten und die optische Maschinenschnittstelle sowie eine leistungsstarke Software enthält, die den Bediener mit intuitiven, einfach zu bedienenden Werkstückvorlagen durch den Einrichtungsprozess führt. 

  • Option-Info
  • DETAILS

ÜBERBLICK

SERVICEDOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Mit WIPS können Sie schnell und einfach Koordinaten für den Werkstückversatz definieren, Werkzeuglängenversätze festlegen und eine „In-Prozess“-Kontrolle durchführen, sowohl für die Teileinspektion als auch für die Erkennung von Werkzeugbrüchen. WIPS ist die beste Produktivitätsverbesserung, die Sie in Ihre Haas Fräse einbauen können.

  • Enthält das Haas Visuelle Programmiersystem, Makros, Spindelorientierung und Koordinatendrehung und -skalierung
  • Benutzerfreundliche, integrierte Werkstückvorlagen machen die Programmierung von Messtasterfunktionen einfach
  • Vollautomatische Werkzeugeinstellzyklen
  • Beinhaltet die Inspection Plus Software von Renishaw zur Programmierung erweiterter Funktionen, wie z. B. der „In-Prozess“-Kontrolle
  • Beinhaltet unseren 50-Kegelwerkzeug-Ständer, wenn er für 50-Kegel-VMCs bestellt wird
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • WIPS Bedienungshandbücher
SERVICEDOKUMENTE
VIDEOS
Recently Updated

Woher kommen meine Messtasterversätze?


Jeder geht davon aus, dass sein Messtastersystem verlässliche, genaue Werte für seine Arbeits- und Werkzeugversätze liefert. Aber haben Sie sich jemals gefragt, wie diese Arbeits- und Werkzeugversätze eigentlich berechnet werden? Wundern Sie sich nicht mehr, denn Mark erklärt Ihnen die Mechanik und die Mathematik, die hinter diesen Zahlen steckt.

Recently Updated

Einstellen von Werkstücknullpunkten in Sekundenschnelle


Jeder, der eine Maschine in Betrieb genommen hat, weiß, wie lange es dauert, eine Werkstückversatzmessung vorzunehmen. Was, wenn Sie dies in einem Bruchteil der Zeit tun könnten? Es stellt sich heraus, dass Sie es können, und es ist einfacher, als Sie denken!

WIPS: So geht‘s Teil 1 – Kalibrieren des Systems
Das drahtlose, intuitive Messtastsystem (WIPS) von Haas ist ein Spielwechsler für Geschäfte, die die Genauigkeit und Geschwindigkeit erhöhen wollen, mit der sie Werkzeug- und Arbeitsabstände einstellen. Der Experte für Anwendungen, John Nelson, erklärt, in diesem ersten Teil unserer Serie “WIPS: So geht‘s”, wie WIPS funktioniert.
WIPS: So geht‘s Teil 2 – Werkzeugversätze mit VPS
Im zweiten Video unserer Serie „WIPS: So geht‘s“ führt uns der erfahrene Anwendungstechniker John Nelson mit Ihrem drahtlosen Messtaster und dem visuellen Programmiersystem (VPS), das auf allen Haas NGC-Steuerungen verfügbar ist, durch die Einstellung der Werkzeugversätze.
WIPS: So geht‘s Teil 3 – Werkzeugversatzseite
Im dritten Video unserer Serie “WIPS: So geht‘s“ demonstriert der Anwendungstechniker John Nelson die Verwendung der Werkzeugkorrekturseite zur Steuerung des drahtlosen Messtasters zum Einstellen von Werkzeugkorrekturen.
So ermitteln Sie mühelos den Werkstückversatz und einen Winkel
Jeder, der schon einmal unnötig viel Zeit investiert hat, um das Werkstück auf die alte Art auszurichten und wer hat das nicht, sollte sich dieses Video ansehen.
Fehlerbehebung Ihres Haas-Messtasters, Teil 1
Mark zeigt die drei Hauptursachen für das Ermitteln von Problemen auf und erläutert, wie Sie Ihre Messtaster richtig kalibrieren, wie Sie diese verwirrenden Blinklichter diagnostizieren und gibt einige nützliche Tipps zu Batterien.
Fehlerbehebung Ihres Haas Messtasters, Teil 2
Mark fährt mit den Details zur Fehlerbehebung an Ihrem Haas Messtaster fort, einschließlich Neukalibrierung, häufiger Messtasteralarme und korrekter Tisch-Messtasterpositionen.
Recently Updated

Kämpfen Sie nicht länger beim Einspannen schwerer Werkzeuge!


Bestellen Sie das drahtlose, intuitive Messtastsystem mit einem beliebigen Vertikalfräszentrum mit 50er Kegel und wir schenken Ihnen den Werkzeughalter für den 50er Kegel. Damit können Sie besonders schwere und große Werkzeuge schnell, einfach und sicher einspannen.

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Überblick

Das drahtlose, intuitive Messtastsystem (WIPS) von Haas führt den Bediener mit verständlichen Anweisungen durch die Einrichtung des Auftrages. Die Vorlagen sparen bei der Einrichtung Zeit und erlauben dem Bediener, gleichzeitig verschiedene Aufgaben auszuführen, während die automatisierten Prozesse laufen. WIPS kann auch gewährleisten, dass Werkstücke und Werkzeuge während des Bearbeitungsprozesses innerhalb der Toleranzen bleiben, indem es die verfügbaren Verschleiß- und Bruchschutzroutinen einsetzt. Das WIPS erlaubt, Werkstückversätze festzulegen, Werkzeug-Längenversätze einzustellen und ”In Prozess”-Kontrolle durchzuführen.

WIPS beinhaltet Folgendes:

  • Drahtloser Spindelmesstaster (Arbeitsmesstaster)
  • Drahtlose Werkzeuglehre (Werkzeugmesstaster)
  • Optische Maschinenschnittstelle  (OMI)  zur Kommunikation
  • Anwenderdefinierte Makros
  • Spindelorientierung
  • Koordinatendrehung & -skalierung
  • Visuelles Teile-Programmiersystem (VPS)

 

Sätze zum Einbau beim Kunden

  • Sätze zum Einbau beim Kunden sind über Parts.HaasCNC.com erhältlich
    Mindestanforderungen für WIPS:
    • Softwareversionen M14.05A - Versand ab 09.05.2007
    • (Coldfire I / II-Prozessor und 10" LCD)
      • Enthält VQC-Vorlagen
         
  • Softwareversionen M14.04B - Versand ab 25.04.2007
    • (Coldfire II-Prozessor und 15" LCD) oder neuer
      • Enthält VQC-Vorlagen
      • Mindestens I/O-Platine  3080U, 3083U, 3082V oder neuer
WIPS-R auf Parts.HaasCNC.com
ERSATZGRIFFEL BESTELLEN
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

Teilevermessungs-Vorlagen

Einfach handzuhabende Vorlagen für den Arbeitsoffset

  • Den Arbeitsoffset markieren und F3 drücken
  • Wählen Sie den zu verwendenden Messzyklus aus
  • Geben Sie die passenden Daten in die Vorlage ein
  • Drücken Sie Cycle Start, um den Code zum Manual Data Input (MDI) zu senden und den Zyklus durchlaufen zu lassen
  • Oder drücken Sie F4, um den Code an den MDI zu senden, ohne den Zyklus auszuführen

*Erweiterte Programmiermethoden ermöglichen die Teileinspektion während der Bearbeitung

 

Werkzeugvermessungsvorlagen

  • Verständliche Anweisungen zum Einrichten der Werkzeuge
    • Längenvermessung (drehend): Eignet sich am besten für feste oder schaltbare Schaftfräser, Planfräser und Schalenfräser.
    • Längenvermessung (nicht-drehend): Eignet sich am besten für Bohrer, Gewindeschneider und Schneidwerkzeuge mit Spitze
    • Längen- und Durchmesservermessung (drehend): Eignet sich am besten für feste oder schaltbare Schaftfräser, Planfräser und Schalenfräser.
  • Manueller Längenmesszyklus für Sonderfräsköpfe
  • Einsetzbar für das Erkennen von Werkzeugbruch und für den Schutz vor Werkzeugverschleiß.
  • Hohe Kühlmittelbeständigkeit

Werkzeug-Messtasterarm

Je nach Maschinenkonfiguration, Spannvorrichtung oder Teilehöhe kann ein Werkzeug-Messtasterarm nötig sein.

Haas bietet zwei Optionen an, um den Werkzeug-Messtaster vom Tisch anzuheben und dabei Kollisionen mit der Einspannung oder dem Werkstück zu vermeiden:

  • PRB-EC3: 2,5" (64 mm) Messtaster-Erhöhungsblock für Vertikalfräszentren mit kleinem und mittelgroßem Rahmen
  • PRB-EC8 10,25" (260 mm) Messtaster-Hubarm für APCs, Dreh-/Schwenktische oder große Einspannungen.

Sie können diese Arme auf Parts.HaasCNC.com bestellen. Nutzen Sie dazu die Teilenummern# PRB-EC3 oder PRB-EC8.

Erweiterter Funktionsumfang

Die Messtaster werden von kleinen Programmen gesteuert, die Messzyklen heißen und spezielle Aufgaben durchführen. Jede Aufgabe erfordert Dateninput passend zu Werkstück und Aufgabe. Haas Automation stellt Vorlagen für das Visual Programming System (VPS) zur Verfügung, um die Dateneingabe zur Kalibrierung des Messtastersystems, zur Einstellung der Offsets und Auffinden der Stellung von Drehtischen und Werkzeugmagazinen zu vereinfachen.

Aber das Messtastersystem kann noch viel mehr. Mit Hilfe des Messtaster-Programmierhandbuches und ein paar Programmierkenntnissen können Sie das WIPS-System auch zu folgenden erweiterten Funktionen veranlassen:

  • Messungen an der 4. und 5. Achse
  • Intelligente Programmauswahl
  • Bestimmung der Werkstückpräsenz
  • Werkzeugerkennung
  • Spaltmaßüberprüfung
  • Kompensation für Werkzeugverschleiß
  • Erkennen von Werkzeugbruch
  • Prozessbegleitende Berichte über DPRNT
  • Winkel-/Einzelflächenvermessung
  • Winkel-/Stegtaschenvermessung
  • 3-Punkt-Loch-/Nabenvermessung
  • Schleifaufmaß
  • Bestimmung von Merkmal-zu-Merkmal-Daten

Warum setzt man WIPS ein?

  • Klare Schritt-für-Schritt-Anweisungen
  • Für die Basisfunktionen sind keine Kenntnisse in G-Code- oder Makro-Programmierung erforderlich.
  • Vollautomatische Werkzeugeinstellzyklen
  • Verringert die Rüstdauer, indem es den Bediener zum Multitasking befähigt, während die Maschine mehrere Werkzeuge in einem Durchgang vermisst.
  • Weniger Ausschuss durch Erkennen von Werkzeugverschleiß und Werkzeugbruch
  • Prüfung der Werkstücke während der Bearbeitung

Suchen Sie nach Tipps zum Austausch von WIPS?

Haben Sie WIPS nicht für Ihre Maschine bestellt?

Kein Problem! Kontaktieren Sie uns unten.

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Richten Sie Ihre Haas Fräsmaschine mit dem drahtlosen, intuitiven Messtastsystem von Haas bis zu fünfmal schneller ein.

MODELL UND PREIS

BEGINNEN SIE JETZT

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.