MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Wireless Intuitive Probing System (WIPS-R)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Sistema di sonda intuitiva wireless

    SOLO CNY
Riduci drasticamente i tempi di predisposizione con questo pacchetto completo di sonda

Configura la tua fresatrice Haas 5 volte più rapidamente grazie al sistema di sonda intuitiva wireless Haas (WIPS). Il sistema WIPS è un pacchetto sonda completo che include una sonda mandrino, una sonda impostazione utensili e un’interfaccia ottica macchina, unitamente a un software potente che guida l’operatore durante il processo di configurazione del lavoro mediante modelli intuitivi. 

  • Informazioni sulle opzioni
  • DETTAGLI

PANORAMICA

DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA

VIDEO

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Il sistema WIPS ha la capacità di definire facilmente e rapidamente le coordinate di offset pezzo, impostare gli offset di lunghezza dell'utensile ed eseguire un controllo in process sia del pezzo che di rilevamento di rottura dell'utensile. L’opzione WIPS è il migliore singolo potenziamento alla produttività che è possibile aggiungere alla fresatrice Haas.

  • Include Macro, Rotazione coordinate e fattore di scala, Orientamento Mandrino e Visual Programming System Haas
  • Modelli integrati e intuitivi che rendono semplice la programmazione delle funzioni della sonda
  • Cicli di impostazione utensili totalmente automatici
  • Include il software di ispezione plus di Renishaw per la programmazione di funzionalità avanzate, come controllo in process
  • Include il nostro supporto per carico utensile a cono 50 se ordinato sui VMC cono 50
DOCUMENTI TECNICI
  • Manuale dell’operatore WIPS
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
VIDEO
Recently Updated

Da dove provengono gli offset della sonda?


Tutti danno per scontato che il loro sistema di sonda fornisca valori affidabili e precisi per il loro lavoro e per gli offset degli utensili. Ma ti sei mai chiesto come vengono effettivamente calcolati questi offset utensile? Bene, non c’è più da stupirsi: Mark spiega nel dettaglio i meccanismi e la matematica alla base dell'origine di questi numeri.

Recently Updated

Impostazione degli offset pezzo in pochi secondi


Chiunque abbia operato una macchina sa quanto tempo sia necessario per impostare i tuoi offset pezzo. E se fosse possibile farlo in un attimo? A quanto pare è possibile e più semplice di quanto pensi!

Come utilizzare il sistema WIPS Parte 1 - calibrazione del sistema
Il Sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) di Haas è un cambio gioco per le officine che vogliono incrementare la precisione e la velocità con cui effettuano il set di utensili e offset pezzo. L’esperto di applicazioni per interni John Nelson spiega come funziona il WIPS nella prima parte della nostra serie “Come utilizzare il sistema WIPS”.
Come utilizzare il sistema WIPS Parte 2 - impostazione offset utensili con VPS
Nel secondo video “Come utilizzare il sistema WIPS”, l’esperto Ingegnere di applicazioni John Nelson ti accompagna attraverso il setup degli offset utensile utilizzando la nostra sonda wireless e il Sistema di programmazione visiva (VPS) disponibile su tutti i controlli NGC di Haas.
Come utilizzare il sistema WIPS Parte 3 - pagina offset utensile
Nel terzo video “Come utilizzare il sistema WIPS”, l’esperto Ingegnere di applicazioni John Nelson fa una dimostrazione utilizzando la pagina di offset utensile per controllare la sonda wireless per impostare gli offset utensile.
Acquisisci rapidamente un offset pezzo e un angolo
Se hai mai faticato a indicare il tuo pezzo alla vecchia maniera (e chi no?), allora questo consiglio fa per te!
Risoluzione dei problemi della tua sonda Haas, parte 1
Mark rivela le tre cause principali dei problemi delle sonde e descrive come calibrare la tua sonda in modo appropriato, come diagnosticare quelle disorientanti luci intermittenti e offre alcuni importanti consigli sulle batterie.
Risoluzione dei problemi della sonda Haas, parte 2
Mark continua a entrare nei dettagli della risoluzione dei problemi della sonda Haas, tra cui ricalibrazione, allarmi sonda comuni e posizioni corrette della sonda da tavola.
Recently Updated

Non affaticarti a caricare utensili pesanti


Ordina il Sistema di sonda intuitiva wireless su qualsiasi VMC cono 50 di Haas e includeremo il nostro supporto per carico utensile cono 50 gratuitamente, permettendoti di caricare utensili pesati e fuori misura rapidamente, facilmente e in modo sicuro.

DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE

Panoramica

Il sistema di sonda intuitiva wireless (WIPS) guida l'operatore durante il processo di configurazione del lavoro mediante modelli intuitivi. I modelli aiutano a ridurre il tempo di predisposizione, permettendo all’operatore di svolgere più operazioni contemporaneamente mentre si eseguono i programmi di tastatura automatica. Il sistema WIPS può anche garantire che i pezzi e gli utensili vengano mantenuti entro la tolleranza attraverso il processo di produzione, utilizzando i programmi di rilevamento usura e guasto disponibili. Il sistema WIPS ha la capacità di definire le coordinate di offset del lavoro, impostare gli offset di lunghezza dell'utensile ed eseguire un controllo in process all'interno del programma.

Il sistema WIPS include:

  • Sonda mandrino wireless (tastatura pezzo)
  • Settaggio utensile wireless (tastatura utensili)
  • Interfaccia ottica di lavorazione  (Optical Machine Interface, OMI) per la comunicazione
  • Macro definibili dall’utente
  • Orientamento mandrino
  • Rotazione delle coordinate e fattori di scala
  • Sistema di programmazione visiva del pezzo (VPS)

 

Kit di installazione in loco

  • I kit di installazione in loco sono disponibili attraverso Parts.HaasCNC.com
    Requisiti minimi per il sistema WIPS:
    • Versione software M14.05A - Spedito il 9/05/07
    • (Processore Coldfire I/II e LCD da 10")
      • Include modelli VQC
         
  • Versioni software M15.04B - Spedite il 25/04/07
    • (Processore Coldfire II e LCD da 15") o successive
      • Include modelli VQC
      • Scheda I/O minima di 3080U, 3083U, 3082V o successiva
WIPS-R SU Parts.HaasCNC.com
ORDINA UNA PUNTA DI RICAMBIO
Wireless Intuitive Probing System. Product of Haas CNC machine tools

Modelli di tastatura pezzi

Cicli di offset pezzo facili da utilizzare

  • Evidenzia l’offset pezzo e premi F3
  • Seleziona il ciclo di tastatura da utilizzare
  • Inserisci le informazioni opportune nel modello
  • Premi Avvia ciclo per generare il codice per l’Input dati manuale (MDI) ed esegui il ciclo
  • Oppure premi F4 per generare il codice per l’MDI senza eseguire il ciclo

* I metodi di programmazione avanzati permettono l’ispezione del pezzo durante il processo

 

Modelli di tastatura utensili

  • Cicli di impostazione degli utensili di facile comprensione
    • Tastatura della lunghezza (rotante), più adatta per frese di finitura, frese frontali e frese a disco solide o indexabili
    • Tastatura della lunghezza (non rotante), più adatta per forature, maschiature, alesatori o qualsiasi utensile da taglio con un punto
    • Tastatura della lunghezza e del diametro (rotante), più adatta per frese di finitura o frese a disco solide o indexabili
  • Ciclo di lunghezza manuale per utensili personalizzati
  • Può essere utilizzato per il rilevamento delle rotture e dell’usura degli utensili
  • Altamente resistente al refrigerante

Montante sonda utensili

In base alla configurazione della macchina, all’attrezzatura di fissaggio dei pezzi o all’altezza del pezzo, potrebbe essere necessario un montante per la sonda utensili.

Haas fornisce due opzioni per sollevare la sonda utensili dal tavolo per evitare eventuali interferenze con il serraggio dei pezzi o il pezzo da lavorare:

  • PRB-EC3: blocco montante della sonda da 2,5" (64 mm) disponibile per VMC con telaio piccolo e medio
  • PRB-EC8 staffa montante della sonda da 10,25" (260 mm) per sistema di cambio pallet automatico, tavole rotobasculanti o attrezzature di fissaggio dei pezzi alte

Puoi ordinare questi montani su Parts.HaasCNC.com utilizzando il numero del pezzo PRB-EC3 o PRB-EC8.

Funzionalità avanzate

Le sonde operano per mezzo di piccoli programmi definiti cicli di tastatura, progettati per svolgere compiti specifici. Ogni compito necessita di input dei dati, in base al pezzo da lavorare e al compito. Haas Automation fornisce i modelli per il Sistema di programmazione visiva (VPS) per semplificare l’inserimento dei dati per la calibrazione del sistema di tastatura, per l’impostazione degli offset e per trovare la posizione delle tavole rotanti e dei caricatori utensili.

Ma il sistema di tastatura può fare molto altro. Con il manuale di programmazione della sonda e qualche conoscenza di programmazione, puoi comandare il sistema WIPS affinché esegua queste funzioni avanzate:

  • Misurazioni 4° e 5° asse
  • Selezione del programma intelligente
  • Determinazione della presenta o meno di un pezzo
  • Identificazione utensili
  • Verifica del gioco
  • Compensazione dell’usura utensile
  • Rilevamento della rottura degli utensili
  • Rapporti in process attraverso DPRNT
  • Misurazione di angolo/superficie singola
  • Misurazione di angolo/incavo web
  • Misurazione foro a 3 punti/boss
  • Quota di materiale
  • Determinazione di dati da funzione a funzione

Perché utilizzare il sistema WIPS?

  • Istruzioni passo-passo chiare
  • Non è richiesta alcuna conoscenza del codice G o di programmazione di macro per le funzioni di base
  • Cicli di impostazione utensili totalmente automatici
  • Riduce i tempi di predisposizione permettendo all’operatore di svolgere più operazioni contemporaneamente mentre la macchina misura più utensili in un singolo ciclo
  • Riduce la produzione di scarti controllando il livello di usura dell'utensile e i guasti degli utensili
  • Ispezione dei pezzi nel corso del processo con macro

Cerchi punte di sostituzione WIPS?

Non hai ordinato WIPS sulla tua macchina?

Nessun problema! Contattaci ai recapiti seguenti.

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Configura la tua fresatrice Haas 5 volte più rapidamente grazie al sistema di sonda intuitiva wireless Haas.

CONFIGURA E QUOTA

INIZIA ORA

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.