Wireless Intuitive Probing System, Lathe (WIPS-L)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


선반용 무선 직관형 검사 시스템

    CNY 전용
공작물 위치 파악 및 측정을 위한 완전한 검사 시스템
  • 옵션 정보
  • 상세정보

개요

문서

동영상

이 기계에서 사용 가능

선반용 Haas 무선 직관형 검사 시스템 (WIPS-L)은 검사 과정에 대한 직관적이며 사용이 용이한 템플릿으로 작업자를 안내하는 강력한 소프트웨어와 함께 터렛 장착 프로브 및 선택형 기계 인터페이스를 포함한 완벽한 검사 패키지입니다. WIPS는 빠른 일차 공작물 검사, 가공중 보고 및 자동 가공 작동 모니터링에 사용될 수 있습니다. 최고의 공작물 정확도를 위한 공구 마모를 설명할 공작물 오프셋 업데이트에도 이용할 수 있습니다. Haas 시각 프로그래밍 시스템, 매크로 및 스핀들 오리엔테이션을 포함합니다. 참고: 25mm ID 공구홀더 구매가 필요합니다.

  • 완전한 검사 패키지
  • 직관적이며 사용이 편리한 검사 템플릿
  • 정확한 공차 유지 및 부품 일관성 개선을 위한 공정중 공작물 검사 수행
  • 공구 마모를 설명하는 공작물 오프셋 업데이트
  • Haas 시각 프로그래밍 시스템 포함
  • 하나의 공구 스테이션 차지함
서비스 문서
동영상
Recently Updated

선반용 Haas WIPS


누구든 기계를 운용해본 사람이면 공작물 오프셋을 설정하는 데 얼마나 시간이 오래 걸리는지 잘 압니다. 이것을 단 몇분의 1의 시간 내에 할 수 있다면 어떨까요? 이것은 가능하며, 생각보다 쉽습니다!

다음 기계에서 사용 가능

왜 WIPS-L를 사용해야 할까요?

WIPS-L 장점:
  • 생산성 증가
  • 공작물 품질 개선
  • 공구 마모를 모니터링하고 마모 오프셋을 자동 조절하여 폐품을 줄입니다
  • 운용자 개입이 줄어들고 정기적인 프로브가 실행되는 동안 운용자는 여러 작업을 이행할 수 있습니다
  • 공작물 검사 시 부품 취급 및 프로그램 방해가 감소되었습니다
  • 기본 기능에 필요한 G-코드 또는 매크로 프로그래밍에 대한 지식이 없어도 됨
  • 이해가 쉬운 대화형 프로그래밍
  • 매크로를 통해 가공 중인 공작물 검사 보고 기능(타사 소프트웨어 요구됨)
  • 로봇 형식의 기계에 대해 무인 조작이 가능
  • 완전 자동 공작물 검사 사이클
  • 2차 작동 최소화

현장 설치 키트

현장 설치 키트는 현지 Haas 직영 창고 매장을 통해 이용 가능

WIPS-L 최소 요구 사항:

●    NGC 제어 필수
●    VPS 템플릿 포함
●    25mm ID 홀더 구매 필요
●    선반 터렛에서 스테이션 하나 사용

현지 Haas 직영 창고 매장 찾기

각 작동별 전용 및 맞춤형 템플릿

 

 

선반용 Haas 무선 직관형 검사 시스템(WIPS-L)에는 강력한 Haas 비주얼 프로그래밍 시스템(VPS)이 포함되어, 따라하기 쉬운 대화형 템플릿을 이용해 일반적인 검사 조작을 프로그램할 수 있습니다. Haas는 소규모 공장에서 수행하는 일반적은 모든 작업을 포함하고자 계속해서 템플릿 라이브러리를 확장하고 있습니다. 

또한 템플릿은 사용자가 맞춤형으로 조정할 수 있어 검사 사이클을 각 고객의 공작물과 필요에 따라 자유롭게 맞출 수 있습니다. 

 

WIPS-L은 이해하기 쉬워 손쉽게 프로그래밍할 수 있습니다

WIPS-L은 Haas 제어의 단순한 대화에 따른 완전 대화형 프로그래밍 시스템을 사용합니다. 운용자/프로그래머는 검사를 실시할 때마다 단계별 시각 및 문자를 이용한 안내를 따르기만 하면 됩니다. 수학적 계산을 따로 하지 않아도 되므로 제어에서 빠르고 효율적으로 프로그래밍할 수 있습니다. Haas 제어는 주어진 답변을 토대로 오류가 없는 CNC 프로그램을 생성합니다.

  • 제어에서 정기 검사를 신속히 프로그램밍함
  • 프로그래밍 오류 최소화
  • G-코드에 대한 지식이 없어도 됨
  • 시각 및 문자를 이용한 단계별 안내
  • 각 검사 조작을 위한 개별 VPS 템플릿
  • 간편한 복사 및 붙여넣기 기능으로 프로브 주기를 기존 프로그램에 추가
  • 정확한 공작물 적재와 위치 설정 확인
  • 단일 사이클에서 여러 기능 측정(고급 사용자)
  • 단일 또는 다중 지점 검사에 따라 유연한 주기(고급 사용자)
  • 가공 중인 공구 오프셋 보상(고급 사용자)
  • DPRNT를 통해 가공중 보고(고급 사용자)    

최적의 성능을 위한 간단한 단계별 보정

정확도가 높은 검사를 하려면 초기 기계 설정에서 WIPS-L 시스템을 보정해야 합니다. 이 프로세스는 고정밀 측정이 요구되는 경우 한번만 시행되어야 하며, 제작을 시작할 때 보정 프로세스를 실시할 것을 권장드립니다. 또한 고정밀 검사를 유지할 수 있도록 보정 프로세스를 몇 달마다 실시하는 것이 좋습니다.

보정 프로세스는 간단한 5단계로 이루어져 있으며 이는 제어에 상세히 기술되어 있습니다. 5단계는 허용되는 경우 계속해서 대화형으로 안내됩니다.

  • 1단계 – 공작물 검사 위치 조정 및 표시
  • 2단계 – 공작물 검사 Z 기하학 오프셋 설정
  • 3단계 – 마스터 게이지 링 만들기
  • 4단계 – 마스터 게이지 링에 대한 Z 보정
  • 5단계 – 마스터 게이지 링에 대한 X 보정

WIPS-L에는 무엇이 포함됩니까?

WIPS-L에는:

  • 무선 터렛 장착 프로브 (25mm ID 홀더 필수)
  • 통신용 광학 기계 인터페이스(OMI) 
  • Haas 시각적 공작물 프로그래밍 시스템
  • 사용자 정의형 매크로
  • 스핀들 오리엔테이션
  • 제조업체가 제공하는 최신 프로그래밍 소프트웨어
  • 모든 필수 케이블 및 장착용 하드웨어

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.