My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Wireless Intuitive Probing System, Lathe (WIPS-L)

Product Image

POBIERZ NATYCHMIASTOWĄ DOPASOWANĄ OFERTĘ NA DOWOLNĄ MASZYNĘ HAAS

UZYSKAJ WYCENĘ


System bezprzewodowych pomiarów sondą dla tokarek

    TYLKO W WALUCIE CNY
Pełny system sond do lokalizacji i pomiaru obrabianych przedmiotów
  • Informacje o opcji
  • SZCZEGÓŁY

PRZEGLĄD

DOKUMENTY

FILMY

DOSTĘPNE DLA TYCH MASZYN

System bezprzewodowych pomiarów sondą Haas dla tokarek (WIPS-L) to kompletny pakiet sondujący z sondą montowaną na głowicy i interfejsem optycznym oraz wygodnym oprogramowaniem, które pomaga w sondowaniu przy użyciu intuicyjnych, łatwych w użyciu szablonów.  System pomiarów może być używany do szybkiej inspekcji pierwszej wyprowadzonej części, raportowania w trakcie procesu oraz monitorowania obróbki bez nadzoru. Można go także wykorzystać do aktualizacji korekcji roboczych w celu uwzględnienia zużycia narzędzia i osiągnięcia wyższej precyzji. Obejmuje system programowania wizualnego Haas, makra i orientację wrzeciona. UWAGA: Wymaga zakupu 25-milimetrowego uchwytu narzędziowego ID.

  • Kompletny pakiet sondujący
  • Intuicyjne, łatwe w użyciu szablony pomiarów sondą
  • Wykonaj inspekcję części w trakcie procesu, aby zachować ścisłe tolerancje i poprawić spójność części
  • Aktualizacja korekcji roboczych w celu uwzględnienia zużycia narzędzia
  • Obejmuje system programowania wizualnego Haas
  • Zajmuje jedno stanowisko narzędziowe
DOKUMENTY SERWISOWE
FILMY
Recently Updated

System Haas bezprzewodowego pomiaru sondą WIPS do tokarek


Każdy, kto pracował z frezarką lub tokarką, wie, ile czasu potrzeba na ustawienie korekcji roboczych. Co jeśli można to zrobić w wielokrotnie krótszym czasie? To łatwiejsze niż myślisz!

DOSTĘPNE Z NASTĘPUJĄCYMI MASZYNAMI

Dlaczego WIPS-L?

Korzyści WIPS-L:
  • Zwiększa produktywność
  • Poprawia jakość części
  • Zmniejsza ilość odpadów poprzez monitorowanie zużycia narzędzi i automatyczną regulację korekcji
  • Redukuje konieczność ingerencji w programy i pozwala operatorowi na wykonywanie zróżnicowanych czynności podczas uruchamiania pomiarów sondą
  • Używanie mniejszej liczby części lub mniejsza liczba przerw w programie części podczas inspekcji
  • Nie wymaga znajomości funkcji G ani programowania makro do podstawowych funkcji
  • Łatwe do opanowania programowanie konwersacyjne
  • Raporty w czasie rzeczywistym o statusie części przez makra (wymagana instalacja oprogramowania firm zewnętrznych)
  • Pozwala na obsługę „na ślepo” na maszynach z obsługą robotów
  • W pełni zautomatyzowane cykle pomiarów sondą
  • Minimalizuje operacje wtórne

Zestawy do instalacji w terenie

Zestawy do instalacji w terenie są dostępne w lokalnych punktach sprzedaży fabrycznej

Minimalne wymagania systemu WIPS-L:

●    Wymagane sterowanie NGC
●    Szablony VPS w pakiecie
•   Wymaga zakupu uchwytu ID 25 mm
●   Zajmuje jedno stanowisko na głowicy tokarki

Znajdź lokalny fabryczny salon sprzedaży firmy Haas

Dedykowane i spersonalizowane szablony dla wszystkich procesów

 

 

System automatycznego pomiary sondą (Haas Wireless Intuitive Probing System) dla tokarek (modeli WIPS-L) zawiera system wizualnego programowania części (VPS) firmy Haas, który umożliwia implementację szablonów do standardowych operacji programowych. Haas rozwija swoją bibliotekę szablonów, by spełnić oczekiwania warsztatów odnośnie do wszystkich standardowych rodzajów operacji. 

Co więcej, użytkownicy mogą dowolnie edytować szablony, dzięki czemu mają duży wpływ na proces pomiarów sondą każdego cyklu i każdej części przekazanej przez klienta. 

 

Oprogramowanie i obsługa WIPS-L są niezwykle proste w obsłudze

WIPS-L korzysta z programowania konwersacyjnego, którym można zarządzać z głównego poziomu sterowania urządzeniami Haas. Operator/osoba programująca po prostu wykonuje tę instrukcję dla każdej operacji pomiaru sondą. Matematyczne obliczenia nie są potrzebne, a programowanie sterowania jest szybkie i wydajne. Sterowanie Haas tworzy wolny od błędów i niedoskonałości program CNC oparty na pozyskanych opiniach i odpowiedziach.

  • Szybkie i w pełni kontrolowane programy pomiarów sondą
  • Minimalizuje błędy programowe
  • Wiedza na temat programowania G-kod nie jest wymagana
  • Wizualne i tekstowe wskazówki krok po kroku
  • Osobne szablony VPS dla każdego procesu pomiaru sondą
  • Dodaj cykle pomiaru sondą do istniejących programów dzięki możliwościom kopiowania i wklejania
  • Sprawdza prawidłowe załadowanie i pozycjonowanie części
  • Zmierz wiele funkcji w pojedynczym cyklu (dla zaawansowanych użytkowników)
  • Elastyczne cykle dla pojedynczego lub wielopunktowego pomiaru sondą (dla zaawansowanych użytkowników)
  • Wyrównywanie korekcji narzędzi w trakcie procesu (dla zaawansowanych użytkowników)
  • Raportowanie w trakcie procesu przez DPRNT (dla zaawansowanych użytkowników)    

Łatwa kalibracja w celu uzyskania optymalnej wydajności

System WIPS-L musi zostać dostosowany do początkowych ustawień maszyny, aby zapewnić wydajne pomiary sondą. Mimo że proces ten należy przeprowadzić tylko raz, to w przypadku, gdy dokładne obliczenia są kluczowe, należy przeprowadzić proces kalibracji na samym początku etapu produkcji. Zaleca się przeprowadzać procesy kalibracji raz na kilka miesięcy w celu utrzymania dokładności podczas pomiarów sondą.

Proces kalibracji to 5 prostych kroków, które są w jasny sposób wyjaśnione w ramach omawiania procesu sterowania. Wszystkie 5 kroków można przekazać w sposób nieformalny, jeśli sytuacja na to pozwala.

  • Krok 1 – Przygotowanie pomiaru sondą
  • Krok 2 – Konfiguracja korekcji pomiaru sondą
  • Krok 3 – Tworzenie pierścienia mierniczego
  • Krok 4 – Kalibracja sfery Z
  • Krok 5 – Kalibracja sfery X

Co zawiera WIPS-L?

WIPS-L zawiera:

  • Bezprzewodowy i mocowany na głowicy czujnik (wymaga 25-milimetrowej tabliczki znamionowej)
  • Interfejs optyczny (OMI) do komunikacji
  • System wizualnego programowania części (VPS) firmy Haas
  • Makra definiowane przez użytkownika
  • Orientacja wrzeciona
  • Zaawansowane narzędzie programistyczne od producenta sondy
  • Dostępny pełen pakiet okablowania i mocowania

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.