My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Wireless Intuitive Probing System, Lathe (WIPS-L)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Drahtloses, intuitives Messtastsystem für Drehmaschinen

    NUR CNY
Komplettes Messtastsystem zum Lokalisieren und Messen von Werkstücken
  • Option-Info
  • DETAILS

ÜBERBLICK

DOKUMENTE

VIDEOS

AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

Das intuitive drahtlose Messtastsystem für Drehmaschinen  (WIPS-L) ist ein komplettes Messtastsystem, das einen am Revolver montierten Taster und eine optische Maschinenschnittstelle sowie eine leistungsstarke Software enthält, die den Bediener mit intuitiven, einfach zu bedienenden Schablonen durch den Messtastvorgang führt. Neben einer zügigen Überprüfung des ersten Werkstücks ermöglicht WIPS auch die ”In-Prozess”-Berichterstellung und Überwachung im mannlosen Betrieb. Zudem lassen sich die Werkzeugnullpunkte laufend dem Werkzeugverschleiß anpassen, um die Einhaltung selbst engster Toleranzen zu gewährleisten. Das System enthält das visuelle Programmiersystem von Haas, Makros und Spindelorientierung. Hinweis: Erfordert den Kauf eines 25 mm Innendrehwerkzeughalter.

  • Komplettes Messsystem
  • Intuitive, einfach zu bedienende Messvorlagen
  • Führen Sie eine prozessbegleitende Teileprüfung durch, um enge Toleranzen einzuhalten und die Teilekonsistenz zu verbessern
  • Aktualisieren Sie Arbeitsabweichungen zur Berücksichtigung des Werkzeugverschleißes
  • Mit dem visuellen Programmiersystem von Haas
  • Belegt eine Werkzeugstation
SERVICEDOKUMENTE
VIDEOS
Recently Updated

Haas WIPS für Drehmaschinen


Jeder, der eine Maschine in Betrieb genommen hat, weiß, wie lange es dauert, eine Werkstückversatzmessung vorzunehmen. Was, wenn Sie dies in einem Bruchteil der Zeit tun könnten? Es stellt sich heraus, dass Sie es können, und es ist einfacher, als Sie denken!

VERFÜGBAR AUF FOLGENDEN MASCHINEN

Warum WIPS-L?

WIPS-L Vorteile:
  • Erhöht die Produktivität
  • Erhöht die Werkstückqualität
  • Reduziert Ausschuss durch Überwachung des Werkzeugverschleißes und automatische Anpassung der Verschleißversätze
  • Reduziert Eingriffe durch den Bediener und ermöglicht dem Bediener das Multitasking, während Messroutinen ausgeführt werden
  • Weniger Teile-Handling oder Unterbrechung des Programms für Teilinspektionen
  • Keine Kenntnisse in G-Code- oder Makro-Programmierung für Basisfunktionen erforderlich
  • Einfach zu erlernende Dialogprogrammierung
  • In-Prozess-Teileprüfberichte über Makros (erfordert Software von Drittanbietern)
  • Ermöglicht mannlosen Betrieb von robotisch bedienten Maschinen
  • Vollautomatische Messtasterprüfzyklen
  • Minimiert sekundäre Operationen

Sätze zum Einbau beim Kunden

Sätze für den Einbau beim Kunden sind über Ihr lokales HFO erhältlich

WIPS-L-Mindestanforderungen:

●    NGC-Steuerung erforderlich
●   Einschließlich VPS-Vorlagen
●   Erfordert den Kauf eines Halters mit 25 mm Innendurchmesser
●   Nimmt einen Platz auf dem Revolver der Drehmaschine ein

Finden Sie Ihr lokales HFO.

Spezielle und maßgeschneiderte Werkstückvorlagen für jede Operation

 

 

Das drahtlose, intuitive Messtastsystem für Drehmaschinen von Haas (WIPS-L) umfasst das leistungsstarke visuelle Programmiersystem (VPS) von Haas, das benutzerfreundliche dialoggeführte Vorlagen zum Programmieren häufiger Messoperationen verwendet. Haas erweitert die Vorlagenbibliothek weiter, um alle häufigen Operationen zu erfassen, die in Lohnbetrieben anfallen. 

Darüber hinaus können die Vorlagen vom Benutzer angepasst werden, sodass die Messtastzyklen flexibel an die Teile und Anforderungen des Kunden angepasst werden können. 

 

WIPS-L ist einfach zu programmieren und zu erlernen

WIPS-L verwendet ein vollständiges Dialogprogrammiersystem, das auf einem einfachen Dialog in der Haas-Steuerung basiert. Der Bediener/Programmierer befolgt einfach Schritt für Schritt die visuellen und Textanweisungen für jeden Messtastvorgang. Es sind keine mathematischen Berechnungen erforderlich und die Programmierung an der Steuerung ist schnell und effizient. Die Haas-Steuerung generiert aus den gegebenen Antworten ein fehlerfreies CNC-Programm.

  • Schnelles Programmieren von Messroutinen an der Steuerung
  • Minimiert Programmierfehler
  • Keine G-Code-Kenntnisse erforderlich
  • Schrittweise visuelle und Textanweisungen
  • Individuelle VPS-Vorlagen für jede Messtastoperation
  • Hinzufügen von Prüfzyklen zu vorhandenen Programmen mit Funktionen zum Kopieren und Einfügen
  • Überprüft auf das korrekte Beladen und Positionierung von Teilen
  • Messen mehrerer Leistungsmerkmale in einem einzigen Zyklus (fortgeschittene Benutzer)
  • Flexible Zyklen für Einzel- oder Mehrfachmessungen (fortgeschrittene Benutzer)
  • Korrektur der Werkzeugversätze während des Prozesses (fortgeschrittene Benutzer)
  • ”In-Prozess”-Berichterstellung über DPRNT (fortgeschrittene Benutzer)    

Einfache Schritt-für-Schritt-Kalibrierung für optimale Leistung

Das WIPS-L-System muss bei der Ersteinrichtung der Maschine kalibriert werden, um eine hochgenaue Messabtastung zu gewährleisten. Dieser Vorgang muss nur einmal durchgeführt werden. In Fällen, in denen hochpräzise Messungen von Leistungsmerkmalen erforderlich sind, wird empfohlen, den Kalibrierungsvorgang zu Beginn des Produktionslaufs erneut durchzuführen. Es wird auch empfohlen, den Kalibrierungsprozess alle paar Monate zu wiederholen, um eine fortdauernde hochpräzise Messabtastung sicherzustellen.

Der Kalibriervorgang besteht aus 5 einfachen Schritten, die an der Steuerung ausführlich erklärt werden. Die 5 Schritte sind weiterhin dialoggeführt, sofern dies zulässig ist.

  • Schritt 1 – Werkstück einpassen und indizieren
  • Schritt 2 – Einstellen des geometrischen Z-Versatzes des Werkstücks
  • Schritt 3 – Erstellen eines Master-Messlehrenrings
  • Schritt 4 – Z-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring
  • Schritt 5 – X-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring

Was beinhaltet WIPS-L?

WIPS-L beinhaltet Folgendes:

  • Kabelloser, am Revolver montierter Messtaster (erfordert einen Halter mit 25 mm Innendurchmesser)
  • Optische Maschinenschnittstelle (OMI) zur Kommunikation
  • Haas Visuelles Teile-Programmiersystem (VPS)
  • Anwenderdefinierte Makros
  • Spindelorientierung
  • Erweiterte Programmiersoftware vom Hersteller
  • Alle notwendigen Kabel und Montageteile

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.