MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
SB-35Y

  1. Tornos
  2. Série Box Way
  3. Torno de passagem de caixa SB-35Y

Torno de passagem de caixa SB-35Y

    APENAS CNY
 

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 305 x 700 mm, A2-8 e capacidade de barra de 90 mm

O Haas SB-35Y oferece a elevada rigidez dinâmica, capacidade de suporte de carga e amortecimento de vibrações associados às máquinas de passagem de caixa tradicionais, combinadas com o poderoso e fácil de utilizar controlo Haas, e apoiadas pelo suporte líder da indústria da rede Haas Factory Outlet.

  • Torreta BMT65
  • Passagens temperadas e retificadas com precisão
  • Guias Turcite-B com raspagem manual
  • Chassis inclinado de 30°com ângulo de cunha do eixo Y de 30°
  • Área útil de cobertura compacta

NOTA: O SB-35Y não é compatível com a alimentação de barra Haas e não está disponível com um coletor de peças.

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 12" Tamanho da bucha
  • 3.58 Capacidade da barra
  • 2500 RPM
  • 40 hp Potência
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

Disponível para encomenda nos EUA, Canadá, México e Europa, com entrega estimada para o segundo trimestre de 2026.

SÉRIE DE TORNOS DE PASSAGEM DE CAIXA HAAS

DESCARREGAR A BROCHURA

JORNAL HAAS

    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina

    Capacities S.A.E METRIC
    Tamanho da bucha 12.0 in 305 mm
    Oscilação máxima da peça 23.6 in 600 mm
    Diâmetro máximo de corte (com a torreta BMT65) 12.00 in 305 mm
    Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 27.5 in 700 mm
    Capacidade da barra 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.1 in 993 mm
    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 8.10 in 206 mm
    Eixo Y ± 2.0 in ± 50 mm
    Eixo Z 30.10 in 765 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rápidos em X 472 ipm 12.0 m/min
    Rápidos em Y 283 ipm 7.2 m/min
    Rápidos em Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 7780 lbf 34607 N
    Impulso máximo Y 4490 lbf 19972 N
    Impulso máximo Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nariz do spindle A2-8 A2-8
    Valor nominal máximo 40.0 hp 29.8 kW
    Velocidade máxima 2500 rpm 2500 rpm
    Torque máximo 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Diâmetro de tubo de tração ø 3.58 in 91 mm
    Furo do spindle ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 60 rpm 60 rpm
    Valor nominal máximo 5.0 hp 3.7 kW
    Posicionamento (±) 0.01 ° 0.01 °
    Diâmetro do travão 13.9 in 353 mm
    Torque de Retenção do Freio 250 ft-lbf 339 Nm
    Tipo de controlo Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cone MT5 MT5
    Percurso do tubo hidráulico 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Número de ferramentas 12 Stations 12 Stations
    Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Velocidade máxima 4000 rpm 4000 rpm
    Ferramentas BMT65 BMT65
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 2500 2500
    Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    Palete de exportação 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    Peso 13660 lb 6196.2 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 2500 rpm, barra de 3,5"

    Torretas e ferramenta motorizada

    • Ferramenta motorizada de 4000 rpm com torreta BMT65 de 12 estações com eixo C

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Torno do transportador de limalha do tipo cinto
    • Depósito do fluido de refrigeração de 100 galões (379 litros)
    • Bomba de refrigeração multifase

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • Orientação do spindle
    • 1 GB de memória do programa
    • Transformador Interno de Alta Tensão Isolada
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Suporte de carregamento do telefone

    Ferramentas e Fixação

    • Kit de suporte da ferramenta padrão BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta padrão métrico BMT65
    • Kit de suporte da ferramenta acionado BMT65

    Dispositivo de aperto

    • Bucha hidráulica de 305 mm, A2-8
    • Contraponto programável SB

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Versão de 2 eixos

    SB-35

    SB-35

    Torno de passagem de caixa CNC com capacidade máxima de 345 x 760 mm, A2-8 e capacidade de barra de 90 mm

    • 12" Tamanho da bucha
    • 3.58 Capacidade da barra
    • 2500 RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    Versão de Chassis Longo

    SB-35LY

    SB-35LY

    Torno CNC de eixo Y com capacidade máxima de 305 x 1200 mm, A2-8 e capacidade da barra de 90 mm

    • 12" Tamanho da bucha
    • 3.58 Capacidade da barra
    • 2500 RPM
    • 40 hp Potência
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    Alternativa de via linear

    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm, A2-8 e capacidade da barra de 102 mm

    • 12" Tamanho da bucha
    • 4.0" Capacidade da barra
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Potência
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.