MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      • Podávač tyčí Haas 12
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
SB-35Y

  1. Sústruhy
  2. Séria s klzným vedením
  3. Sústruh s klzným vedením SB-35Y

Sústruh s klzným vedením SB-35Y

    IBA CNY
Sústruh CNC s osou Y s klzným vedením a max. kapacitou 305 x 700 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 91 mm

Zariadenie SB-35Y Haas ponúka vysokú dynamickú tuhosť, nosnosť a tlmenie vibrácií spojené s tradičnými strojmi s klzným vedením v kombinácii s výkonným a ľahko použiteľným riadením Haas a je podporované špičkovou podporou siete podnikových predajní spoločnosti Haas.

  • Revolver BMT65
  • Tvrdené a presne brúsené vedenia
  • Ručne škrabané klzné vedenia z materiálu Turcite-B
  • 30° šikmé lôžko s 30° klinovým uhlom osi Y
  • Kompaktný pôdorys

POZNÁMKA: SB-35Y nie je kompatibilný s podávačom tyčí Haas a nie je k dispozícii so zachytávačom obrobkov.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 12" Veľkosť skľučovadla
  • 3.58 Kapacita tyčí
  • 2500 RPM
  • 40 hp Výkon
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
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY

K dispozícii na objednávku len v USA, Kanade, Mexiku a Európe s predpokladaným termínom dodania v 4. kvartáli 2025.

SÚSTRUHY HAAS S KLZNÝM VEDENÍM

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Informácie o stroji
    • Špecifikácie

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    DOKUMENTY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 3200 ot./min.

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Dopravník triesok remeňového typu, sústruh
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 55 galónov
    • Viacstupňové čerpadlo chladiacej kvapaliny

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • HaasDrop
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor

    Doplnková výbava

    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT65
    • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT65
    • Sada poháňaných držiakov nástrojov pre BMT65

    Upnutie obrobku

    • Programovateľný hydraulický koník
    • 305 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP) (už čoskoro)
    • Inštalačná príručka
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Návod na obsluhu
    • Operator’s Manual
    SÚVISIACE VÝROBKY

    2-osová verzia

    SB-35

    SB-35

    Sústruh CNC s klzným vedením a max. kapacitou 345 x 760 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 91 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 3.58 Kapacita tyčí
    • 2500 RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Verzia s dlhým lôžkom

    SB-35LY

    SB-35LY

    Sústruh CNC s osou Y s klzným vedením a max. kapacitou 305 x 1 200 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 91 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 3.58 Kapacita tyčí
    • 2500 RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Alternatíva k lineárnym vedeniam

    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    Sústruh CNC s osou Ya max. kapacitou 298 x 572 mm, A2-8, a kapacitou obrábania tyčoviny 102 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price
    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 12.0 in 305 mm
    Max. náklon obrobku 23.6 in 600 mm
    Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 12.00 in 305 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 27.5 in 700 mm
    Kapacita tyčí 3.50 in 90 mm
    Medzi stredmi 39.1 in 993 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 8.10 in 206 mm
    Os Y ± 2.0 in ± 50 mm
    Os Z 30.10 in 765 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 630 ipm 16.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 630 ipm 16.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 630 ipm 16.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 7780 lbf 34607 N
    Max. rezný tlak Y 4490 lbf 19972 N
    Max. rezný tlak Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-8 A2-8
    Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
    Maximálna rýchlosť 2500 rpm 2500 rpm
    Max. krútiaci moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ø otvoru na ťažnú rúrku 3.58 in 91 mm
    ø otvoru vretena 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 60 rpm 60 rpm
    Max. hodnota 5.0 hp 3.7 kW
    Polohovanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Priemer brzdy 13.9 in 353 mm
    Krútiaci moment brzdy 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužeľ MT5 MT5
    Posuv hydraulickej pinoly 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT65 BMT65
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 2500 2500
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    *Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

    Zostavenie a cena

    Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

    Začnite

    Potrebujete viac informácií?

    Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

    Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

    Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

    Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

    Language Preference :
    Loading

    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.
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
    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.