My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
SB-35

  1. Sústruhy
  2. Séria s klzným vedením
  3. Sústruh s klzným vedením SB-35

Sústruh s klzným vedením SB-35

    IBA CNY

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Sústruh CNC s klzným vedením a max. kapacitou 345 x 760 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 90 mm

Zariadenie SB-35 Haas ponúka vysokú dynamickú tuhosť, nosnosť a tlmenie vibrácií spojené s tradičnými strojmi s klzným vedením v kombinácii s výkonným a ľahko použiteľným riadením Haas a je podporované špičkovou podporou siete podnikových predajní spoločnosti Haas.

  • Revolver BMT65
  • Tvrdené a presne brúsené povrchy
  • Ručne škrabané klzné vedenia z materiálu Turcite-B
  • 30° šikmé lôžko
  • Kompaktný pôdorys

POZNÁMKA: SB-35 nie je kompatibilný s podávačom tyčí Haas a nie je k dispozícii so zachytávačom obrobkov.

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 12" Veľkosť skľučovadla
  • 3.58 Kapacita tyčí
  • 2500 RPM
  • 40 hp Výkon
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

K dispozícii na objednávku len v USA, Kanade, Mexiku a Európe s predpokladaným termínom dodania v 2. kvartáli 2026.

SÉRIA SÚSTRUHOV HAAS S KLZNÝM VEDENÍM

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Capacities S.A.E METRIC
    Veľkosť skľučovadla 12.0 in 305 mm
    Max. náklon obrobku 23.6 in 600 mm
    Max. rezný priemer (s revolverom BMT65) 13.50 in 345 mm
    Max. rezná dĺžka (líši sa s upnutím obrobku) 30.0 in 760 mm
    Kapacita tyčí 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.2 in 995 mm
    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 9.00 in 230 mm
    Os Z 32.30 in 820 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Rýchloposuvy na osi X 630 ipm 16.0 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. rezný tlak X 7780 lbf 34607 N
    Max. rezný tlak Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Špička vretena A2-8 A2-8
    Max. hodnota 40.0 hp 29.8 kW
    Maximálna rýchlosť 2500 rpm 2500 rpm
    Max. krútiaci moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ø otvoru na ťažnú rúrku 3.58 in 91 mm
    ø otvoru vretena 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Typ riadenia Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kužeľ MT5 MT5
    Posuv hydraulickej pinoly 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Počet nástrojov 12 Stations 12 Stations
    Nástroje pre rezanie vonkajšieho vs. vnútorného priemeru Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Zadná medzera vyvŕtavacej tyče (zo zadnej časti revolvera) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maximálna rýchlosť 4000 rpm 4000 rpm
    Nástroje BMT65 BMT65
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 2500 2500
    Hnací systém Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Výkon vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Exportná paleta 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Hmotnosť 14920 lb 6767.7 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.

    † Spotreba vzduchu na strojoch série DC s kužeľom 40 môže byť vyššia, keď je aktivovaný prúd vzduchu cez nástroj (TAB).

     

    DOSTUPNÉ DOPLNKY

    DOKUMENTY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Štandardné funkcie

    Vretená

    • Vreteno s 2 500 ot./min., 3.5" tyč

    Revolvery a poháňané nástroje

    • 12-stanicový revolver BMT65

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Dopravník triesok remeňového typu, sústruh
    • 100-galónová (379-litrová) nádrž chladiacej kvapaliny
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
    • Orientácia vretena
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Interný vysokonapäťový izolovaný transformátor
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Nástroje a upnutie

    • Štandardná sada držiakov nástrojov BMT65
    • Štandardná sada metrických držiakov nástrojov BMT65

    Upnutie obrobku

    • 305 mm hydraulické skľučovadlo, A2-8
    • Programovateľný koník SB

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Nákres rozloženia (už čoskoro)
    • Tabuľka krútiaceho momentu
    • Návod na obsluhu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    SÚVISIACE VÝROBKY

    Verzia s osou Y

    SB-35Y

    SB-35Y

    Sústruh CNC s osou Y s klzným vedením a max. kapacitou 305 x 700 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 90 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 3.58 Kapacita tyčí
    • 2500 RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Verzia s dlhým lôžkom

    SB-35L

    SB-35L

    Sústruh CNC s klzným vedením a max. kapacitou 345 x 1 260 mm, A2-8, a tyčovou kapacitou 90 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 3.58 Kapacita tyčí
    • 2500 RPM
    • 40 hp Výkon
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    Alternatíva k lineárnym vedeniam

    Haas ST-28

    ST-28

    CNC sústruh s max. kapacitou 330 x 572 mm, špička A2-8 a kapacitou tyčí 102 mm

    • 12" Veľkosť skľučovadla
    • 4.0" Kapacita tyčí
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Výkon
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.