Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
SB-35

  1. Stružnice
  2. Serija drsnih vodil
  3. Stružnica z drsnimi vodili Box Way SB-35

Stružnica z drsnimi vodili Box Way SB-35

    SAMO CNY
 

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Stružnica CNC Box Way z maks. kapaciteto 343 mm x 760 mm, A2-8 in premerom palice skozi vreteno 90 mm

Haas SB-35 ponuja visoko dinamično togost, nosilnost in dušenje vibracij, povezano s tradicionalnimi stroji z drsnimi vodili, v kombinaciji z zmogljivim, krmilnikom Haas, ki je preprost za uporabo, in ga podpira vodilna podpora Haas tovarniške izpostave.

  • Menjalec orodij BMT65
  • Kaljena in precizno brušena vodila
  • Ročno postrgana vodila Turcite-B
  • 30-stopinjska plošča
  • Kompakten tloris stroja

OPOMBA: Stružnica SB-35 ni združljiva s podajalcem palic Haas, in ni na voljo z odjemalcem kosov.

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 12" Velikost vpenjalne glave
  • 3.58 Kapaciteta droga
  • 2500 RPM
  • 40 hp Moč
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

Na voljo za naročilo v ZDA, Kanadi, Mehiki in Evropi, s predvidenim datumom dostave v 2. četrtletju 2026.

STRUŽNICE Z DRSNIMI VODILI HAAS

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Velikost vpenjalne glave 12.0 in 305 mm
    Maks. nihanje dela 23.6 in 600 mm
    Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 13.50 in 345 mm
    Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 30.0 in 760 mm
    Kapaciteta droga 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.2 in 995 mm
    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 9.00 in 230 mm
    Z-os 32.30 in 820 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Hodi na X 630 ipm 16.0 m/min
    Hitri hodi na Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. sila X 7780 lbf 34607 N
    Maks. sila Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Čelo vretena A2-8 A2-8
    Maks. ocena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. hitrost 2500 rpm 2500 rpm
    Maks. navor 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Izvrtina vlečnega droga 3.58 in 91 mm
    Premer izvrtine vretena 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Gibanje hidravlične pinole 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Število orodij 12 Stations 12 Stations
    OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
    Orodje BMT65 BMT65
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 2500 2500
    Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moč vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Izvozna paleta 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Teža 14920 lb 6767.7 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 2500 vrtljaji na minuto, premer palice skozi vreteno 3,5"

    Revolverji in gnana orodja

    • Menjalec orodij BMT65, 12 postaj

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Tračni transporter odrezkov, stružnica
    • 100-galonski (379-litrski) rezervoar emulzije
    • Večstopenjska črpalka emulzije

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • HaasDrop
    • Togo vrezovanje navojev
    • Orientacija vretena
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • Notranji visokonapetostni izolacijski transformator
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Stojalo za polnjenje telefona

    Orodje in vpenjanje

    • BMT65 Standardni komplet držala orodja
    • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami

    Vpenjanje obdelovanca

    • 305 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-8
    • Programabilen konjiček SB

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti avtomatizacije
    TEHNIČNI DOKUMENTI
    • Model 3D (ZIP)
    • Navodila za namestitev
    • Skica postavitve (prihaja kmalu)
    • Graf navora
    • Priročnik za operaterja

    * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

    POVEZANI IZDELKI

    Različica Y-osjo

    SB-35Y

    SB-35Y

    Stružnica CNC Box Way z Y-osjo z maks. kapaciteto 305 mm × 700 mm, A2-8 in premerom palice skozi vreteno 90 mm

    • 12" Velikost vpenjalne glave
    • 3.58 Kapaciteta droga
    • 2500 RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Različica z dolgo posteljo

    SB-35L

    SB-35L

    Stružnica CNC Box Way z maks. kapaciteto 343 mm x 1270 mm, A2-8 in premerom palice skozi vreteno 90 mm

    • 12" Velikost vpenjalne glave
    • 3.58 Kapaciteta droga
    • 2500 RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Alternativa linearnega vodila

    Haas ST-28

    ST-28

    CNC-stružnica z maks. kapaciteto 330 x 572 mm, čelom vretena A2-8 in premerom palice skozi vreteno 102 mm

    • 12" Velikost vpenjalne glave
    • 4.0" Kapaciteta droga
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Moč
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

    Sestavi in preveri ceno

    Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

    Začnite

    Želite več informacij?

    Če želite več podatkov tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za stik.

    Language Preference :
    Loading

    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.