My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
SB-35Y

  1. Tokarki
  2. Seria tokarek z prowadnicą ślizgową
  3. Tokarka z prowadnicą ślizgową SB-35Y

Tokarka z prowadnicą ślizgową SB-35Y

    TYLKO W WALUCIE CNY

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Tokarka CNC z prowadnicą ślizgową i osią Y o maksymalnej pojemności 305 x 700 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 90 mm

Model Haas SB-35Y oferuje wysoką sztywność dynamiczną, nośność i tłumienie drgań typowe dla tradycyjnych obrabiarek z prowadnicą ślizgową, a oprócz tego jest wyposażony w wydajny i łatwy w użyciu system sterowania Haas. Użytkownicy mogą również liczyć na najlepsze na rynku wsparcie sieci punktów sprzedaży fabrycznej Haas.

  • Głowica BMT65
  • Utwardzane i precyzyjnie wykończone prowadnice
  • Ręcznie szlifowane prowadnice Turcite-B
  • Pochyłe łoże 30° z kątem klina osi Y 30°
  • Kompaktowe wymiary

UWAGA: Model SB-35Y nie jest kompatybilny z podajnikiem pręta Haas i nie jest dostępny z chwytaczem części.

See Available Stock

Aktualny czas realizacji

Filtry

  • 12" Rozmiar uchwytu
  • 3.58 Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
  • 2500 RPM
  • 40 hp Zasilanie
Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem

Możliwość zamówienia w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Europie – przewidywana dostawa w II kwartale 2026 r.

SERIA TOKAREK HAAS Z PROWADNICĄ ŚLIZGOWĄ

POBIERZ BROSZURĘ

BIULETYN HAAS

    Porównaj maszyny
    ZBUDUJ & WYCEŃ
    Skontaktuj się z dystrybutorem
    • Zbuduj i wyceń
    • Dane techniczne
    • informacje o maszynie

    Capacities S.A.E METRIC
    Rozmiar uchwytu 12.0 in 305 mm
    Maks. dobieg części 23.6 in 600 mm
    Maks. średnica cięcia (z głowicą BMT65) 12.00 in 305 mm
    Maks. długość cięcia (zależy od uchwytu roboczego) 27.5 in 700 mm
    Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot) 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.1 in 993 mm
    Zakresy ruchu S.A.E METRIC
    Oś X 8.10 in 206 mm
    Oś Y ± 2.0 in ± 50 mm
    Oś Z 30.10 in 765 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Szybkość dobiegów na X 472 ipm 12.0 m/min
    Szybkość dobiegów na Y 283 ipm 7.2 m/min
    Szybkość dobiegów na Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. napór X 7780 lbf 34607 N
    Maks. napór Y 4490 lbf 19972 N
    Maks. napór Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Końcówka wrzeciona A2-8 A2-8
    Moc maks. 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. prędkość 2500 rpm 2500 rpm
    Maks. moment obrotowy 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ø otworu przelotowego tulei wysuwanej 3.58 in 91 mm
    Średnica wrzeciona ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 60 rpm 60 rpm
    Moc maks. 5.0 hp 3.7 kW
    Pozycjonowanie (±) 0.01 ° 0.01 °
    Średnica hamulca 13.9 in 353 mm
    Moment obrotowy zatrzymania hamulca 250 ft-lbf 339 Nm
    Typ sterowania Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Stożek MT5 MT5
    Zakres ruchu hydraulicznej tulei łożyskowej wrzeciona 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Liczba narzędzi 12 Stations 12 Stations
    Narzędzia – średn. zewn. a średn. wewn. Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Prześwit tylny wytaczadła (od tyłu głowicy rewolwerowej) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. prędkość 4000 rpm 4000 rpm
    Oprzyrządowanie BMT65 BMT65
    Ogólne dane S.A.E METRIC
    Pojemność chłodziwa 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Wewnętrzny wąż pneumatyczny 3/8 in 3/8 in
    Sprzęgło (powietrze) 3/8 in 3/8 in
    Min. ciśnienie powietrza 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Prędkość wrzeciona 2500 2500
    Rodzaj napędu Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Moc wrzeciona 40.0 hp 29.8 kW
    Napięcie wejściowa AC (3 fazy) – niskie 220 VAC 220 VAC
    Ampery przy pełnym obciążeniu (3 fazy) – niskie 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta krajowa 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    Paleta eksportowa 178.0 in x 90.0 in x 98.0 in 452 cm x 229 cm x 249 cm
    Waga 13660 lb 6196.2 kg

    UWAGA: Wszystkie podane specyfikacje dotyczą standardowej konfiguracji maszyny. Wyposażenie opcjonalne może zmienić specyfikację maszyny.

    * Maszyny firmy Haas dostosowane są do pracy przy zasilaniu 220 VAC (200–240 VAC). W przypadku wszystkich modeli oprócz maszyn stołowych CL-1 i CM-1 oraz ruterów serii SR, dostępny jest opcjonalny zintegrowany transformator wysokonapięciowy (380–480 V AC). Niemożliwa jest instalacja opcjonalnego zintegrowanego transformatora wysokonapięciowego w terenie; transformator musi zostać zamówiony wraz z maszyną.

    Maszyny firmy Haas przeznaczone do użytku w Europie i w Zjednoczonym Królestwie są wyposażone z wewnętrznym nieizolowanym transformatorem wysokiego napięcia, przeznaczonym do zasilania napięciem 400 VAC, z wyjątkiem obrabiarek stołowych, obrabiarek serii CL-1, CM-1 oraz ruterów SR. 

    ** Opcjonalne magazyny narzędzi mogą mieć inny maksymalny rozmiar narzędzia niż standardowy magazyn narzędzi. Bardzo duże narzędzia mogą wymagać, aby kieszenie pomiędzy dwoma sąsiednimi narzędziami pozostawały puste. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze specyfikacjami oprawek narzędziowych.

    UWAGA! Opcjonalne wrzeciona o wysokiej wydajności mogą wymagać więcej mocy niż wrzeciona standardowe. Jeśli jednak moc wrzeciona (kW) nie ulega zmianie, wymagana moc pozostaje taka sama. Należy sprawdzić wymaganą moc przed uruchomieniem maszyny.

    † Zużycie powietrza w maszynach serii DC ze stożkiem 40 może być wyższe, gdy aktywowany jest nadmuch powietrza przez narzędzie (TAB).

     

    DOSTĘPNE OPCJE

    DOKUMENTY

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wyposażenie standardowe

    Wrzeciona

    • Wrzeciono 2500 obr./min, pręt 3,5"

    Głowice i narzędzia napędzane

    • Narzędzia napędzane o prędkości 4000 rpm z 12-pozycyjną głowicą BMT65 i osią C

    Zarządzanie wiórami i chłodziwem

    • Pasowy przenośnik wiórów do tokarki
    • Zbiornik chłodziwa o pojemności 100 galonów (379 l)
    • Wielostopniowa pompa chłodziwa

    Sterownik Haas

    • Panel sterowania z monitorem panoramicznym
    • Interfejs Ethernet
    • Połączenie Wi-Fi z systemem Haas Control
    • Ochrona przeciwprzepięciowa
    • Moduł wczesnego wykrywania awarii zasilania
    • Zaawansowane zarządzanie narzędziami
    • Kod M wyświetlacza multimedialnego; M130
    • HaasConnect: Zdalny monitoring
    • HaasDrop
    • Gwintowanie na sztywno
    • Orientacja wrzeciona
    • Standardowa pamięć programowa 1 GB
    • Wewnętrzny wysokonapięciowy transformator izolowany
    • ECO Mode

    Opcje produktu

    • Stojak do ładowania telefonu

    Narzędzia i mocowanie

    • Standardowy zestaw oprawek narzędziowych BMT65
    • Standardowy zestaw metrycznych oprawek narzędziowych BMT65
    • Zestaw napędzanych oprawek narzędziowych dla głowicy BMT65

    Uchwyt roboczy

    • Uchwyt hydrauliczny 305 mm, A2-8
    • Programowany konik SB

    Gwarancja

    • Roczna gwarancja standardowa
    Dostępne opcje

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opcje automatyzacji
    DOKUMENTY TECHNICZNE
    • Model 3D (ZIP)
    • Instrukcja instalacji
    • Schemat
    • Wykres momentu obrotowego
    • Instrukcja obsługi

    *UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

    POWIĄZANE PRODUKTY

    Wersja 2-osiowa

    SB-35

    SB-35

    Tokarka CNC z prowadnicą ślizgową o maksymalnej pojemności 345 x 760 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 90 mm

    • 12" Rozmiar uchwytu
    • 3.58 Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 2500 RPM
    • 40 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Wersja z długim łożem

    SB-35LY

    SB-35LY

    Tokarka CNC z prowadnicą ślizgową i osią Y o maksymalnej pojemności 305 x 1200 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 90 mm

    • 12" Rozmiar uchwytu
    • 3.58 Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 2500 RPM
    • 40 hp Zasilanie
        TYLKO W WALUCIE CNY
    Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

    Alternatywa dla prowadnicy liniowej

    Haas ST-28Y

    ST-28Y

    Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

    • 12" Rozmiar uchwytu
    • 4.0" Pojemność pręta – Prześwit wrzeciona (przelot)
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Zasilanie
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
    Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Uwagi
    Haas Logo

    Cena dostawy Haas

    Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.