MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
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
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HSG-2550 Surface Grinder

  1. Oprema za delavnice
  2. Površinski brusilnik, 2550

HSG-2550 Surface Grinder

    SAMO CNY
Avtomatski površinski brusilnik Haas z 500 x 250 mm elektromagnetno vpenjalno glavo

  • Visokohitrostno vreteno 3450 vrt/min
  • Samodejno podajanje osi X, Y in Z
  • Hitri pomik osi Z za hitro nastavitev višine
  • Samodejni cikli grobega, končnega in iskrenja
  • Avtomatski osrednji sistem mazanja

Popolnoma avtomatski površinski brusilnik Haas HSG-2550 zagotavlja natančne ozemljitvene površine do kritičnih velikosti in zaključkov. Vključuje 200 mm (8") premer široko brusno kolo in 250 x 500 mm (10" x 20") elektromagnetno vpenjalno glavo.

OPOMBA: Zahteva 15 galon (57 l) hidravličnega olja ISO32 (ni priloženo).

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO

Trenutno na voljo le v ZDA, Kanadi in Mehiki. 

Primerjava strojev
  • Konfiguracija
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Garancija za izdelek

STANDARDNA KONFIGURACIJA

VRETENO

Vreteno z 3450 rpm (60Hz) | vreteno z 2850 rpm (50Hz)

UPRAVLJANJE Z OSTRUŽKI IN S HLADILNO TEKOČINO

Rezervoar emulzija s papirnatim filtrom

kontrola

Zaslon na dotik družbe Siemens

FUNKCIJE IZDELKA

Hidravlična enota
Integrirano vzporedno oblačenje koles z diamantno konico
Elektromagnetna vpenjalna glava finega tečaja
Kolo za brušenje
Valja za filtrirni papir
Nastavljiva delovna luč

ORODJE IN VPENJANJE

Škatla za orodje in orodje
Izravnava zagozd in vijakov
Kolesna nit
Stojalo za uravnoteženje koles
Arbor za uravnoteženje koles
Ekstraktor koles

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
  • Površinski brusilnik
Videoposnetki

Izravnava oblačenja koles

Montaža kolesa

Oblecite kolo

Odstranjevanje kolesa

Izravnava osnove za uravnoteženje

Uravnotežite kolo

ELEMENT S.A.E METRIČNE ENOTE
Velikost mize [D x Š] 19,68 in x 9,84 in 500 mm x 250 mm   
Največja velikost obdelovanca [D x Š x V]  19,68 in x 9,84 in x 9,25 in 500 mm x 250 mm x 235 mm
Največja nosilnost (vključno z vpenjalno glavo) 397 lb 180 kg
Širina T-utora 0,551 in 14,0 mm
Maks. dolžina hoda (X-os) 22,0 palca 560 mm
Maksimalni hod prečno/prečno (Y-os) 10,8 in 275 mm
Središče vretena do mize (~ max) 13.25 in 336 mm
Maks. vzdolžna dolžina mize (X-os) hitra hitrost 275 do 905 ipm 7 do 23 m/min
Miza za prečno/prečno
Gibanje (Y-osi)
Samodejno prekinjeno podajanje 0,004 do 0,315 in 0,1 do 8,0 mm
Hitro podajanje 39 ipm 990 mm/min
Podajanje roka-kolo 0,001 in/div 0,02 mm/div
0,2 in/rev 4,0 mm/rev
Navpična (Z-os)
Gibanje
Samodejno prekinjeno podajanje 0,0002"/0,0004"/0,0008"/0,0012"/0,0016"/0,002"/mok 0,005/0,01/0,02/0,03/0,04/0,05 mm/mok
Hitro podajanje 18 ipm 460 mm/min
Podajanje roka-kolo 0,0002 in/div 0,005 mm/div
0,08 in/rev 2,0 mm/rev
Brušenje
Kolo
Velikost kolesa [OD x Š x ID] 7,87 in x 0,787 in x 1,25 in 200 mm x 20 mm x 31,75 mm
Hitrost koles 60Hz (50 Hz) 3450 vrt/min (2850 vrt/min) 3450 vrt/min (2850 vrt/min)
Motor Motorji vretena 3,0 hp 2,2 kW
Motor z oljno črpalko 1,0 hp 0,75 kW
Motor črpalke za hladilno tekočino 0,5 hp 0,4 kW
Navpični motor 0,67 hp 0,5 kW
Prečni/prečni motor 0,05 hp 0,04 kW
Kapaciteta in vrsta olja (ni vključena) 15 gal, ISO32 57 l, ISO32
Skupna nazivna moč 5.0 hp 3,7 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze)  220 VAC pri 24 A 220 VAC pri 24 A
Talni prostor (vključno z dodatno opremo) [D x Š] 90,0 palca x 90,0 palca 2290 mm x 2290 mm
Teža stroja 76,0 in 1930 mm
Dimenzije pošiljanja (izvoz) [D x Š x V] 86 in x 75 in x 79.5 in 2184 x 1905 x 2019 mm
Teža pošiljanja (vključno z dodatno opremo) 4260 lb 1932 kg

Garancija za izdelek Haas – 6 mesecev

Ta izdelek vključuje 6-mesečno  garancijo za dele  in podporo s strani vaše lokalne prodajalne Haas tovarniška izpostava.  Zaračunajo se stroški namestitve, usposabljanja, servisnega dela in potovanja na kraju uporabe.  Obrnite se na lokalno prodajalno Haas Factory. 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.