My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Tokarilica
  2. Haas dodavači šipki
  3. Haas dodavač šipke 12-CE

Haas dodavač šipke 12-CE

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Automatizirajte proizvodnju dugih šipki

Haas dodavač šipki 12-CE je hidrodinamički dodavač šipki dizajniran za kontinuiranu obradu materijala šipke dužine do 12' (3,6 m) na Haas tokarskim centrima modela ST-10 do ST-30 i DS-20Y do DS-30Y. Riječ je o visokoučinkovitom rješenju za automatizaciju koje omogućuje vrhunsku podršku šipki i kontrolu vibracija pri aplikacijama tokarenja velikim brzinama.

Izrađen za moderna okruženja CNC tokarilica, Haas dodavač šipki 12-CE koristi hidrodinamički sustav uljne kupke za stabilizaciju šipki tijekom cijelog procesa umetanja – omogućujući tiši rad, glađe umetanje i poboljšanu završnu obradu dijelova.      

NAPOMENA: Zahtijeva Haas stroj s NGC upravljačem i instaliranim opcijama 8M i makro naredbama. Instalacijski komplet nije uključen i mora se kupiti putem stranice HaasTooling.com.

PAŽNJA! Zahtijeva precizni/brušeni materijal šipke za pravilan rad. Nije prikladno za toplo valjani ili hladno valjani materijal šipke. 

  • Rukuje šipkama do 12' (3,6 m) duljine
  • Hidrodinamička uljna kupka stabilizira šipke
  • Vrhunska podrška šipkama i kontrola vibracija
  • Automatsko uklanjanje ostataka
  • Instalacijski kompleti dostupni su na HaasTooling.com

NAPOMENA: Dodavač šipke isporučuje se bez hidraulične tekućine. Zahtijeva 11,75 gal (44 L) hidraulične tekućine koja se prodaje zasebno.

Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije
  • Jamstvo za proizvode

DOKUMENTI

DOKUMENTI
  • 3D model (ZIP)
  • Nacrt
  • Vodič za instalaciju
  • Priručnik za korisnika

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

KAPACITET ŠIPKI INČ METRIČNI
Promjer šipke (maksimalno određen tokarilicom) 0,375 in do 2,0 in 10 do 50 mm
Kapacitet duljine šipke 149,6 in 3800 mm
Maksimalna duljina šipke 12 ft 3,6 m
Minimalna duljina šipke 5 ft 1.5 m
Kapacitet šipki 3/8 in/27 kom 10 mm/26 kom
OPĆENITO INČ METRIČNI
Tlak zraka 70 psi 4,8 bara
Mazivo FK ISO VG68/ FK hidrauličko ulje 68 FK ISO VG68/ FK hidrauličko ulje 69
Kapacitet maziva 11,75 gal 44 L
Strojna težina 2340 lb 1060 kg
DIMENZIJE - DOSTAVA INČ METRIČNI
Domaća paleta 192,1 in  x 39,9 in x 57,9 in 488 cm x 76 cm x 147 cm
Težina 2865 lb 1300 kg
ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE INČ METRIČNI
Pogonski sustav Servomotor Servomotor
Potrošnja električne energije 1320 W 1320 W
Strujno napajanje 3-fazno 220V 50/60Hz 3-fazno 220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Jamstvo za Haas proizvod - 1 godina

Ovaj proizvod uključuje jednogodišnje jamstvo – djelovi i rad – uz podršku lokalne Haas tvorničke trgovine.
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
Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.