My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Tokarki
  2. Podajniki prętów Haas
  3. Podajnik pręta Haas 12-CE

Podajnik pręta Haas 12-CE

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Automatyzacja produkcji części z długich prętów

Podajnik pręta Haas 12-CE – hydrodynamiczny podajnik pręta przeznaczony do ciągłej obróbki prętów o długości do 12' (3,6 m) na centrach tokarskich Haas ST-10 – ST-30 oraz DS-20Y – DS-30Y. To wydajny element systemu automatyzacji, zapewniający stabilne podparcie pręta i kontrolę drgań podczas obróbki tokarskiej z dużą prędkością.

Podajnik pręta Haas 12-CE został zaprojektowany z myślą o współczesnych tokarkach CNC. Wykorzystuje hydrodynamiczny system kąpieli olejowej do stabilizacji prętów podczas całego procesu posuwu – zapewniając cichszą pracę, płynniejszy posuw i lepsze wykończenie części.      

UWAGA: Urządzenie jest kompatybilne z maszynami Haas ze sterownikiem NGC oraz zainstalowanymi opcjami 8M i obsługi makr. Pakiet instalacyjny nie jest dołączony do zestawu i należy go zamówić w sklepie Haas Tooling.com.

UWAGA! Do prawidłowego funkcjonowania wymagane są pręty o dokładnym wykończeniu. Urządzenie nie nadaje się do obsługi prętów walcowanych na gorąco lub walcowanych na zimno. 

  • Obsługa prętów o długości do 12' (3,6 m)
  • Hydrodynamiczna kąpiel olejowa stabilizuje pręty
  • Stabilne podparcie pręta i kontrola drgań
  • Automatyczne usuwanie pozostałości
  • Zestawy instalacyjne dostępne w sklepie HaasTooling.com

UWAGA: Podajnik pręta jest dostarczany bez płynu hydraulicznego. Wymaga użycia 11,75 gal (44 l) płynu hydraulicznego dostępnego w osobnej sprzedaży.

Porównaj maszyny
SPRAWDŹ, CO MAMY W MAGAZYNIE
Skontaktuj się z dystrybutorem
Porównaj maszyny
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Gwarancja na produkt

DOKUMENTY

DOKUMENTY
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja instalacji
  • Instrukcja obsługi

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

POJEMNOŚCI PRĘTÓW CALE JEDNOSTKI METRYCZNE
Średnica pręta (Maksymalna średnica zależy od modelu tokarki) Od 0,375 do 2,0 cali Od 10 do 50 mm
Maks. długość prętów 149,6 cala 3800 mm
Maksymalna długość pręta 12 stóp 3,6 m
Minimalna długość pręta 5 stóp 1,5 m
Pojemność pręta 3/8 cala / 27 szt. 10 mm / 26 szt.
POSTANOWIENIA OGÓLNE CALE JEDNOSTKI METRYCZNE
Ciśnienie powietrza 70 psi 4,8 bara
Smarowanie FK ISO VG68 / olej hydrauliczny FK 68 FK ISO VG68 / olej hydrauliczny FK 69
Pojemność środka smarnego 11,75 gal. 44 l
Masa maszyny 2340 lb 1060 kg
WYMIARY – WYSYŁKA CALE JEDNOSTKI METRYCZNE
Paleta krajowa 192,1  x 39,9 x 57,9 cala 488 cm x 76 cm x 147 cm
Masa 2865 lb 1300 kg
SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE CALE JEDNOSTKI METRYCZNE
Rodzaj napędu Serwomotor Serwomotor
Zużycie energii 1320 W 1320 W
Układ zasilania 3-fazowy 220 V, 50/60 Hz 3-fazowy 220 V, 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Gwarancja na produkt Haas – 1 rok

Ten produkt jest objęty roczną gwarancją na części i robociznę oraz wsparciem lokalnego punktu sprzedaży fabrycznej Haas.

Czy potrzebujesz pomocy w znalezieniu właściwej maszyny?

Zbuduj i wyceń

Pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojego zakładu.

Zaczynamy

Potrzebujesz więcej informacji?

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak nowa maszyna firmy Haas może ożywić Twoje produkty, przekaż nam swoje dane kontaktowe.

Language Preference :
Loading

Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.