My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Cobot Package 10 kg

Pack cobot 10 kg Haas

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Système cobot capacité 10 kg

Kit cobot tout-en-un pour votre nouvelle machine ! Le Pack Cobot Haas de 10 kg comprend tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre nouveau cobot directement à partir de la commande Haas. Ce kit comprend le cobot HC10 avec une capacité de 10 kg, deux pinces pneumatiques, des barrières de protection, une base de montage temporaire, une table de pièces, un poste de retournement de pièces et tout le matériel et les câbles nécessaires. 

CHARGE UTILE DE 10 KG | PORTÉE DE 1000 MM

DISPONIBLE SUR : Petits VF, ST-10 à ST-35, série DS, DT, DM,
DC-1, DC-2, Mini Mills, UMC-400/SS, UMC-500/SS et UMC-750/SS

*Ne sont pas livrés montés. La base de montage temporaire est destinée à une utilisation optionnelle et n’est pas incluse en Europe. Le montage au sol est recommandé. Le cobot est couvert par une garantie d’un an.

Comparer les machines

Kit cobot Haas prêt à l’emploi HC10 

____________________________

Le pack robot de 10 kg Haas est un robot collaboratif de 10 kg de charge utile entièrement intégré, Plug-and-Play destiné aux machines Haas. Le système est contrôlé entièrement par la commande Haas lorsqu’il est connecté au boîtier d’interface électrique de la machine. Comprend : cobot à 6 axes, interface logicielle pour commande directe via la machine Haas, boîtier de commande d’apprentissage et contrôleur de cobot, barrière immatérielle de sécurité et tout le matériel électrique nécessaire pour s’interfacer directement à la commande Haas.

DISPONIBLE SUR : 
Fraiseuses verticales : VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
Machines à 5 axes : UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Tours: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Comprend :
✓ Cobot HC10
✓ Barrière immatérielle de 2 mètres
✓ Deux pinces pneumatiques
✓ Support réglable : 24" à 36" (610 à 914 mm)


✓Table à pièces
✓ Gabarit de pièces, 0,75" à 4" (19 à 101 mm)
✓ Poste de retournement de pièce
✓ Matériel d’ancrage permanent

REMARQUE : Base de montage temporaire non incluse en Europe

CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Infos machine

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Répétabilité 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Poids maximal de la pièce (par pince) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Généralités S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Poids 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CONFIGURATION

MACHINES HAAS COMPATIBLES

INSTALLATION SUR SITE

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Options de produit

  • Kit de barrière immatérielle, 3 côtés
  • Poste de retournement de pièce pour cobots
  • Table à pièces pour HC10 et HC15
  • Support de cobot réglable, 24" à 36"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Deux pinces, Cobot HC10
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

Note : Inclut une manivelle électrique portable et une porte automatique/fenêtre automatique en cas de commande avec une machine ; une manivelle électrique portable et une porte automatique/fenêtre automatique sont requises en cas de commande séparée.

FORMULAIRE D’ATTESTATION DE SÉCURITÉ

Signez et retournez le formulaire d’attestation de sécurité à votre HFO local pour avoir une longueur d’avance sur votre achat !

Signez le formulaire
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Installation d’un cobot 10
  • INSTALLATION DE L’ANCRAGE
  • Entretien du cobot
  • Formulaire d’attestation de sécurité
  • Installation de la pince
  • Dessin d’assemblage
  • Instructions de montage de la barrière immatérielle
  • Stencil : Modèle de montage de la barrière immatérielle
  • Stencil : Modèle de boulon de montage du cobot

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

CONFIGURATION

COBOTS HAAS : RÉGLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Alex nous guide étape par étape dans la configuration et la programmation d’un cobot Haas pour charger et décharger une pièce pour des opérations automatiques.

REMARQUE : Base de montage temporaire non incluse en Europe

LA PROGRAMMATION ET LA CONFIGURATION SONT FACILES

INTÉGRATION COMPLÈTE AVEC LA COMMANDE HAAS !

1. RÉGLAGE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

2. DÉFINIR LA PRISE DU MATÉRIEL

3. SÉLECTIONNER LE DISPOSITIF DE SERRAGE DE LA PIÈCE

4. DÉFINIR LA POSITION DE CHARGE

5. DÉFINIR LE DÉPÔT DE LA PIÈCE

6.  LANCER OPÉRATION !

Les cobots doivent être installés par votre HFO local. Le coût variera en fonction de l’application.

Les cobots Haas nécessitent un assemblage et une configuration. Chaque application est unique. Votre magasin d’usine Haas local vous fournira l’intégration, l’installation et la formation, avec une tarification basée sur votre application.

  • Installation d’un cobot pour CUV
  • Installation d’un cobot pour tour
  • Installation d’un cobot pour DT/DM
  • Installation d’un cobot pour UMC
Prérequis d’installation sur site

Prérequis de la machine HC10

____________________________

Prérequis du CUV

____________________________

  • Version logicielle 100.24.000.1001 ou ultérieure
  • Date de fabrication VF-1/2 et VM-2 : (voir les prérequis de la machine dans l’une ou l’autre procédure) 
    • PORTE AUTOMATIQUE Haas 
    • FENÊTRE AUTOMATIQUE Haas
  • Carte E/S 34-349xB ou ultérieure
  • PORTE E/S À CHARNIÈRE 93-1000297 PCB PORTE E/S À CHARNIÈRE
  • ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 93-1000610(RJH-XL) MANIVELLE ÉLECTRIQUE PORTABLE – XL

Prérequis de tour

____________________________

  • Version 100.24.000.1001 ou supérieure
  • Nouvelle version ST-10/15/20/25/28 tôle métallique(face plate)
  • PORTE AUTOMATIQUE Haas
  • Carte E/S 34-349xB ou ultérieure
  • PORTE E/S À CHARNIÈRE 93-1000297 PCB PORTE E/S À CHARNIÈRE
  • ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 93-1000610(RJH-XL) MANIVELLE ÉLECTRIQUE PORTABLE – XL

Prérequis UMC

____________________________

  • Version 100.24.000.1001 ou supérieure
  • Date de fabrication UMC-500/SS: 18/03/2022 avec armoire de commande à 90 degrés et dispositif de serrage de la pièce prêt à l’emploi Haas
  • PORTE AUTOMATIQUE ou FENÊTRE AUTOMATIQUE Haas
  • Carte E/S 34-349xB ou ultérieure
  • PORTE E/S À CHARNIÈRE 93-1000297 PCB PORTE E/S À CHARNIÈRE
  • ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 93-1000610(RJH-XL) MANIVELLE ÉLECTRIQUE PORTABLE – XL

Prérequis DT/DM

____________________________

  • Version 100.24.000.1001 ou supérieure
  • Date de fabrication DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 : (voir les prérequis de la machine dans l’une ou l’autre procédure) 
    • PORTE AUTOMATIQUE Haas 
    • FENÊTRE AUTOMATIQUE Haas
  • Carte E/S 34-349xB ou ultérieure
  • PORTE E/S À CHARNIÈRE 93-1000297 PCB PORTE E/S À CHARNIÈRE
  • ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 93-1000610(RJH-XL) MANIVELLE ÉLECTRIQUE PORTABLE – XL  
Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations.

Les cobots doivent être installés par votre HFO local. Le coût variera en fonction de l’application.

Les cobots Haas nécessitent un assemblage et une configuration. Chaque application est unique. Votre magasin d’usine Haas local vous fournira l’intégration, l’installation et la formation, avec une tarification basée sur votre application.

  • Installation d’un cobot 10
Pack cobot 10 kg – Machines compatibles
Product Image

VF-1

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 508 x 406 x 508 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas VF-2

VF-2

Fraiseuse CNC verticale avec courses 762 x 406 x 508 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
VF-2SS Haas

VF-2SS

Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses 30" x 16" x 20"

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
VF-2SSYT Haas

VF-2SSYT

Fraiseuse CNC verticale à super-vitesse avec courses de 762 x 508 x 508 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
VT-2YT Haas

VF-2YT

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 762 x 508 x 508 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
VM-2 Haas

VM-2

Machine verticale de fabrication de moules CNC avec courses de 762 x 508 x 508 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-1 Haas

DM-1

Centre de perçage-fraisage CNC avec courses de 508 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-2 Haas

DM-2

Centre de perçage-fraisage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-1 Haas

DT-1

Centre de perçage-taraudage CNC avec de courses de 508 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DT-2 Haas

DT-2

Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas Mini Mill

Mini Mill

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-400 Haas

UMC-400

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 432 x 279 x 330 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-400SS Haas

UMC-400SS

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 432 x 279 x 330 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-500 Haas

UMC-500

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 610 x 406 x 406 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-500 Haas

UMC-500SS

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 610 x 406 x 406 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DC-1 Haas

DC-1 Drill Center

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 330 mm, cône 30

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DC-1 Haas

DC-1/40 Drill Center

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 600 x 450 x 300 mm, cône 40

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DC-2 Haas

DC-2 Drill Center

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1 000 x 500 x 330 mm, cône 30

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DC-2 Haas

DC-2/40 Drill Center

Centre de perçage à grande vitesse avec courses de 1 000 x 500 x 500 mm, cône 40

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-10 Haas

ST-10

Tour CNC avec capacité max. 305 x 406 mm et passage de barre 44 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-10Y Haas

ST-10Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 44 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

ST-15

Tour CNC avec capacité max. 305 x 406 mm et passage de barre 64 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-15Y Haas

ST-15Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 64 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-20 Haas

ST-20

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 64 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-20Y 

ST-20Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 64 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-25 Haas

ST-25

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 76 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-25Y

ST-25Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 76 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
ST-28 Haas

ST-28

Tour CNC avec capacité max. de 330 x 572 mm, A2-8, et passage de barre de 102 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas ST-28Y

ST-28Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DS-20Y Haas

DS-20Y

Tour CNC double broche avec axe Y et capacité max. 298 x 572 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DS-25Y Haas

DS-25Y

Tour CNC double broche avec axe Y et capacité max. 298 x 572 mm avec passage de barres de 3.0"

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DS-30Y Haas

DS-30Y

Tour CNC double broche avec axe Y et capacité max. 349 x 826 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
PRODUITS CONCERNÉS
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Système cobot capacité 5 kg

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Système cobot capacité 15 kg

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.