MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • View All
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10 kg Cobot-pakket

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Cobotsysteem met een capaciteit van 10 kg

Alles-in-één cobotkit voor uw nieuwe machine! Het Haas Cobot Pakket van 10kg bevat alles wat u nodig hebt om uw nieuwe cobot rechtstreeks vanuit de Haas besturing uit te kunnen voeren. Deze set bevat de HC10 Cobot met een capaciteit van 10 kg, dubbele pneumatische grijpers, beschermende barrières, een tijdelijke bevestigingsvoet*, een werkstukkentafel, een draaistation voor werkstukken en alle benodigde bevestigingsmaterialen en kabels. 

10 KG CAPACITEIT | 1000 MM BEREIK

VERKRIJGBAAR VOOR: Kleine VF's, ST-10 t/m ST-35, DS-serie, DT's, DM's,
DC-1, DC-2, Mini Mills, UMC-400/SS, UMC-500/SS en UMC-750/SS

*Wordt niet vooraf-gebouwd verzonden. De tijdelijke montagebasis is voor optioneel gebruik en is niet inbegrepen in Europa. Vloermontage strekt tot aanbeveling. Op de cobot wordt een garantie van één jaar gegeven.

Vergelijk machines

Cobot-set gereed voor HC10 machine 

____________________________

Het Haas Cobot Pakket van 10 kg is een volledig geïntegreerde, plug-en-play collaboratieve robot met een capaciteit van 10 kg voor Haas-machines. Het systeem wordt volledig door de Haas besturing bestuurd wanneer het op de elektrische interfacebox van de machine is aangesloten. Bevat: 6-assige cobot, software-interface voor directe besturing via de Haas-machine, teach-paneel en cobot-controller, veiligheidslichtgordijn en alle benodigde elektrische hardware om rechtstreeks met de Haas-besturing te communiceren.

VERKRIJGBAAR VOOR:  
Verticale frezen: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-assige machines: UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Draaimachines: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Bevat:
✓ HC10 Cobot
✓ Lichtgordijn van 2 meter
✓ Dubbele pneumatische grijpers
✓ Instelbare standaard: 24" - 36" (610 - 914 mm)


✓ Componententafel
✓ Werkstuksjabloon, 0,75" - 4" (19 - 101 mm)
✓ Draaistation voor werkstukken
✓ Permanente verankeringsmaterialen

LET OP: Tijdelijke bevestigingsvoet niet inbegrepen in Europa

SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Specificaties
  • Machine-informatie

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Repeteernauwkeurigheid 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Max. stukgewicht (per grijper) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Algemeen S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Binnenlandse pallet 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Gewicht 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

INSTELLEN

COMPATIBELE HAAS-MACHINES

ACHTERAF INSTALLEREN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

Productopties

  • Lichtgordijn Kit, 3 zijden
  • Werkstukkantelstation voor cobots
  • Werkstuktafel voor HC10 en HC15
  • Instelbare cobotstandaard, 24"-36"

Werkstukopspanning

  • Dubbele grijper, HC10 Cobot
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties

Opmerking: bevat joghandwiel met afstandsbediening en automatische deur/venster, indien gelijktijdig met een machine besteld; joghandwiel met afstandsbediening en automatische deur/venster deur vereist wanneer deze afzonderlijk worden besteld.

VEILIGHEIDSBEVESTIGINGSFORMULIER

Teken en retourneer het veiligheidsbevestigingsformulier naar uw lokale HFO om uw aankoop sneller af te kunnen ronden!

Teken het formulier
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Installatie van Cobot 10
  • INSTALLATIE VAN DE VERANKERING
  • Onderhoud aan de Cobot
  • Veiligheidsbevestigingsformulier
  • Installatie grijper
  • Constructietekening
  • Bevestigingsinstructies voor lichtgordijn
  • Stencil: Bevestigingspatroon lichtgordijn
  • Stencil: Cobot montagebout patroon

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

INSTELLEN

HAAS COBOTS: STAP-VOOR-STAP INSTELGIDS

Alex begeleidt ons stap voor stap bij het instellen en programmeren van een Haas Cobot om een werkstuk voor onbemande bediening in en uit te laden.

LET OP: Tijdelijke bevestigingsvoet niet inbegrepen in Europa

PROGRAMMEREN EN INSTELLEN IS EENVOUDIG

VOLLEDIG GEÏNTEGREERD MET DE HAAS-BESTURING!

1. INSTELLEN HALFFABRICAAT

2. MATERIAALPICK-UP INSTELLEN

3. SELECTEER WERKSTUKOPSPANNING

4. LADINGSPOSITIE INSTELLEN

5. WERKSTUK AFLEVEREN INSTELLEN

6.  VOER DE WERKSTUKKEN UIT!

Cobots moeten door uw lokale HFO worden geïnstalleerd. De kosten zullen uiteenlopen afhankelijk van de toepassing.

De Haas Cobot moet worden gemonteerd en ingesteld. Elke toepassing is uniek. Uw lokale Haas Factory Outlet biedt integratie, installatie en training, tegen prijzen die afhankelijk zijn van uw toepassing.

  • Installatie van Cobot VMC
  • Installatie van Cobot draaimachine
  • Installatie van Cobot DT/DM
  • Installatie van Cobot UMC
Vereisten voor installatie achteraf

Vereisten HC10-machine

____________________________

VMC-vereisten

____________________________

  • Softwareversie 100.24.000.1001 of hoger
  • VF-1/2 en VM-2 Gebouwd op datum:  (zie machinevereisten in een van beide procedures) 
    • Haas AUTOMATISCHE DEUR 
    • Haas AUTOMATISCH VENSTER
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610  JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL

Vereisten draaimachine

____________________________

  • 100.24.000.1001 versie of hoger
  • ST-10/15/20/25/28 Plaatwerk opnieuw opstarten (platte vlak)
  • Haas AUTOMATISCHE DEUR
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610  JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL

UMC-vereisten

____________________________

  • 100.24.000.1001 versie of hoger
  • UMC-500/SS Gebouwd op datum: 18/03/2022 met 90 DEG schakelkast en gereed voor Haas werkstukopspanning
  • Haas AUTOMATISCHE DEUR of AUTOMATISCH VENSTER
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610  JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL

DT/DM-vereisten

____________________________

  • 100.24.000.1001 versie of hoger
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Gebouwd op datum:  (zie machine-vereisten in een van beide procedures) 
    • Haas AUTOMATISCHE DEUR 
    • Haas AUTOMATISCH VENSTER
  • 34-349xB I/O-kaart of hoger
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610  JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING TOUCH LCD (RJH-XL) JOGHANDWIEL MET AFSTANDSBEDIENING - XL  
Neem contact op met uw HFO voor meer informatie

Cobots moeten door uw lokale HFO worden geïnstalleerd. De kosten zullen uiteenlopen afhankelijk van de toepassing.

De Haas Cobot moet worden gemonteerd en ingesteld. Elke toepassing is uniek. Uw lokale Haas Factory Outlet biedt integratie, installatie en training, tegen prijzen die afhankelijk zijn van uw toepassing.

  • Installatie van Cobot 10
Cobot Pakket van 10 kg – Compatibele machines
Product Image

VF-1

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VF-2

VF-2

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VF-2SS

VF-2SS

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Supersnel CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas VM-2

VM-2

MoldMaker met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DM-1

DM-1

CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DM-2

DM-2

CNC-boor/freescentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DT-1

DT-1

CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 508 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DT-2

DT-2

CNC-boor-/tapcentrum met verplaatsingen van 711 x 406 x 394 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas Mini Mill

Mini Mill

Mini CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Supersnelle mini-verticale frees met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-400

UMC-400

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-500

UMC-500

5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas UMC-500

UMC-500SS

Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 330 mm, 30-conus

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 600 x 450 x 300 mm, 40-conus

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 330 mm, 30-conus

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Hogesnelheidsboorcentrum met verplaatsingen van 1.000 x 500 x 500 mm, 40-conus

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-10

ST-10

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 356 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 406 mm en een staafcapaciteit van 44 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

ST-15

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 305 x 406 mm en een staafcapaciteit van 63.5 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y-as CNC-draaimachine met een max. capaciteit van 279 x 406 mm en een staafcapaciteit van 64 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-20

ST-20

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 572 mm en een staafcapaciteit van 63.5 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 64 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-25

ST-25

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm en een staafcapaciteit van 76 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-28

ST-28

CNC-draaibank met een max. capaciteit van 330 x 572 mm, A2-8 neus en een staafcapaciteit van 102 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-as CNC-draaibank met een max. capaciteit van 298 x 572 mm, A2-8 en een staafcapaciteit van 102 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-20Y

DS-20Y

CNC-draaimachine met dubbele spil met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-25Y

DS-25Y

Dubbelspillige CNC-draaimachine met Y-as en max. capaciteit 298 x 572 mm, 3,0 bar

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Haas DS-30Y

DS-30Y

Dubbelspillige CNC-draaibank met Y-as en max. capaciteit 349 x 826 mm

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
GERELATEERDE PRODUCTEN
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Cobotsysteem met een capaciteit van 5 kg

    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobotsysteem met een capaciteit van 15 kg
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.