My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haasin 10 kg:n kobottipaketti

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

10 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

Monipuolinen kobottisarja uuteen koneeseen: Haasin 10 kg;n kobottipaketti sisältää kaiken, mitä tarvitaan uuden kobotin käyttöön suoraan Haas-ohjauksesta. Tämä sarja sisältää  HC10-kobotin, jossa on 10 kg:n kapasiteetti, kaksi pneumaattista tarttujaa, suojaesteet, väliaikaisen kiinnitysalustan*, osapöydän, osan kääntöaseman sekä kaikki tarvittavat laitteistot ja kaapelit. 

KAPASITEETTI 10 KG | ULOTTUVUUS 1 000 MM

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: Pienet VF-mallit, ST-10–ST-35, DS-sarjat, DT-mallit, DM-mallit,
DC-1, DC-2, Mini Mill -koneet, UMC-400/SS, UMC-500/SS ja UMC-750/SS

*Ei toimiteta valmiiksi koottuna. Väliaikainen kiinnitysalusta on tarkoitettu valinnaiseen käyttöön, eikä se sisälly Euroopassa myytäviin malleihin. Lattiaan kiinnitys on suositeltavaa. Kobotilla on vuoden takuu.

Vertaa koneita

HC10-konevalmis kobottisarja 

____________________________

Haasin 10 kg:n kobottipaketti on täysin integroitu, liittämisen jälkeen käyttövalmis 10 kg:n kapasiteetin robottijärjestelmä Haas-koneisiin. Järjestelmää ohjataan kokonaan Haas-ohjauksella, kun se on liitetty koneen sähköliitäntärasiaan. Sisältö: 6-akselinen kobotti, ohjelmistokäyttöliittymä suoralle Haas-koneen kautta tapahtuvalle ohjaukselle, opetusohjaustaulu ja kobottiohjain, turvavaloverho ja kaikki tarvittavat sähkölaitteet, jotta järjestelmää voidaan käyttää suoraan Haas-ohjauksen kautta.

SAATAVILLA SEURAAVIIN MALLEIHIN: 
Pystykaraiset jyrsinkoneet: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-akseliset koneet UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Sorvit: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Sisältää seuraavat:
✓ HC10 Cobot
✓ 2 metrin valoverhosarja
✓ Kaksi pneumaattista tarttujaa
✓ Säädettävä jalusta: 24–36" (610–914 mm)


✓ Osataulukko
✓ Osamalli, 0,75–4" (19–101 mm)
✓ Osankääntöasema
✓ Pysyvä kiinnityslaitteisto

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Tekniset tiedot
  • Koneen tiedot

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Toistotarkkuus 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Suurimman osan paino (puristusleukaa kohden) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Yleistä S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Paino 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vaadittu teho 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

ASETUKSET

YHTEENSOPIVAT HAAS-KONEET

JÄLKIASENNETTU

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Tuotevaihtoehdot

  • Valoverhosarja, 3 sivua
  • Osankääntöasema koboteille
  • Osataulukko malleille HC10 ja HC15
  • Säädettävä kobottijalusta, 24–36 tuumaa

Työkappaleen kiinnitys

  • Kaksoistarttuja, HC10-kobottikone
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

Huomaa: sisältää kauko-ohjaimen ja automaattisyötön/automaatti-ikkunan, kun asiakas tilaa ne yhdessä koneen kanssa; edellyttää kauko-ohjainta ja automaattisyöttöä/automaatti-ikkunaa, jos ne tilataan erikseen.

TURVALLISUUDEN KUITTAUSLOMAKE

Allekirjoita ja palauta turvakuittauslomake paikalliseen HFO:hon, jotta voit alkaa ostoksesi hyödyntämisen!

Allekirjoita lomake
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Cobot 10 -laitteen asennus
  • KIINNITYSASENNUS
  • Kobotin huolto
  • Turvallisuuden kuittauslomake
  • Tarttujan asennus
  • Kokoonpanon piirustus
  • Valoverhon asennusohjeet
  • Sapluuna: Valoverhon kiinnityskuvio
  • Sapluuna: Kobotin kiinnityspulttikuvio

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

ASETUKSET

HAAS-KOBOTIT: VAIHEITTAINEN ASETUSTEN MÄÄRITYS

Alex opastaa meitä vaihe vaiheelta Haas kobotin asentamisessa ja ohjelmoinnissa kappaleen lataamiseksi ja poistamiseksi miehittämätöntä työstöä varten.

HUOMAUTUS: Väliaikainen kiinnitysalusta ei sisälly toimitukseen Euroopassa

HELPPO OHJELMOINTI JA ASENNUS

TÄYSIN INTEGROITU HAAS-OHJAUKSEEN!

1. RAAKAMATERIAALIN ASETTAMINEN

2. ASETA MATERIAALIN POIMINTA

3. VALITSE TYÖKAPPALEEN KIINNITYS

4. ASETA LATAUSASENTO

5. OSAN PUDOTUS POIS KÄYTÖSTÄ

6.  TYÖSTÄ OSIA!

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Kobotti-VMC:n asennus
  • Kobotin sorvin asennus
  • Kobotin DT/DM-asennus
  • Kobotti-UMC:n asennus
Jälkiasennusvaatimukset

HC10-koneen vaatimukset

____________________________

VMC:n vaatimukset

____________________________

  • Ohjelmistoversio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • VF-1/2 ja VM-2 Valmistettu ennen seuraavaa päivämäärää: (katso koneen vaatimukset jommastakummasta toimintaohjeesta)  
    • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ 
    • Haasin AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL

Sorvin vaatimukset

____________________________

  • Versio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • ST-10/15/20/25/28 Uudelleenkäynnistettävä malli, metallilevy (tasainen pinta)
  • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL

UMC:n vaatimukset

____________________________

  • Versio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • UMC-500/SS Valmistettu viimeistään 18.3.2022 90 asteen ohjauskaapilla ja Haas-työkappaleen kiinnitysvalmiudella
  •  
  • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ tai AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL

DT/DM-vaatimukset

____________________________

  • Versio 100.24.000.1001 tai uudempi
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Valmistettu ennen seuraavaa päivämäärää:  (katso koneen vaatimukset jommastakummasta toimintaohjeesta) 
    • Haasin AUTOMAATTISYÖTTÖ 
    • Haasin AUTOMAATTI-IKKUNA
  • 34-349xB I/O-kortti tai uudempi
  • 93-1000297 I/O DOOR ASSY HINGED I/O PCB HINGE DOOR
  • 93-1000610 KAUKO-OHJAIMEN LCD-KOSKETUSNÄYTTÖ (RJH-XL) KAUKO-OHJAIN – XL  
Ota yhteyttä Haas Factory Outletiin saadaksesi lisätietoa.

Paikallisen Haas Factory Outletin on asennettava kobotit. Kustannukset vaihtelevat käyttösovelluksen mukaan.

Haas Cobot edellyttää kokoamista ja asetusten määrittämistä. Jokainen käyttösovellus on yksilöllinen. Paikallinen Haas Factory Outlet tarjoaa integraation, asennuksen ja koulutuksen käyttösovellukseen perustuvalla hinnoittelulla.

  • Cobot 10 -laitteen asennus
10 kg:n kobottipaketti – Yhteensopivat koneet
Product Image

VF-1

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 508 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2

VF-2

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2SS

VF-2SS

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 406 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Supernopea CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC-pystyjyrsinkone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas VM-2

VM-2

Pystysuora CNC-muotinvalmistuskone, jonka liikealue on 762 x 508 x 508 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DM-1

DM-1

CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 508 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DM-2

DM-2

CNC-poraus-/jyrsintäkeskus 711 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DT-1

DT-1

CNC-poraus-/kierteityskeskus 508 x 406 x 394 mm:n liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DT-2

DT-2

CNC-poraus-/kierteityskeskus 711 x 406 x 394 mm liikealueella

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas Mini Mill

Mini Mill

CNC-minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Supernopea minipystyjyrsinkone, jonka liikealue on 406 x 355 x 381 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-400

UMC-400

5-akselinen CNC-mallinen pystykarainen työstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 432 x 279 x 330 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-500

UMC-500

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas UMC-500

UMC-500SS

Supernopea 5-akselinen CNC-pystytyöstökeskus, jonka liikealue on 610 x 406 x 406 mm:n

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 330 mm, 30-kartioinen

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 600 x 450 x 300 mm, 40-kartioinen

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 330 mm, 30-kartioinen

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Suurnopeusporauskeskus, jonka liikealue on 1 000 x 500 x 500 mm, 40-kartioinen

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-10

ST-10

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-10Y

ST-10Y

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

ST-15

CNC-sorvi 305 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-15Y

ST-15Y

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-20

ST-20

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-20Y

ST-20Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25

ST-25

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28

ST-28

CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 572 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 102 mm tankokapasiteetilla

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DS-20Y

DS-20Y

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 298 x 572 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DS-25Y

DS-25Y

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 298 x 572 mm, 3 tuuman tanko

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Haas DS-30Y

DS-30Y

Kaksikarainen CNC-sorvi Y-akselilla; enimmäiskapasiteetti 349 x 826 mm

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
OHEISTUOTTEET
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä

    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15 kg:n kapasiteetin Cobot-järjestelmä
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
Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.