My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Cobot Package 10 kg

Haas 10-kg-Cobot-Paket

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Cobotsystem mit 10 kg Tragfähigkeit

All-in-one-Cobot-Satz für Ihre neue maskine Das Haas 10 kg Cobot-Paket enthält alles, was Sie benötigen, um Ihren neuen Cobot direkt von der Haas-Steuerung aus zu betreiben. Der Satz enthält den HC10-Cobot mit einer Tragfähigkeit von 10 kg, zwei pneumatischen Greifern, Schutzsperren, einem temporären Montagesockel*, einem Teiletisch, einer Teilewendestation, der erforderlichen Hardware und Kabeln. 

10 KG TRAGFÄHIGKEIT | 1000 MM REICHWEITE

ERHÄLTLICH FÜR: Kleine VFs, ST-10 bis ST-35, DS-Serie, DTs, DMs,
DC-1, DC-2, Mini Mills, UMC-400/SS, UMC-500/SS und UMC-750/SS

*Wird nicht vormontiert geliefert. Die temporäre Befestigungsmontage ist optional und in Europa nicht enthalten. Eine Bodenmontage wird empfohlen. Für den Cobot wird eine einjährige Gewähreistung gewährt.

Maschinen vergleichen

HC 10 Maschinenfähiger Cobot-Satz 

____________________________

Das 10-kg-Cobot-Paket von Haas ist ein vollständig integrierter, kollaborativer Plug-and-Play-Roboter mit 10 kg Tragfähigkeit für Haas-Maschinen.. Das System wird vollständig mithilfe der Haas-Steuerung gesteuert, wenn es an die elektrische Schnittstellenbox der Maschine angeschlossen ist. Umfasst: 6-Achsen-Cobot, Softwareschnittstelle für eine direkte Steuerung durch die Haas Maschine, Handbedienpult und Cobot-Steuerung, Sicherheitslichtvorhang und alle zur direkten Kommunikation mit der Haas-Steuerung erforderlichen elektrischen Hardwarekomponenten.

ERHÄLTLICH FÜR: 
Vertikale Fräsmaschinen: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
5-Achsen-Maschinen: UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Drehmaschinen: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

Mit:
✓ HC10 Cobot
✓ 2 Meter Lichtvorhang
✓ Zwei pneumatische Greifer
✓ Einstellbarer Ständer: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Vorführteiletisch
✓ Grafische Werkstückvorlage, 0,75"–4" (19–101 mm)
✓ Teilewendestation
✓ Hardware zur dauerhaften Verankerung

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Wiederholgenauigkeit 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maximales Werkstückgewicht (pro Greifer) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Gewicht 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

EINRICHTUNG

KOMPATIBLE HAAS MASCHINEN

EINBAU BEIM KUNDEN

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Lichtvorhang-Satz, 3 Seiten
  • Teileumdreher für Cobots
  • Vorführteiletisch für HC10 und HC15
  • Einstellbarer Cobot-Ständer, 24"-36" (914 bis 610 mm)

Werkstückhalterung

  • Doppelgreifer, HC10 Cobot
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

Hinweis: Enthält ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster bei Bestellung mit einer Maschine; bei separater Bestellung sind ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster erforderlich.

SICHERHEITSBESTÄTIGUNGSFORMULAR

Unterschreiben und senden Sie das Sicherheitsbestätigungsformular an Ihr lokales HFO zurück und profitieren Sie von einem Vorsprung bei Ihrem Kauf!

Unterschreiben Sie das Formular
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Cobot 10 Installation
  • INSTALLATION DER VERANKERUNG
  • Cobot-Wartung
  • Sicherheitsbestätigungsformular
  • Montage des Greifers
  • Montagezeichnung
  • Montageanleitung für Lichtvorhang
  • Schablone: Montagemuster des Lichtvorhangs
  • Schablone: Cobot-Montagelochbild

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

EINRICHTUNG

HAAS COBOTS: SCHRITT-FÜR-SCHRITT-EINRICHTUNG

Alex führt uns Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Programmierung eines Haas Cobots für das Laden und Entladen eines Teils im unbeaufsichtigten Betrieb.

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG UND EINRICHTUNG

VOLLE INTEGRATION MIT DER HAAS STEUERUNG!

1. ROHMATERIAL EINRICHTEN

2. MATERIALAUFNAHME EINSTELLEN

3. WERKSTÜCKHALTERUNG AUSWÄHLEN

4. LASTPOSITION EINSTELLEN

5. TEILEABLAGE EINSTELLEN

6.  BEARBEITUNG DER TEILE!

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot VMC – Installation
  • Cobot-Drehmaschine – Installation
  • Cobot-DT/DM – Installation
  • Cobot-UMC – Installation
Anforderungen für den Einbau beim Kunden

Anforderungen der HC10-Maschine

____________________________

VMC-Anforderungen

____________________________

  • 100.24.000.1001 Softwareversion oder höher
  • VF-1/2 und VM-2 Erbaut am:  (siehe Anforderungen an die Maschine in beiden Verfahren) 
    • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR 
    • Haas AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL

Anforderungen an die Drehmaschine

____________________________

  • Cersion 100.24.000.1001 oder höher
  • ST-10/15/20/25/28 Reboot-Blech (flache Seite)
  • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL

UMC-Anforderungen

____________________________

  • Cersion 100.24.000.1001 oder höher
  • UMC-500/SS Erbaut am: 18.03.2022 mit 90-Grad-Schaltschrank und Haas Werkstückspannung bereit
  • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR oder AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL

DT/DM-Anforderungen

____________________________

  • Cersion 100.24.000.1001 oder höher
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 Erbaut am:  (siehe Anforderungen an die Maschine in beiden Verfahren) 
    • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR 
    • Haas AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL  
Kontaktieren Sie Ihr HFO für weitere Informationen

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot 10 Installation
10-kg-Cobot-Paket – kompatible Maschinen
Product Image

VF-1

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 508 x 406 x 508 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2

VF-2

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2SS

VF-2SS

Hochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischHochgeschwindigkeitsdreh-SchwenktischCNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 406 x 508 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-2YT

VF-2YT

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-2

VM-2

CNC vertikal Formmaschine mit Verfahrwegen von 762 x 508 x 508 mm.

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DM-1

DM-1

CNC Bohr-/Fräszentrum mit 508 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DM-2

DM-2

CNC Bohr-/Fräszentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DT-1

DT-1

CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 508 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DT-2

DT-2

CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas Mini Mill

Mini Mill

CNC vertikale Mill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
 Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-400

UMC-400

5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Super-Speed 5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-500

UMC-500

5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-500

UMC-500SS

Super-Speed 5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 610 mm x 406 mm x 406 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 mm x 4500 mm x 330 mm, SK 30

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 600 x 450 x 300 mm SK 40

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 330 mm, SK 30

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Hochgeschwindigkeits-Bohrzentrum mit Verfahrwegen von 1.000 x 500 x 500 mm SK 40

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-10

ST-10

CNC-Drehmaschine mit 305 x 406 mm max. Tragfähigkeit und 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 406 mm max. Tragfähigkeit sowie 44 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

ST-15

CNC-Drehmaschine mit 305 x 406 mm max. Tragfähigkeit und 63.5 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-15Y

ST-15Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und 279 x 406 mm Tragfähigkeit sowie 63.5 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-20

ST-20

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-20Y

ST-20Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 63.5 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-25

ST-25

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 76 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 76 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-28

ST-28

CNC-Drehmaschine mit einer max. Tragfähigkeit von 330 mm x 572 mm, A2-8-Nase, und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-28Y

ST-28Y

CNC-Drehmaschine mit Y-Achse und einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm, A2-8 und einem Durchmesserbereich für Stangen von 102 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DS-20Y

DS-20Y

CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 298 x 572 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DS-25Y

DS-25Y

CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer max. Tragfähigkeit von 298 x 572 mm und einem Durchmesserbereich für Stangen von 3,0"

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DS-30Y

DS-30Y

CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 349 x 826 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
VERBUNDENE PRODUKTE
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Cobotsystem mit 5 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobotsystem mit 15 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.