My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Cobot Package 10 kg

Pakiet kobota Haas 10 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

System robota o udźwigu 10 kg

Wszechstronny zestaw kobota do nowej maszyny Pakiet kobota Haas 10 kg zawiera wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia nowego kobota bezpośrednio za pomocą systemu sterowania Haas. W skład tego zestawu wchodzi  kobot HC10 o udźwigu 10 kg, podwójne chwytaki pneumatyczne, bariery ochronne, tymczasowa podstawa montażowa*, stół na części, stanowisko odwracania części oraz cały niezbędny osprzęt i okablowanie. 

UDŹWIG 10 KG | ZASIĘG 1000 MM

DOSTĘPNE Z MODELAMI: Małe VF, ST-10 do ST-35, seria DS, DT, DM,
DC-1, DC-2, Minifrezarki, UMC-400/SS, UMC-500/SS i UMC-750/SS

* Nie wysyłamy wstępnie zmontowanych zestawów. Tymczasowa podstawa montażowa jest wyposażeniem opcjonalnym i nie jest dołączona do zestawu dostępnego w Europie. Zaleca się montaż na posadzce. Kobot objęty jest roczną gwarancją.

Porównaj maszyny

Gotowy do uruchomienia zestaw kobota HC10 

____________________________

Pakiet Haas Robot Package 10 kg to w pełni zintegrowany zrobotyzowany system typu plug-and-play o pojemności 10 kg, przeznaczony do maszyn Haas. Jest w pełni kontrolowany przez system sterowania Haas po podłączeniu do skrzynki elektrycznej maszyny. W skład zestawu wchodzi: kobot 6-osiowy, interfejs oprogramowania do bezpośredniego sterowania za pomocą maszyny Haas, sterownik i kontroler kobota, kurtyna świetlna i wszystkie niezbędne elementy elektryczne do bezpośredniego połączenia z układem sterowania Haas.

DOSTĘPNY Z NASTĘPUJĄCYMI MODELAMI: 
Frezarki pionowe: VF-1, VF-2/YT/SS/SSYT, VM-2, DC-1, DC-2, MM, SMM, DT-1, DT-2, DT-3, DM-1, DM-2, DM-3, DC-1, DC-1/40, DC-2, DC-2/40, MM, SMM
Maszyny 5-osiowe: UMC-400/SS, UMC-500/SS, UMC-750/SS
Tokarki: ST-10/Y, ST-15/Y, ST-20/Y, ST-25/Y, ST-28/Y, ST-30/Y, ST-35/Y, DS-20Y, DS-25Y, DS-30Y

W zestawie:
✓ Kobot HC10
✓ 2-metrowa kurtyna świetlna
✓ Podwójne chwytaki pneumatyczne
✓ Regulowany stojak: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Stół na części
✓ Szablon części, 0,75"–4" (19–101 mm)
✓ Stanowisko odwracania części
✓ Osprzęt do stałego kotwiczenia

UWAGA: Szablony części są dostępne na stronie HaasTooling.com tutaj.

UWAGA: Tymczasowa podstawa montażowa nie wchodzi w skład zestawów dostępnych w Europie

ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 22.0 lb 10 kg
Reach 39.0 in 1000 mm
Powtarzalność urządzenia 0.0012 in 0.030 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 14.5 lb 6.6 kg
Gripper Assembly Weight 7.5 lb 3.4 kg
Gripper Force 180 lbf 800 N
Gripper Stroke 0.79 in 20 mm
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.20 in 16 mm to 157 mm
Part Width - Rectangular 0.38 in to 6.00 in 10 mm to 152 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 2.20 in 23 mm to 56 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maksymalna masa części (na chwytak) 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 7.0 lb 3.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Gripper Stroke 0.47 in 12 mm
Part Size - Round ø 1.00 in to 6.00 in 25 mm to 52 mm
Part Width - Rectangular 0.75 in to 6.25 in 19 mm to 159 mm
Part Length - Rectangular 0.90 in to 1.65 in 23 mm to 42 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J2 100 °/sec 100 °/sec
Max Speed - J3 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J4 150 °/sec 150 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Ogólne dane S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Waga 1460 lb 1460 lb
Electrical Specification S.A.E METRIC
Pobór mocy 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

KONFIGURACJA

KOMPATYBILNE MASZYNY HAAS

INSTALACJA W TERENIE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Opcje produktu

  • Zestaw kurtyny świetlnej, 3 strony
  • Stacja obracania części dla kobotów
  • Wykaz części dla modeli HC10 i HC15
  • Regulowany statyw kobota, 24"–36"

Uchwyt roboczy

  • Podwójny chwytak, kobot HC10
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

Uwaga: W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz drzwiczki automatyczne/okno automatyczne przy zamówieniu wraz z maszyną; wymagany zakup pilota zdalnego sterowania oraz drzwiczek automatycznych/okna automatycznego przy oddzielnym zamówieniu.

FORMULARZ POTWIERDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Podpisz i zwróć formularz potwierdzenia bezpieczeństwa do lokalnego HFO, aby uzyskać pierwszeństwo przy zakupie!

Podpisz formularz
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instalacja kobota 10
  • MONTAŻ Z KOTWICZENIEM
  • Konserwacja kobota
  • Formularz potwierdzenia bezpieczeństwa
  • Montaż chwytaka
  • Rysunek złożeniowy
  • Instrukcja montażu kurtyny świetlnej
  • Szablon: Wzornik montażowy kurtyny świetlnej
  • Szablon: Wzornik rozmieszczenia śrub mocujących kobota

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

KONFIGURACJA

KOBOTY HAAS: KONFIGURACJA KROK PO KROKU

Alex przedstawia krok po kroku konfigurację i programowanie kobota Haas do załadunku i rozładunku części do pracy bez nadzoru.

UWAGA: Tymczasowa podstawa montażowa nie wchodzi w skład zestawów dostępnych w Europie

PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA – TO ŁATWE!

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM STEROWANIA HAAS!

1. USTAW SUROWIEC

2. USTAW ODBIÓR MATERIAŁU

3. WYBIERZ UCHWYT ROBOCZY

4. USTAW POZYCJĘ ZAŁADUNKU

5. USTAW ODKŁADANIE CZĘŚCI

6.  ZACZNIJ OBRÓBKĘ!

Koboty muszą być instalowane przez lokalny HFO. Koszt zależy od zastosowania.

Kobot Haas wymaga montażu i konfiguracji. Każde zastosowanie jest wyjątkowe. Lokalne punkty sprzedaży fabrycznej Haas oferują integrację, instalację i szkolenie w cenach zależnych od zastosowania.

  • Instalacja kobota na VMC
  • Instalacja kobota na tokarce
  • Instalacja kobota na obrabiarkach serii DT/DM
  • Instalacja kobota na UMC
Wymagania dotyczące instalacji w terenie

Wymagania HC10 dotyczące maszyn

____________________________

Wymagania dotyczące VMC

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • VF-1/2 i VM-2 wyprodukowane do:  (patrz wymagania dotyczące maszyny dla każdej procedury) 
    • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas 
    • OKNO AUTOMATYCZNE Haas
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL

Wymagania dotyczące tokarek

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • ST-10/15/20/25/28 do blach w nowej wersji (płaskie czoło)
  • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL

Wymagania dotyczące UMC

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • UMC-500/SS wyprodukowane do: 18.03.2022 r. z szafą sterowniczą 90 stopni i uchwytem roboczym Haas
  • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas lub OKNO AUTOMATYCZNE
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL

Wymagania dotyczące DT/DM

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • DT/DM/MM/SMM/DC-1/UMC-350 wyprodukowane do:  (patrz wymagania dotyczące maszyny dla każdej procedury) 
    • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas 
    • OKNO AUTOMATYCZNE Haas
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL  
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży.

Koboty muszą być instalowane przez lokalny HFO. Koszt zależy od zastosowania.

Kobot Haas wymaga montażu i konfiguracji. Każde zastosowanie jest wyjątkowe. Lokalne punkty sprzedaży fabrycznej Haas oferują integrację, instalację i szkolenie w cenach zależnych od zastosowania.

  • Instalacja kobota 10
Pakiet kobota 10 kg – kompatybilne maszyny
Product Image

VF-1

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 508 x 406 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-2

VF-2

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-2SS

VF-2SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 406 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-2SSYT

VF-2SSYT

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-2YT

VF-2YT

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-2

VM-2

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DM-1

DM-1

Urządzenie CNC Drill/Mill z zakresem ruchu 508 x 406 x 394 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DM-2

DM-2

Urządzenie CNC Drill/Mill z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DT-1

DT-1

Centrum CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 508 x 406 x 394 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DT-2

DT-2

Urządzenie CNC Drill/Tap z zakresem ruchu 711 x 406 x 394 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas Mini Mill

Mini Mill

Minifrezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

Superszybka frezarka pionowa Mini Mill o zakresach ruchu 406 x 355 x 381 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-400

UMC-400

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Superszybkie 5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 432 x 279 x 330 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-500

UMC-500

5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-500

UMC-500SS

Superszybkie 5-osiowe pionowe centrum obróbcze CNC o zakresach ruchu 610 x 406 x 406 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DC-1

DC-1 Drill Center

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 330 mm , stożek 30

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DC-1

DC-1/40 Drill Center

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 600 x 450 x 300 mm, stożek 40

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DC-2

DC-2 Drill Center

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 330 mm, stożek 30

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DC-2

DC-2/40 Drill Center

Wysokoobrotowe centrum wiertarskie o zakresach ruchu 1000 x 500 x 500 mm, stożek 40

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-10

ST-10

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-10Y

ST-10Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 44 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

ST-15

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 305 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-15Y

ST-15Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 279 x 406 mm i obsłudze prętów o średnicy do 63.5 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-20

ST-20

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-20Y

ST-20Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 63.5 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-25

ST-25

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-25Y

ST-25Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm i pojemności pręta 76 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-28

ST-28

Tokarka CNC o maksymalnej pojemności 330 x 572 mm, z końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy do 102 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-28Y

ST-28Y

Tokarka CNC z osią Y o maksymalnej pojemności 298 x 572 mm, końcówka wrzeciona A2-8, obsługa pręta 102 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DS-20Y

DS-20Y

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y oś maksymalnej pojemności 298 x 572 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DS-25Y

DS-25Y

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y, maksymalna pojemność 298 x 572 mm, średnica pręta 3,0"

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DS-30Y

DS-30Y

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y i maksymalną pojemnością 349 x 826 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
 
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
POWIĄZANE PRODUKTY
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

System kobota o udźwigu 5 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

System robota o udźwigu 15 kg
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.